Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt Speicherinduktivität für Automobilelektronik vor
Würth Elektronik stellt mit der Induktivität WE-MXGA ein AEC-Q200 und für Automotive-Anwendungen qualifiziertes passives Bauelement mit außergewöhnlichen Eigenschaften vor. Die Induktivität weist bis zu 25 Prozent niedrigere RDC-Werte und einen um bis zu 47 Prozent höheren Sättigungsstrom auf als vergleichbare Bauteile auf dem Markt. Die kompakte Drossel eignet sich hervorragend für den Einsatz in Beleuchtung, Infotainment-Systemen, DC/DC-Wandlern (48 V/12 V), Batteriemanagementsystemen, ADAS-Modulen und LED-Scheinwerfern.
Die magnetisch geschirmte kompakte SMT-Speicherdrossel WE-MXGA mit höchster Leistungsdichte bietet sich besonders für hochfrequent taktende Schaltnetzteile in der modernen Leistungselektronik an. Dazu gehören insbesondere Schaltregler auf Basis der neuen GaN- und SiC-Transistortechnologien. Ihre geringen Verluste und damit ihren hohen Wirkungsgrad erreicht die Induktivität durch eine optimierte Wicklungsgeometrie und ihr innovatives Kernmaterial, ein gepresstes nanokristallines Pulver.
Zwei Formfaktoren
Die neuen Speicherdrosseln sind in den Formfaktoren 4020 mit Induktivitäten von 0,16 bis 4,7 µH sowie 5030 mit Induktivitäten von 0,22 bis 15 µH erhältlich. Die Strombelastbarkeit reicht bis 28 A, die Betriebsspannung bis 80 VDC und die Betriebstemperatur von -40 °C bis 125 °C.
WE-MXGA 4020 und WE-MXGA 5030 sind ab sofort ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können jetzt angefragt werden.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.