Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik erweitert Optokoppler-Programm
Würth Elektronik ergänzt sein Optoelektronik-Portfolio um den High-Speed-Optokoppler WL-OCHS. Das Bauelement dient der schnellen digitalen Signalübertragung zwischen galvanisch getrennten Schaltungsteilen. Der Optokoppler unterstützt Datenraten von 1 MBd bis 10 MBd und bietet eine Isolationsspannung von bis zu 5000 VRMS sowie eine hohe EMV-Störfestigkeit.
Optokoppler bieten einen sicheren und galvanischen Schutz vor hohen Spannungen und Potentialunterschieden. Die kurzen Schaltzeiten (tpHL/tpLH) von 100 ns bis 1500 ns ermöglichen dem High-Speed-Optokoppler jedoch eine Signalübertragung mit deutlich geringerer Verzögerung als bei herkömmlichen Optokopplern. Dank seiner hohen CMTI (Common Mode Transient Immunity) gewährleistet der Optokoppler auch bei schnellen Spannungsänderungen zwischen Eingangs- und Ausgangsseite eine zuverlässige Signalübertragung in anspruchsvollen, störbehafteten Umgebungen. Zusätzlich erhöht ein Kupfer-Leadframe die Resistenz gegen Korrosion und Umwelteinflüsse und steigert so die Robustheit der neuen Optokoppler-Serie deutlich.
Breites Einsatzspektrum
Der High-Speed-Optokoppler von Würth Elektronik eignet sich für Mikrocontroller-, FPGA- und DSP-Schnittstellen sowie für serielle Kommunikationsschnittstellen wie UART, SPI oder RS-232/RS-485. Einsatzfelder sind daher Mess- und Regeltechnik, Industrieelektronik mit hohem Störpegel, medizinische Geräte mit sicherer elektrischer Isolation sowie PLC- und Automatisierungssysteme.
Der neue Optokoppler ist ab sofort ab Lager verfügbar. Entwicklerinnen und Entwickler erhalten auf Anfrage kostenlose Muster.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung










Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.