Würth Elektronik erweitert Optokoppler-Programm
Würth Elektronik ergänzt sein Optoelektronik-Portfolio um den High-Speed-Optokoppler WL-OCHS. Das Bauelement dient der schnellen digitalen Signalübertragung zwischen galvanisch getrennten Schaltungsteilen. Der Optokoppler unterstützt Datenraten von 1 MBd bis 10 MBd und bietet eine Isolationsspannung von bis zu 5000 VRMS sowie eine hohe EMV-Störfestigkeit.
Optokoppler bieten einen sicheren und galvanischen Schutz vor hohen Spannungen und Potentialunterschieden. Die kurzen Schaltzeiten (tpHL/tpLH) von 100 ns bis 1500 ns ermöglichen dem High-Speed-Optokoppler jedoch eine Signalübertragung mit deutlich geringerer Verzögerung als bei herkömmlichen Optokopplern. Dank seiner hohen CMTI (Common Mode Transient Immunity) gewährleistet der Optokoppler auch bei schnellen Spannungsänderungen zwischen Eingangs- und Ausgangsseite eine zuverlässige Signalübertragung in anspruchsvollen, störbehafteten Umgebungen. Zusätzlich erhöht ein Kupfer-Leadframe die Resistenz gegen Korrosion und Umwelteinflüsse und steigert so die Robustheit der neuen Optokoppler-Serie deutlich.
Breites Einsatzspektrum
Der High-Speed-Optokoppler von Würth Elektronik eignet sich für Mikrocontroller-, FPGA- und DSP-Schnittstellen sowie für serielle Kommunikationsschnittstellen wie UART, SPI oder RS-232/RS-485. Einsatzfelder sind daher Mess- und Regeltechnik, Industrieelektronik mit hohem Störpegel, medizinische Geräte mit sicherer elektrischer Isolation sowie PLC- und Automatisierungssysteme.
Der neue Optokoppler ist ab sofort ab Lager verfügbar. Entwicklerinnen und Entwickler erhalten auf Anfrage kostenlose Muster.