Presse

Herzlich willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

31. März 2026
Bauelemente

Serviceorientierter Einstieg ins Kühlgeschäft

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

WE-HIC mit durchgängigen Rippen für Anwendungen, deren definierter Luftstrom klar entlang der Rippen ausgerichtet ist.

Würth Elektronik stellt Kühlkörper für Leistungselektronik- und IC-Bauelemente vor

Würth Elektronik baut sein Produktsortiment aus und startet mit einem umfassenden Kühlkörper-Portfolio, das in drei spezialisierte Produktgruppen unterteilt ist: Die WE-HTO-Kühlkörper sind für THT-TO-Bauformen wie TO-220 und TO-247 konzipiert. WE-HIC umfasst klassische Rippenkühlkörper für Komponenten mit flacher Oberfläche – etwa CPUs oder DC/DC-Konverter –, die eine stärkere Wärmeentwicklung aufweisen. Die Varianten WE-HTOI und WE-HICI werden bereits werkseitig mit Wärmeleitmaterial beschichtet geliefert. So wird der Luftspalt zwischen Komponente und Kühlkörper vermieden und die Kühlleistung maximiert. Als besonderen Service stellt Würth Elektronik technischen Support, detaillierte Charakteristiken der Kühlkörper, Simulationsmöglichkeiten sowie kundenspezifische Modifikationen bereit.

Die WE-HTO-Kühlkörper sind in verschiedenen Formen erhältlich, deren unterschiedliche Oberflächenstrukturen eine jeweils angepasste Kühlleistung ermöglichen. So stehen beispielsweise Varianten mit geschwungenem Blech und sogar mit Kühlrippen zur Verfügung, die durch vergrößerte Oberflächen zusätzliche Wärme abstrahlen. Außerdem können passende M3-Schrauben, Muttern und Isolationshülsen zur Befestigung auf den WE-HTO und WE-HTOI-Kühlkörpern mitbestellt werden.

Kühlrippen für verschiedene Luftströme

WE-HIC ist in zwei Varianten erhältlich: mit durchgängigen und mit unterbrochenen Rippen. Die Ausführung mit durchgängigen Rippen eignet sich besonders für Anwendungen, deren definierter Luftstrom klar entlang der Rippen ausgerichtet ist. Die Variante mit durchbrochenen Rippen ist hingegen ideal, wenn Luftbewegungen in der Einbausituation nicht klar zu bestimmen sind. Kühlkörper für ICs sind in Größen von 20 × 20 bis 40 × 40 mm verfügbar.

„Wir bieten bereits seit längerem Wärmeleitmaterialien an und achten in der Design-In-Beratung von Kunden neben EMV auch immer auf Temperaturmanagement. Es ist daher nur folgerichtig, dass wir unser Angebot jetzt um Kühlkörper erweitern – schließlich trägt die Vermeidung von Überhitzung zur Leistung und Lebensdauer von Komponenten bei“, erklärt Maria Cuesta-Martin, Product Manager EMC Shielding & Thermal Materials bei Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG.

Die Kühlkörper von Würth Elektronik sind ab sofort ab Lager ohne Mindestbestellmenge erhältlich. Auf Wunsch werden kostenlose Muster zur Verfügung gestellt.

Teilen auf:

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren