Nach Werten filtern
 in 8 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 8 Produktserien anzeigen
 Artikel in 8 Produktserien
Alle zurücksetzen
8 Produktkategorien

SMT Abstandshalter

SMT Abstandshalter

SMT-Abstandshalter von Würth Elektronik eignen sich perfekt um den Bestückungsprozess auf der Leiterplatte zu optimieren. Die Montage herkömmlicher Abstandshalter nimmt viel Zeit in Anspruch, SMT-Abstandshalter sind in Rollenverpackung erhältlich und sind automaten-bestückbar. Unterschiedliche Bauformen decken ein breites Anwendungsspektrum für mechanisch stabile und sichere Lötverbindungen ab. Zahlreiche Zubehörteile wie Schrauben, Kunstsstoffschrauben oder Spreiznieten zur werkzeuglosen Montage runden das Portfolio ab.

SMT Spacer

Verpackungsvarianten

SMT Spacer Verpackungsvarianten

SMT Spacer Vorteile

SMT Spacer Reel
  • Vollautomatisch verarbeitbar
  • Schnelle und präzise Bestückung
  • Maximale Prozesssicherheit
  • Hohe Haltekräfte und Drehmomente
SMT Spacer Portfolio
  • Bauhöhen von 0.5 mm bis zu 16 mm
  • Versionen mit Gewinde oder Durchgangsbohrung
  • Vertikale und horizontale Varianten
  • Spezielle Bestückungshilfen
  • Und zusätzlich: kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage