Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | SMT | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SMT | ||
0805 | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | SMT | ||
1206 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | SMT | ||
1210 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | SMT | ||
1806 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | SMT | ||
1812 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | SMT | ||
2220 | 5.6 | 5.1 | - | - | SMT |
Merkmale
- Hochwertige Ni-Sn Elektroden
- Sehr hohe Stromtragfähigkeit bis 10 A
- AEC-Q200 qualifiziert
- Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC
Referenzdesigns
Anwendung
- Ideal als Datenleitungsfilter und zur Versorgungsspannungsentkopplung
Application Notes
- ANP002 Robustes Design von USB 2.0 Anwendungen
- ANP013 Ruhiger Schaltregler für Audioverstärker
- ANP016 Funkprodukte flexibel geschirmt
- ANP024 Das USB Interface aus EMV Sicht
- ANP025 SMD-Ferrite zur Überschwingungssteuerung
- ANP029 Exakte Bestimmung von Spulenverlusten mit REDEXPERT
- ANP041 Stromspitzensicherer Eingangsfilter mit WE-MPSB
- ANP101 HF-Gain-Blockverstärker mit integriertem Multilayer Ferrit für Breitbandbetrieb
- ANP116 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten
- ANP121 Filter und Überspannungsschutz für I2C Bus
- ANP122 Gigabit-PoE-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten
- ANP129 Induktive SMT Bauteile im Vergleich – der Draht macht den Unterschied
Artikeldaten
Alle
0402
0603
0805
1206
1210
1806
1812
2220
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7427927110 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 15 | 1000 MHz | 2800 | 0.05 | High Speed | 742841 | – | – | ||
7427927310 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 15 | 800 MHz | 2000 | 0.03 | Hochstrom | – | – | – | ||
742792011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 20 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | High Current | 742790 | – | – | ||
7427920 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | 24 | 1000 MHz | 9600 | 0.15 | High Speed | 742790 | – | – | ||
74279268 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 60 | 1000 MHz | 1900 | 0.1 | High Speed | 742790 742841 | – | – | ||
742792604 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 40 | 1000 MHz | 1000 | 0.05 | High Current | 742790 | – | – | ||
742792021 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 40 | 1000 MHz | 6000 | 0.008 | High Current | – | – | – | ||
742792111 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 0.04 | High Current | – | – | – | ||
742792603 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 28 | 45 | 1000 MHz | 4000 | 0.03 | High Current | – | – | – | ||
74279274 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 43 | 500 MHz | 1600 | 0.25 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792601 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 65 | 1000 MHz | 1000 | 0.03 | High Current | – | – | – | ||
742792609 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 0.04 | High Current | – | – | – | ||
74279206 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 55 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | High Current | 742790 | – | – | ||
742792310 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 50 | 900 MHz | 3000 | 0.05 | High Current | – | – | – | ||
742792030 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 30 | 39 | 920 MHz | 10000 | 0.003 | High Current | – | – | – | ||
742792112 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 31 | 52 | 1000 MHz | 3000 | 0.04 | High Current | 742791 | – | – | ||
74279201 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | 70 | 1000 MHz | 2800 | 0.15 | High Speed | – | – | – | ||
7427921 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 32 | 70 | 1000 MHz | 8100 | 0.2 | High Speed | 742791 | – | – | ||
742792605 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 50 | 1000 MHz | 2200 | 0.1 | High Speed | – | – | – | ||
742792012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 | 58 | 800 MHz | 4000 | 0.008 | High Current | – | – | – | ||
74279260 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 60 | 1000 MHz | 2200 | 0.15 | High Speed | – | – | – | ||
7427927140 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 71 | 800 MHz | 1100 | 0.4 | High Speed | 742841 | – | – | ||
742792608 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 | 75 | 1000 MHz | 1300 | 0.1 | High Speed | 742841 | – | – | ||
742792117 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 48 | 90 | 600 MHz | 6000 | 0.005 | High Current | – | – | – | ||
742792114 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 82 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | High Current | – | – | – | ||
742792145 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 50 | 67 | 830 MHz | 12000 | 0.0019 | High Current | – | – | – | |
742792311 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 52 | 90 | 1000 MHz | 3000 | 0.05 | High Current | – | – | – | ||
742792015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 56 | 230 | 800 MHz | 1800 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
7427927160 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 450 | 800 MHz | 850 | 0.3 | High Speed | – | – | – | ||
74279276 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 84 | 550 MHz | 1250 | 0.35 | Breitband | – | – | – | ||
74279267 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 110 | 650 MHz | 2000 | 0.3 | High Speed | 742790 742841 | – | – | ||
742792602 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 110 | 600 MHz | 3000 | 0.04 | High Current | 742790 | – | – | ||
742792063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 90 | 500 MHz | 3000 | 0.025 | High Current | 742790 | – | – | ||
7427922 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 120 | 1000 MHz | 5000 | 0.2 | High Speed | – | – | – | ||
742792410 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 120 | 1000 MHz | 6000 | 0.01 | High Current | – | – | – | ||
742792410R | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 120 | 1000 MHz | 6000 | 0.01 | Hochstrom | – | – | – | |
742792312 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 65 | 110 | 1000 MHz | 3000 | 0.03 | High Current | – | – | – | ||
74279277 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 | 91 | 500 MHz | 800 | 0.15 | Breitband | – | – | – | ||
7427927370 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 | 140 | 600 MHz | 1200 | 0.09 | High Current | – | – | – | ||
742792151 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 | 105 | 600 MHz | 2500 | 0.3 | High Speed | – | – | – | ||
742792510 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 | 120 | 1000 MHz | 6000 | 0.03 | High Current | 742791 | – | – | ||
7427927170 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 75 | 400 | 800 MHz | 650 | 0.31 | High Speed | 742841 | – | – | ||
742792064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 75 | 300 | 500 MHz | 1700 | 0.2 | High Speed | – | – | – | ||
74279243 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 75 | 160 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | High Current | – | – | – | ||
7427927280 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 140 | 800 MHz | 850 | 0.25 | Breitband | – | – | – | ||
74279261 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 350 | 650 MHz | 1000 | 0.3 | High Speed | 742841 | – | – | ||
742792062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 200 | 400 MHz | 3100 | 0.2 | Breitband | – | – | – | ||
74279215 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 110 | 2000 MHz | 3000 | 0.03 | High Current | 742791 | – | – | ||
742792150 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 160 | 550 MHz | 4000 | 0.02 | High Current | – | – | – | ||
742792411 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 140 | 1000 MHz | 3000 | 0.04 | High Current | – | – | – | ||
742792411R | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 140 | 1000 MHz | 3000 | 0.04 | Hochstrom | – | – | – | |
7427923 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 90 | 180 | 1000 MHz | 3400 | 0.3 | High Speed | – | – | – | ||
742792017 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 90 | 120 | 400 MHz | 3500 | 0.02 | High Current | – | – | – | ||
742792711 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 200 | 800 MHz | 870 | 0.3 | High Speed | 742841 | – | – | ||
742792731 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 140 | 600 MHz | 1200 | 0.09 | High Current | – | – | – | ||
742792620 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 125 | 450 MHz | 1650 | 0.15 | Breitband | – | – | – | ||
74279207 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 140 | 400 MHz | 1000 | 0.15 | High Current | – | – | – | ||
7427928101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 170 | 880 MHz | 7000 | 0.005 | Hochstrom | – | – | – | ||
74279245 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 110 | 170 | 600 MHz | 4000 | 0.035 | High Current | – | – | – | ||
7427927112 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 900 | 500 MHz | 710 | 0.35 | High Speed | 742841 | – | – | ||
74279271 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 200 | 600 MHz | 1100 | 0.2 | Breitband | 742790 | – | – | ||
7427927311 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 200 | 450 MHz | 1200 | 0.09 | High Current | – | – | – | ||
742792606 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 388 | 550 MHz | 1600 | 0.35 | High Speed | 742790 742841 | – | – | ||
74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792625 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 180 | 400 MHz | 2000 | 0.05 | High Current | – | – | – | ||
74279202 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 200 | 400 MHz | 3400 | 0.1 | High Speed | 742790 | – | – | ||
742792023 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 180 | 250 MHz | 3000 | 0.03 | High Current | 742790 | – | – | ||
742792113 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 180 | 500 MHz | 3000 | 0.03 | High Current | – | – | – | ||
7427925 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 200 | 800 MHz | 6800 | 0.3 | High Speed | 742791 | – | – | ||
742792511 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 190 | 600 MHz | 3000 | 0.05 | High Current | 742791 | – | – | ||
742792025 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 160 | 400 MHz | 5000 | 0.02 | High Current | – | – | – | ||
742792621 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 140 | 430 | 550 MHz | 1250 | 0.2 | High Speed | 742841 | – | – | ||
74279203 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 | 250 | 400 MHz | 2400 | 0.25 | High Speed | – | – | – | ||
74279212 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 | 210 | 280 MHz | 2500 | 0.3 | High Speed | – | – | – | ||
74279242 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 | 280 | 500 MHz | 2000 | 0.5 | Breitband | – | – | – | ||
7427928161 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 160 | 240 | 610 MHz | 5000 | 0.01 | Hochstrom | – | – | – | ||
742792622 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 180 | 283 | 410 MHz | 1500 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
742792624 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 180 | 250 | 400 MHz | 1500 | 0.09 | High Current | 742790 | – | – | ||
7427927121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 1300 | 350 MHz | 500 | 0.8 | Hochgeschwindigkeit | 742841 | – | – | ||
742792780 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 360 | 450 MHz | 900 | 0.35 | Breitband | 742790 | – | – | ||
74279263 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 280 | 350 MHz | 1000 | 0.3 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792034 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 300 | 240 MHz | 2800 | 0.3 | High Speed | – | – | – | ||
742792022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 330 | 300 MHz | 2000 | 0.05 | High Current | – | – | – | ||
742792122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 | 240 | 200 MHz | 3000 | 0.3 | High Speed | 742791 | – | – | ||
74279278 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 240 | 290 | 350 MHz | 710 | 0.7 | Breitband | – | – | – | ||
7427928251 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 250 | 300 | 185 MHz | 4000 | 0.012 | Hochstrom | – | – | – | ||
74279272 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 400 | 380 MHz | 700 | 0.8 | Breitband | 742790 | – | – | ||
74279264 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 500 | 320 MHz | 1000 | 0.35 | High Speed | – | – | – | ||
742792640 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 1500 | 250 MHz | 750 | 0.35 | High Speed | – | – | – | ||
742792641 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 0.15 | High Current | 742790 | – | – | ||
742792035 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 450 | 220 MHz | 2300 | 0.3 | High Speed | – | – | – | ||
742792031 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 350 | 200 MHz | 3000 | 0.05 | High Current | – | – | – | ||
742792121 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 330 | 110 MHz | 3000 | 0.06 | High Current | 742791 | – | – | ||
742792037 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 | 375 | 250 MHz | 2000 | 0.08 | High Current | 742790 | – | – | ||
742792032 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 400 | 500 | 200 MHz | 1500 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
7427927141 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 1200 | 300 MHz | 620 | 0.45 | High Speed | – | – | – | ||
742792643 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 700 | 250 MHz | 730 | 0.35 | High Speed | – | – | – | ||
742792642 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 780 | 300 MHz | 950 | 0.45 | Breitband | – | – | – | ||
742792645 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 600 | 230 MHz | 1000 | 0.2 | High Current | – | – | – | ||
742792036 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 560 | 190 MHz | 1800 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
742792124 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | 500 | 140 MHz | 2700 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
742792116 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 500 | 610 | 150 MHz | 2500 | 0.06 | High Current | – | – | – | ||
7427928551 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 550 | 720 | 300 MHz | 4000 | 0.035 | Hochstrom | – | – | – | ||
7427927161 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 1300 | 300 MHz | 510 | 0.56 | High Speed | 742841 | – | – | ||
74279279 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 660 | 180 MHz | 550 | 1 | Breitband | 742790 | – | – | ||
7427927291 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 900 | 250 MHz | 510 | 0.6 | Breitband | – | – | – | ||
7427927261 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 780 | 250 MHz | 550 | 0.6 | Breitband | – | – | – | ||
742792653 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 4500 | 200 MHz | 500 | 0.65 | High Speed | 742790 742841 | – | – | ||
74279265 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 720 | 200 MHz | 850 | 0.45 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792651 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 800 | 200 MHz | 1000 | 0.2 | High Current | 742790 | 829999STICK | 829999BAG | ||
742792042 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 3000 | 180 MHz | 900 | 0.5 | High Speed | 742790 | – | – | ||
74279204 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 700 | 150 MHz | 1500 | 0.35 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792041 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 700 | 160 MHz | 1500 | 0.4 | Breitband | – | – | – | ||
7427920415 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 660 | 150 MHz | 1500 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
742792040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 700 | 150 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | 742790 | – | 829993BAG | ||
742792131 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 630 | 90 MHz | 2600 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
742792133 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 750 | 60 MHz | 2500 | 0.3 | Breitband | 742791 | – | – | ||
74279218 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 700 | 90 MHz | 2000 | 0.1 | High Current | 742791 | – | – | ||
742792118 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 650 | 80 MHz | 2500 | 0.07 | High Current | – | – | – | ||
742792514 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 900 | 65 MHz | 3000 | 0.04 | High Current | – | – | – | ||
74279213 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 600 | 100 MHz | 2500 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
7427928601 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 620 | 125 MHz | 4000 | 0.025 | Hochstrom | – | – | – | ||
74279219 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 700 | 2000 | 30 MHz | 450 | 0.65 | Breitband | – | – | – | ||
742792656 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 750 | 800 | 150 MHz | 900 | 0.35 | Breitband | – | – | – | ||
742792045 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 750 | 1000 | 180 MHz | 900 | 0.3 | High Speed | – | – | – | ||
742792515 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 785 | 1300 | 60 MHz | 3000 | 0.05 | High Current | 742791 | – | – | ||
7427927281 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 800 | 1000 | 200 MHz | 500 | 0.8 | Breitband | – | – | – | ||
7427928801 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 800 | 880 | 103 MHz | 8000 | 0.01 | Hochstrom | – | – | – | ||
74279244 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 850 | 1250 | 50 MHz | 1500 | 0.1 | High Current | – | – | – | ||
74279252 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 880 | 940 | 108 MHz | 4000 | 0.035 | High Current | 742791 | – | – | ||
742792796 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1200 | 200 MHz | 550 | 1.5 | Breitband | – | – | – | ||
742792664 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1100 | 120 MHz | 680 | 0.6 | High Speed | 742841 | – | – | ||
74279266 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1350 | 140 MHz | 650 | 0.6 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792663 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1100 | 150 MHz | 650 | 0.85 | Breitband | – | – | – | ||
742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 0.3 | Breitband | – | – | – | ||
74279205 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1050 | 150 MHz | 900 | 0.45 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792096 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | High Current | – | – | – | ||
74279214 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1250 | 75 MHz | 1300 | 0.45 | Breitband | 742791 | – | – | ||
742792141 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1100 | 90 MHz | 1000 | 0.3 | High Current | 742791 | – | – | ||
742792161 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1500 | 50 MHz | 1100 | 0.5 | Breitband | – | – | – | ||
74279246 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1045 | 85 MHz | 1500 | 0.09 | Breitband | – | – | – | ||
74279269 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1200 | 1500 | 150 MHz | 650 | 0.7 | Breitband | – | – | – | ||
74279209 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1200 | 1400 | 150 MHz | 1200 | 0.55 | Breitband | – | – | – | ||
74279216 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1200 | 1400 | 70 MHz | 1300 | 0.5 | Breitband | – | – | – | ||
742792691 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1500 | 1900 | 140 MHz | 650 | 0.7 | Breitband | – | – | – | ||
742792091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1500 | 1500 | 100 MHz | 1000 | 0.55 | Breitband | – | – | – | ||
742792097 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1500 | 1800 | 70 MHz | 1000 | 0.3 | High Current | 742790 | – | – | ||
742792692 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1800 | 2100 | 130 MHz | 500 | 0.8 | Breitband | – | – | – | ||
742792090 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1800 | 2000 | 120 MHz | 1000 | 0.4 | Breitband | – | – | – | ||
742792092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2000 | 2000 | 100 MHz | 800 | 0.6 | Breitband | – | – | – | ||
742792693 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2200 | 2250 | 110 MHz | 500 | 0.8 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2200 | 3000 | 80 MHz | 800 | 0.6 | Breitband | 742790 | – | – | ||
742792094 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2200 | 2200 | 100 MHz | 1000 | 0.5 | Breitband | – | – | – | ||
742792695 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2500 | 3000 | 80 MHz | 450 | 1 | Breitband | – | – | – | ||
742792095 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2700 | 2700 | 100 MHz | 1000 | 0.6 | Breitband | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7427927110 | SPEC | |
7427927310 | SPEC | |
742792011 | SPEC | |
7427920 | SPEC | |
74279268 | SPEC | |
742792604 | SPEC | |
742792021 | SPEC | |
742792111 | SPEC | |
742792603 | SPEC | |
74279274 | SPEC | |
742792601 | SPEC | |
742792609 | SPEC | |
74279206 | SPEC | |
742792310 | SPEC | |
742792030 | SPEC | |
742792112 | SPEC | |
74279201 | SPEC | |
7427921 | SPEC | |
742792605 | SPEC | |
742792012 | SPEC | |
74279260 | SPEC | |
7427927140 | SPEC | |
742792608 | SPEC | |
742792117 | SPEC | |
742792114 | SPEC | |
742792145 | SPEC | – |
742792311 | SPEC | |
742792015 | SPEC | |
7427927160 | SPEC | |
74279276 | SPEC | |
74279267 | SPEC | |
742792602 | SPEC | |
742792063 | SPEC | |
7427922 | SPEC | |
742792410 | SPEC | |
742792410R | SPEC | – |
742792312 | SPEC | |
74279277 | SPEC | |
7427927370 | SPEC | |
742792151 | SPEC | |
742792510 | SPEC | |
7427927170 | SPEC | |
742792064 | SPEC | |
74279243 | SPEC | |
7427927280 | SPEC | |
74279261 | SPEC | |
742792062 | SPEC | |
74279215 | SPEC | |
742792150 | SPEC | |
742792411 | SPEC | |
742792411R | SPEC | – |
7427923 | SPEC | |
742792017 | SPEC | |
742792711 | SPEC | |
742792731 | SPEC | |
742792620 | SPEC | |
74279207 | SPEC | |
7427928101 | SPEC | |
74279245 | SPEC | |
7427927112 | SPEC | |
74279271 | SPEC | |
7427927311 | SPEC | |
742792606 | SPEC | |
74279262 | SPEC | |
742792625 | SPEC | |
74279202 | SPEC | |
742792023 | SPEC | |
742792113 | SPEC | |
7427925 | SPEC | |
742792511 | SPEC | |
742792025 | SPEC | |
742792621 | SPEC | |
74279203 | SPEC | |
74279212 | SPEC | |
74279242 | SPEC | |
7427928161 | SPEC | |
742792622 | SPEC | |
742792624 | SPEC | |
7427927121 | SPEC | |
742792780 | SPEC | |
74279263 | SPEC | |
742792034 | SPEC | |
742792022 | SPEC | |
742792122 | SPEC | |
74279278 | SPEC | |
7427928251 | SPEC | |
74279272 | SPEC | |
74279264 | SPEC | |
742792640 | SPEC | |
742792641 | SPEC | |
742792035 | SPEC | |
742792031 | SPEC | |
742792121 | SPEC | |
742792037 | SPEC | |
742792032 | SPEC | |
7427927141 | SPEC | |
742792643 | SPEC | |
742792642 | SPEC | |
742792645 | SPEC | |
742792036 | SPEC | |
742792124 | SPEC | |
742792116 | SPEC | |
7427928551 | SPEC | |
7427927161 | SPEC | |
74279279 | SPEC | |
7427927291 | SPEC | |
7427927261 | SPEC | |
742792653 | SPEC | |
74279265 | SPEC | |
742792651 | SPEC | |
742792042 | SPEC | |
74279204 | SPEC | |
742792041 | SPEC | |
7427920415 | SPEC | |
742792040 | SPEC | |
742792131 | SPEC | |
742792133 | SPEC | |
74279218 | SPEC | |
742792118 | SPEC | |
742792514 | SPEC | |
74279213 | SPEC | |
7427928601 | SPEC | |
74279219 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
742792656 | SPEC | |
742792045 | SPEC | |
742792515 | SPEC | |
7427927281 | SPEC | |
7427928801 | SPEC | |
74279244 | SPEC | |
74279252 | SPEC | |
742792796 | SPEC | |
742792664 | SPEC | |
74279266 | SPEC | |
742792663 | SPEC | |
742792662 | SPEC | |
74279205 | SPEC | |
742792096 | SPEC | |
74279214 | SPEC | |
742792141 | SPEC | |
742792161 | SPEC | |
74279246 | SPEC | |
74279269 | SPEC | |
74279209 | SPEC | |
74279216 | SPEC | |
742792691 | SPEC | |
742792091 | SPEC | |
742792097 | SPEC | |
742792692 | SPEC | |
742792090 | SPEC | |
742792092 | SPEC | |
742792693 | SPEC | |
742792093 | SPEC | |
742792094 | SPEC | |
742792695 | SPEC | |
742792095 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.
Videos
Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen