WE-TVS TVS Diode – Standard Series
| Bauform | Maße | 3D | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT23-3L | 2.9 | 2.4 | 1.04 | SMT | |||
SOT23-6L | 2.9 | 2.8 | 1.16 | SMT | |||
SC70-5L | 2 | 2.2 | 1 | SMT | |||
SC70-6L | 2 | 2.2 | 1 | SMT | |||
DFN1610-2L | 1.6 | 1 | 0.5 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kurze Ansprechzeit
- Sehr niedrige Klemmspannung
- Hohe ESD Spannungsfestigkeit
- Uni- und bidirektionaler Schutz
- Kleines Package
- Epoxy schwer entflammbar UL94 V-0
- Referenzdesigns
- RD016 Referenz-Design Gigabit-Ethernet Front-End
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
- RD041 Design eines Single-Pair-Ethernet-Systems mit Power over Data Lines (SPoE)
Anwendung
- DC Versorgungen
- USB Power Delivery (PD)
- Headsets und Zubehör
- PDAs
- Digital Kameras
- MP3-Player
- Touch Panels
- Laptops
- ESD, EFT und Surge Schutz
- ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2
– 8 kV Kontaktentladung
– 15 kV Luftentladung
Application Notes
- ANP024 Das USB Interface aus EMV Sicht
- ANP085 Single Pair Ethernet für Anwendungen im Industriebereich
- ANP116 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten
- ANP141 Die SPoE-Schnittstelle unter EMV-Gesichtspunkten
- ANP143 TVS diodes basics, function and their applications_CN
- ANP143 TVS-Dioden: Grundlagen, Funktion und deren Anwendungen
- SN024 Transientenunterdrückung an verschiedenen Schnittstellen
Artikeldaten
Alle
SOT23-3L
SOT23-6L
SC70-5L
SC70-6L
DFN1610-2L
Filtern nach
in anzeigen
Artikel in 5 Produktserien
Alle zurücksetzenArtikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Kanäle | Polarität | VCh max.(V) | ICh Leak max.(nA) | VBR min.(V) | CCh typ.(pF) | IPeak(A) | VCh Clamp ESD typ.(V) | VESD Contact(kV) | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | MusterVerfügbarkeit & Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824045817 | SPEC1, Unidirectional, 7 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]7 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]7.8 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]830 pF | (Reverse) Peak Pulse Current60 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
824045812 | SPEC1, Unidirectional, 12 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]12 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]13.3 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]440 pF | (Reverse) Peak Pulse Current38 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]15 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
824045810 | SPEC1, Unidirectional, 20 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]20 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]22.8 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]240 pF | (Reverse) Peak Pulse Current24 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]25.5 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit | –Verfügbarkeit prüfen | ||||
824031815 | SPEC1, Unidirektional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätUnidirektional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]250 pF | (Reverse) Peak Pulse Current80 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]6 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
824032813 | SPEC1, Bidirektional, 3.3 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätBidirektional | Kanal Betriebsspannung [max.]3.3 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]4 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]280 pF | (Reverse) Peak Pulse Current180 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]4.7 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
824032815 | SPEC1, Bidirektional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle1 | PolaritätBidirektional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]140 pF | (Reverse) Peak Pulse Current100 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]6 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
824021 | SPEC2, Unidirectional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle2 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]55 pF | (Reverse) Peak Pulse Current15 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]10 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit18 kV | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
824022 | SPEC2, Bidirectional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle2 | PolaritätBidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6.1 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]12 pF | (Reverse) Peak Pulse Current8 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]9 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit12 kV | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
824094024 | SPEC2, Bidirectional, 24 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle2 | PolaritätBidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]24 V | Kanal (Rück) Leckstrom [max.]100 nA | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]26.2 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]38 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]31 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit30 kV | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
82402304 | SPEC4, Unidirectional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle4 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8.5 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
82402374 | SPEC4, Unidirectional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle4 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8.5 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
82402305 | SPEC5, Unidirectional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle5 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | Design Kit | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
82402375 | SPEC5, Unidirectional, 5 V | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Kanäle5 | PolaritätUnidirectional | Kanal Betriebsspannung [max.]5 V | – | (Rückwärts-) Durchbruchspannung [min.]6 V | (Kanal) Eingangskapazität [typ.]13 pF | (Reverse) Peak Pulse Current6 A | Kanal ESD Klemmspannung [typ.]8 V | ESD Kontact-Entladungsfähigkeit10 kV | Design Kit – | Filter Stick – | Filter Bag – | –Verfügbarkeit prüfen |
Verfügbarkeitsprognose
WE Artikelnummer VerpackungseinheitenWiederbeschaffungszeit
––– Wochen
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |
Für diese Mengenanfrage gibt es keine Prognose.
Es passt einfach nicht? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.Fragen Sie Sonderbestellungen & Mengen einfach bei unserem Service-Team an.Kontaktieren sie uns
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design














Bemerkungen