Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT23-3L | 2.9 | 2.4 | 1.04 | SMT | |||
SOT23-6L | 2.9 | 2.8 | 1.16 | SMT | |||
SC70-5L | 2 | 2.2 | 1 | SMT | |||
SC70-6L | 2 | 2.2 | 1 | SMT | |||
DFN1610-2L | 1.6 | 1 | 0.5 | SMT | |||
DFN2020-2L | 2 | 2 | 0.5 | - |
Merkmale
- Kurze Ansprechzeit
- Sehr niedrige Klemmspannung
- Hohe ESD Spannungsfestigkeit
- Uni- und bidirektionaler Schutz
- Kleines Package
- Epoxy schwer entflammbar UL94 V-0
Referenzdesigns
Anwendung
- DC Versorgungen
- USB Power Delivery (PD)
- Headsets und Zubehör
- PDAs
- Digital Kameras
- MP3-Player
- Touch Panels
- Laptops
- ESD, EFT und Surge Schutz
- ESD Schutz gemäß EN 61000-4-2
– 8 kV Kontaktentladung
– 15 kV Luftentladung
Artikeldaten
Alle
SOT23-3L
SOT23-6L
SC70-5L
SC70-6L
DFN1610-2L
DFN2020-2L
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VESD Air (kV) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824045817 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Unidirectional | 7 | 7.8 | 830 | 60 | 30 | 30 | Power Delivery USB 3.1 | 823999 | – | – | ||
824045812 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Unidirectional | 12 | 13.3 | 440 | 38 | 30 | 30 | Power Delivery USB 3.1 | – | – | – | ||
824045810 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Unidirectional | 20 | 22.8 | 240 | 24 | 30 | 30 | Power Delivery USB 3.1 | 823999 | 82931060 82931100 | 82931061 82931101 | ||
824031815 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Unidirektional | 5 | 6 | 250 | 80 | 30 | 30 | – | – | – | – | ||
824032813 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Bidirektional | 3.3 | 4 | 280 | 180 | 30 | 30 | – | – | – | – | ||
824032815 | SPEC | 6 Dateien | 1 | Bidirektional | 5 | 6 | 140 | 100 | 30 | 30 | – | – | – | – | ||
824043810 | SPEC | 4 Dateien | 1 | Unidirektional | 10 | 11.2 | 950 | 150 | 30 | 30 | – | – | – | – | ||
824043817 | SPEC | 4 Dateien | 1 | Unidirektional | 7 | 7.8 | 1650 | 180 | 30 | 30 | – | – | – | – | ||
824021 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Unidirectional | 5 | 6.1 | 55 | 15 | 30 | 18 | – | 823999 | – | – | ||
824022 | SPEC | 6 Dateien | 2 | Bidirectional | 5 | 6.1 | 12 | 8 | 20 | 12 | – | 823999 | – | – | ||
824094024 | SPEC | 3 Dateien | 2 | Bidirectional | 24 | 26.2 | 38 | 6 | 30 | 30 | – | 823999 | – | – | ||
82402304 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Unidirectional | 5 | 6 | 13 | 6 | 16 | 10 | – | 823999 | – | – | ||
82402374 | SPEC | 6 Dateien | 4 | Unidirectional | 5 | 6 | 13 | 6 | 16 | 10 | – | 823999 | – | – | ||
82402305 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Unidirectional | 5 | 6 | 13 | 6 | 16 | 10 | – | 823999 | – | – | ||
82402375 | SPEC | 6 Dateien | 5 | Unidirectional | 5 | 6 | 13 | 6 | 16 | 10 | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
824045817 | SPEC | |
824045812 | SPEC | |
824045810 | SPEC | |
824031815 | SPEC | |
824032813 | SPEC | |
824032815 | SPEC | |
824043810 | SPEC | |
824043817 | SPEC | |
824021 | SPEC | |
824022 | SPEC | |
824094024 | SPEC | |
82402304 | SPEC | |
82402374 | SPEC | |
82402305 | SPEC | |
82402375 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VESD Air (kV) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Bemerkungen