ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieStromkompensierte Drosseln für Kleinspannungs- und DatenleitungenProduktserieWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter

WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter ERWEITERT

WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0603 1.6 0.85 1.1 SMT
0805 2 1.2 1.2 SMT
1206 3.2 1.6 1.8 SMT
NEU 1210 3.2 2.5 2.4 SMT
1812 4.5 3.2 2.8 SMT

Merkmale

  • Stromkompensierter Datenleitungsfilter
  • Große Gleichtaktdämpfung
  • Geringe Beeinflussung des Nutzsignals
  • Klimakategorie 40/105/21 (Bauform 0603)
  • Klimakategorie 40/125/21 (Bauform 0805/1206/1812)

Referenzdesigns

  • RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten

Anwendung

  • USB 2.0
  • IEEE 1394 (Firewire)
  • LVDS
  • High-Speed Datenleitungen
  • LAN
  • Size 1812: Empfohlen für CAN bus und CAN FD

One Pair is all you need.

Das Single Pair Ethernet steht für eine neue Art der Datenübertragung. Im Unterschied zum Multipair Ethernet werden nur zwei Adern gebraucht.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
1210
1812
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusWicklungstypL
(µH)
Z @ 10 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungDesign KitFilter BagFilter Stick Muster
744230220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.027 22 800 0.08 50 125 Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen744230
744230450SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.056 45 650 0.11 50 125 Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen744230
744230900SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.134 90 550 0.145 50 125 USB 2.0744230
744230121SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.146 120 450 0.175 50 125 IEEE 1394 / Firewire 400 Mbps744230
744230181SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.22 180 400 0.21 50 125 IEEE 1394 / Firewire 400 Mbps744230
744230251SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.279 250 350 0.28 50 125 Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen744230
744231061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.088 67 400 0.25 50 125 Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen744230
744231091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.131 90 370 0.3 50 125 USB 2.0744230
82931061
82931101
82931060
82931100
744231121SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.166 120 370 0.3 50 125 IEEE1394/Firewire 400 Mbps744230
744231181SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.252 180 330 0.35 50 125 IEEE1394/Firewire 400 Mbps744230
744231261SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.367 260 300 0.4 50 125 Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen744230
744231371SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.478 370 280 0.45 50 125 IEEE1394/Firewire 400 Mbps744230
744232090
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.111 90 370 0.3 50 125 USB 2.0744230
829993BAG
829999BAG
829999STICK
744232161
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.196 160 340 0.4 50 125 IEEE1394/Firewire 400 Mbps744230
744232261
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.304 260 310 0.5 50 125744230
744232601
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.3621 600 260 0.8 50 125744230
744232102
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 1.263 1000 230 1 50 125744230
744232222
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 2.578 2200 200 1.2 50 125744230
744235900SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 0.3 90 2000 0.05 60 125744230
744235601SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 1 600 1200 0.1 60 125744230
744235801SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 1.3 800 1000 0.12 60 125744230
744235110SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 11 5000 450 0.8 60 125744230
744235220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 22 8000 250 2.65 60 125744230
744235510SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 51 3000 200 1 60 125 CAN
744235101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 100 5000 150 2 60 125
744232101
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 105.3 6000 90 5.5 50 125
744235251SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 250 10000 200 1.6 60 125
744234510SPEC
9 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 51 2800 400 1.1 50 125 CAN
744234101SPEC
9 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. bifilar 100 5500 200 3 50 125 CAN
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744230220SPEC
744230450SPEC
744230900SPEC
744230121SPEC
744230181SPEC
744230251SPEC
744231061SPEC
744231091SPEC
744231121SPEC
744231181SPEC
744231261SPEC
744231371SPEC
744232090
744232161
744232261
744232601
744232102
744232222
744235900SPEC
744235601SPEC
744235801SPEC
744235110SPEC
744235220SPEC
744235510SPEC
744235101SPEC
744232101
744235251SPEC
744234510SPEC
744234101SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusWicklungstypL
(µH)
Z @ 10 MHz
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
VR
(V)
VT
(V (AC))
AnwendungDesign KitFilter BagFilter Stick Muster
AEC Q200 Siegel

Höchste Zuverlässigkeit in Bezug auf

  • EMV-Verträglichkeit
  • Lötbarkeit
  • Feuchtigkeitseinflüsse
  • Temperatureinflüsse
Diagramm HF Version für hohe Datenraten

Während die WE-CNSW Produktserie bis zu USB 2.0-Schnittstellen arbeitet, wurde die WE-CNSW HF für ein breiteres Frequenzband entwickelt und ist damit für neuste Hochgeschwindigkeitsschnittstellen geeignet. 

WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter

Dank des vollautomatischen Prozesses kann eine hohe Windungssymmetrie und eine gleichbleibend hohe Qualität erreicht werden. Die Windungssymmetrie sorgt für geringe parasitäre Effekte und damit für eine hohe Signalintegrität.

Gleich- und Gegentaktverhalten

common mode component

Wenn die Gleichtaktkomponente eines Signals versucht, durch die Drossel zu gelangen, stößt sie auf eine hohe Impedanz. Dies wird durch die Magnetisierung des Kerns und die daraus resultierende Gegeninduktivität in der Spule verursacht.

differential mode

Im Gegensatz zum Gleichtaktverhalten sieht das Gegentaktsignal in der Drossel nahezu keine Impedanz, was sich durch die Magnetfeldkompensation im Kern erklären lässt. Wenn der Kern nicht magnetisiert ist, gibt es keine Gegeninduktivität, so dass das Nutzsignal durchgelassen wird.

Beschleunigen Sie den Design-in Prozess!

Die folgenden Tools und Bibliotheken erleichtern Ihnen die Suche und Auswahl von Bauteilen

Die Online-Plattform für einfache Bauteilauswahl, Simulation und Design-In mit hochpräzisen Bauteil- und Schaltungsmodellen.

  • Gleichtaktdämpfung und -impedanz
  • Gegentaktdämpfung und -impedanz
  • Temperatur-Derating
  • EDA-Modelle: Altium, Cadstar, Cadence und Eagle
  • CAD-Dateien: IGS und STP
  • S-Parameter, gemessen mit 4 Ports und hochgenauer Messtechnik
  • Pspice
  • LTspice

Mehr Tools und Support

Mit dem Würth Elektronik Application Guide finden Sie nützliche Informationen über Schnittstellen wie USB, Ethernet, LVDS und einige mehr.

Oder nutzen Sie eine der verschiedenen Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wenden Sie sich mit Ihren Fragen gerne an uns. Unsere technischen Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.


Temperatur-Derating-Kurve der WE-CNSW

Prüfen Sie die Datenblätter nach der Betriebstemperatur. Alle Derating-Kurven für unsere Gleichtaktdrosseln finden Sie in REDEXPERT.

TR = Nenntemperatur
Tmax = Obergrenze der Betriebstemperatur und max. zulässige Temperatur
ΔT = Tmax – TR

Anwendungsbeispiel:
Die maximale Umgebungstemperatur bei maximaler Strombelastbarkeit beträgt 85 °C, darüber sinkt die Strombelastbarkeit. Für eine höhere Umgebungstemperatur kann der Maximalstrom mit Hilfe des Chartmarkers leicht aus der Derating-Kurve abgelesen werden.


Die bifilare Wicklung weist die geringste Dämpfung im Gegentaktbetrieb auf. Diese Drosseln werden für Datenleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung nicht erforderlich ist und Hochgeschwindigkeitssignale übertragen werden. Girl in a jacketDie sektionale Wicklung zeigt die höchste Dämpfung im Gegentaktbetrieb. Diese Drosseln werden für Stromleitungen empfohlen, bei denen eine hohe Isolierung erforderlich ist und die Stromabgabe bei niedriger Frequenz erfolgt.

Videos

Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design

Videos

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes

Videos

Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen

Videos

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line

Videos

#askLorandt erklärt: Einfluss einer Gleichtaktdrossel auf eine störbehaftete Datenleitung