Drahtlose Energieübertragung ermöglicht das Laden von Geräten, ohne dass Öffnungen oder Durchlässe im Gehäuse erforderlich sind. Die Desinfektion der Geräte, die Robustheit gegenüber rauen Umgebungen oder der Schutz vor explosionsgefährdeten Atmosphären lassen sich dadurch deutlich einfacher realisieren.
Elektrolytkondensatoren sind die erste Wahl für die Ein- und Ausgangsbetriebskondensatoren in einem DC/DC-Wandler. Varianten wie Aluminium-Polymer- oder Hybridkondensatoren bieten zusätzliche Vorteile wie eine längere Lebensdauer oder einen niedrigeren ESR.
MLCCs sind aufgrund ihres niedrigen ESR eine ausgezeichnete Wahl zur Filterung des Eingangs oder Ausgangs eines DC/DC-Wandlers. Durch ihre geringe Baugröße und hohe Kapazitätsdichte eignen sie sich zudem gut als Pufferkondensatoren in platzbeschränkten Anwendungen.
Die Auslegung und Inbetriebnahme eines DC/DC-Wandlers kann zeitaufwendig sein. Powermodule enthalten viele der typischen Peripheriekomponenten eines DC/DC-Reglers, wodurch die Stückliste reduziert und der Entwicklungsprozess beschleunigt wird.
REDEXPERT hilft Ihnen, die optimale Leistungsdrossel für Ihr Schaltnetzteil (SMPS) zu finden und liefert nützliche Informationen zu Wirkungsgrad und Temperaturanstieg.
Superkondensatoren sind einfach zu verwendende Energiespeicher und stellen in vielerlei Hinsicht eine Brücke zwischen herkömmlichen Elektrolytkondensatoren und Batterien dar. Sie können mit jeder strombegrenzten Energiequelle geladen werden, speichern Energie über einen längeren Zeitraum und versorgen elektrische Anwendungen mit Energie.
Leistungstransformatoren bieten galvanische Trennung und vor allem die Spannungsumwandlung von der Primär- zur Sekundärwicklung. Ihr Design beeinflusst die Effizienz, das EMV-Verhalten und die Leistungsdichte des DC/DC-Wandlers.
Die meisten Mikroprozessoren und integrierten Schaltungen benötigen Eingangsspannungen von 5 V oder weniger, was oft nicht mit typischen Energiequellen wie AC/DC-Wandlern (z. B. 24 V), Batterien (deren Spannung je nach Ladezustand schwankt) oder Energy-Harvesting-Quellen (deutlich unter 1 V) übereinstimmt. DC/DC-Wandler können diese Unterschiede effizient überbrücken. Da Schaltnetzteile (SMPS) elektromagnetische Störungen (EMI) erzeugen, sind geeignete EMV-Maßnahmen erforderlich, um die Normen einzuhalten.
Die Kapazität eines Kondensators ist typischerweise auch von einer gleichzeitig angelegten Gleichspannung (DC Bias) abhängig und kann mit zunehmender Gleichspannung deutlich geringer ausfallen. Aus dem DC-Bias-/Kapazitätsdiagramm ist deutlich erkennbar, dass mit zunehmender Miniaturisierung des Bauteils der Nominalwert von 470 nF absinkt (rote Kurve).
Kondensatoren sollten ihre Kapazität möglichst über die Temperatur hinweg konstant halten. Dies erfüllen drei der eingesetzten Materialien NP0, X7R und X5R deutlich besser als Y5V, wie im Diagramm gut zu erkennen ist. NP0 weist über einen weiten Betriebstemperaturbereich praktisch keine Veränderungen in der Kapazität auf.
Die Lebensdauer eines Kondensators hängt von der maximal erlaubten Betriebstemperatur, der Umgebungstemperatur, dem Rippelstrom und der angelegten Spannung ab. Die vereinfachten Formeln verzichten auf den Einfluss von Strom und Spannung. In RedExpert lässt sich die Lebensdauer detailliert für Ihre Anwendung berechnen.
Sperrwandler- und Abwärtswandler-Topologien - Sperrwandler (Flyback): Die Energie wird im Magnetfeld des Transformators gespeichert, während das Schaltelement leitend ist. Abwärtswandler: Der Kern wird nicht zur Energiespeicherung verwendet. Primär- und Sekundärwicklungen leiten gleichzeitig.
Die Eigenerwärmung der Induktivität hängt vom Layout und der Umgebung ab. Breitere Leiterbahnen und eine größere Kupferdicke erhöhen den Fluss der von der Induktivität abgeleiteten Wärme. Dadurch kann die Induktivität mit höheren Strömen betrieben werden. Das Datenblatt erklärt die spezifischen Messbedingungen.
Die meisten Leistungsinduktivitäten werden von innen nach außen gewickelt, beginnend mit dem Kern. Dieses Ende des Drahtes ist sowohl im Schaltplan als auch auf dem Gehäuse durch einen Punkt gekennzeichnet. Wenn der Anfang der Wicklung mit dem Schaltknoten eines Schaltnetzteils verbunden ist, werden die hohen dV/dt-Signale durch die äußeren Wicklungen abgeschirmt.