Steckverbinder

Filter Capacitor

Keep DC-Bias and SRF in mind when selecting MLCCs for filtering.

Filter Capacitor

Keep DC-Bias and SRF in mind when selecting MLCCs for filtering.

Gegentaktfilter

Für Gegentaktstörer < 30MHz eignen sich Ferrit-Drosseln am besten. Impulsstromfeste SMD Ferrite sind eine gute Ergänzung.

Eingangs-/Ausgangskondensatoren

Wegen ihres geringeren ESR werden hier Aluminium-Polymer-Kondensatoren empfohlen. Klassische Elektrolyt-Kondensatoren sind ebenfalls geeignet.

Eingangs-/Ausgangskondensatoren

Wegen ihres geringeren ESR werden hier Aluminium-Polymer-Kondensatoren empfohlen. Klassische Elektrolyt-Kondensatoren sind ebenfalls geeignet.

Koppelkondensator

Im SEPIC-Converter läuft der Eingangsstrom in der Off-Zeit des FETs über den Koppelkondensator. Daher ist hier auf die Eigenerwärmung des Kondensators durch den AC-Ripple zu achten. Die notwendigen Daten dazu finden Sie in unserem REDEXPERT.

Stromkompensierte Drossel

Isolierte Schaltregler erzeugen hauptsächlich Gleichtaktstörer. Daher wird der Einsatz einer stromkompensierten Drossel als Eingangsfilter empfohlen.

RCD-Snubber

Snubber schützen die Schaltung vor transienten Überspannungen, die in der Off-Zeit des FETs auftreten können. Zusätzlich haben sie einen positiven Effekt auf die leitungsgebundene Störaussendung des Wandlers.

Transformator mit Luftspalt

In der Flyback-Topologie übernimmt der Transformator drei Aufgaben gleichzeitig: Hoch- und runtertransformieren der Spannung, Isolation von Primär- und Sekundseite, sowie kurzfristiger Energiespeicher in der Off-Zeit des FETs. Abhängig von Ihrer Applikation bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Lösungen an.

Custom Solutions Possible

Unsere Ingenieure warten darauf, einen Übertrager zu entwickeln, der so einzigartig ist wie ihre Anwendung, mit personalisierten Details und Optionen, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Erfahre mehr

Switch

Eine höhere Schaltfrequenz erlaubt kleinere Induktivitäten und Filterbauteile, aber die abgestrahlten, hochfrequenten Störanteile können ansteigen.

Schottky Diode

Die Sperrschichtkapazität kann in Verbindung mit der parasitären Induktivität der Leiterzüge klingeln. Das ist eine potentielle Quelle von EMV-Problemen.

Grundlagen eines Flyback-Converters

Der Flyback bzw. Sperrwandler ist eine galvanisch getrennte Abwandlung des Inverswandlers (Buck-Boost). Durch das Wicklungsverhältnis des Transformators kann die Eingangsspannung größer, kleiner oder gleich der Ausgangsspannung sein.

Das Feedback der Ausgangsseite kann entweder über eine Wicklung des Trafos oder durch einen Optokoppler zurückgespeist werden.

Der Flyback stellt die einfachste Lösung für ein isoliertes Schaltnetzteil (engl: SMPS) mit geringer Leistungsabgabe dar. Bei Leistungen über 50 W werden andere, meist effizientere Topologien genutzt.

Referenzdesign

RD001 6 W Bipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver

RD002 6 W Unipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver

Flyback-Simulation in REDEXPERT

Ermitteln Sie den best-passenden Sperrwandler-Trafo in nur wenigen Sekunden für den Lückenden Betrieb, Grenzmodus oder Quasiresonanzwandler.

Zu REDEXPERT