Steckverbinder

Filter Capacitor

Keep DC-Bias and SRF in mind when selecting MLCCs for filtering.

Filter Capacitor

Keep DC-Bias and SRF in mind when selecting MLCCs for filtering.

Gegentaktfilter

Für Gegentaktstörer < 30MHz eignen sich Ferrit-Drosseln am besten. Impulsstromfeste SMD Ferrite sind eine gute Ergänzung.

Eingangs-/Ausgangskondensatoren

Wegen ihres geringeren ESR werden hier Aluminium-Polymer-Kondensatoren empfohlen. Klassische Elektrolyt-Kondensatoren sind ebenfalls geeignet.

Eingangs-/Ausgangskondensatoren

Wegen ihres geringeren ESR werden hier Aluminium-Polymer-Kondensatoren empfohlen. Klassische Elektrolyt-Kondensatoren sind ebenfalls geeignet.

Koppelkondensator

Im SEPIC-Converter läuft der Eingangsstrom in der Off-Zeit des FETs über den Koppelkondensator. Daher ist hier auf die Eigenerwärmung des Kondensators durch den AC-Ripple zu achten. Die notwendigen Daten dazu finden Sie in unserem REDEXPERT.

Stromkompensierte Drossel

Isolierte Schaltregler erzeugen hauptsächlich Gleichtaktstörer. Daher wird der Einsatz einer stromkompensierten Drossel als Eingangsfilter empfohlen.

Transformator mit Luftspalt

In der Flyback-Topologie übernimmt der Transformator drei Aufgaben gleichzeitig: Hoch- und runtertransformieren der Spannung, Isolation von Primär- und Sekundseite, sowie kurzfristiger Energiespeicher in der Off-Zeit des FETs. Abhängig von Ihrer Applikation bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Lösungen an.

Custom Solutions Possible

Unsere Ingenieure warten darauf, einen Übertrager zu entwickeln, der so einzigartig ist wie ihre Anwendung, mit personalisierten Details und Optionen, die genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Erfahre mehr

Speicherdrossel

REDEXPERT findet die passende Speicherinduktivität für Ihre Applikation und liefert Informationen zu Verlusten und Temperaturentwicklung.

Jetzt alle Speicherinduktivitäten in REDEXPERT simulieren.

Switch

Eine höhere Schaltfrequenz erlaubt kleinere Induktivitäten und Filterbauteile, aber die abgestrahlten, hochfrequenten Störanteile können ansteigen.

Schottky Diode

Die Sperrschichtkapazität kann in Verbindung mit der parasitären Induktivität der Leiterzüge klingeln. Das ist eine potentielle Quelle von EMV-Problemen

Schottky Diode

Die Sperrschichtkapazität kann in Verbindung mit der parasitären Induktivität der Leiterzüge klingeln. Das ist eine potentielle Quelle von EMV-Problemen

Grundlagen eines Push-Pull-Converters

Der Push-Pull-Converter oder Gegentaktflusswandler ist ein isolierender Schaltregler. Je nach gewähltem Wicklungsverhältnis des Transformators kann die Ausgangsspannung größer, kleiner oder gleich der Eingangsspannung sein.

Das Feedbacksignal der galvanisch isolierten Ausgangsseite kann entweder über eine Wicklung des Trafos oder durch einen Optokoppler zurückgespeist werden.

Die Schaltung ist etwas aufwändiger, bietet aber dafür eine höhere Effizienz als ein Flyback-Converter. Häufiges Anwendungsbiet ist die isolierte Stromversorgung von Schnittstellen und Sensoren.