Keep DC-Bias and SRF in mind when selecting MLCCs for filtering.
Für Gegentaktstörer < 30MHz eignen sich Ferrit-Drosseln am besten. Impulsstromfeste SMD Ferrite sind eine gute Ergänzung.
Wegen ihres geringeren ESR werden hier Aluminium-Polymer-Kondensatoren empfohlen. Klassische Elektrolyt-Kondensatoren sind ebenfalls geeignet.
Wegen ihres geringeren ESR werden hier Aluminium-Polymer-Kondensatoren empfohlen. Klassische Elektrolyt-Kondensatoren sind ebenfalls geeignet.
REDEXPERT findet die passende Speicherinduktivität für Ihre Applikation und liefert Informationen zu Verlusten und Temperaturentwicklung.
Im SEPIC-Converter läuft der Eingangsstrom in der Off-Zeit des FETs über den Koppelkondensator. Daher ist hier auf die Eigenerwärmung des Kondensators durch den AC-Ripple zu achten. Die notwendigen Daten dazu finden Sie in unserem REDEXPERT.
Eine höhere Schaltfrequenz erlaubt kleinere Induktivitäten und eine bessere Effizienz – Allerdings werden auch die Störer größer.
Die Sperrschichtkapazität kann in Verbindung mit der parasitären Induktivität der Leiterzüge klingeln. Das ist eine potentielle Quelle von EMV-Problemen.
Die Eckfrequenz des Filters sollte etwa bei einem Zehntel der Schaltfrequenz des Schaltreglers liegen. Bitte beachten Sie die Eigenresonanzfrequenz der Bauteile bei der Auswahl.
Nutzen Sie den REDEXPERT Filter Designer, um einen EMI-Filter zu designen und beurteilen Sie das tatsächliche Verhalten anhand von realen Komponenten.
Der SEPIC-Wandler stellt eine Topologie eines Schaltreglers dar, bei dem die Eingangsspannung größer, kleiner oder gleich der gewünschten Ausgangsspannung sein kann. Die Eingangsspannung kann variieren, während die Ausgangsspannung konstant bleibt.
Es handelt sich um eine Kombination aus einem Boost-Converter und einem invertierten Buck-Boost-Wandler. Zentrale Bauteile zur Energieübertragung sind je nach Aufbau entweder zwei einzelne Speicherdrosseln oder eine gekoppelte Speicherinduktivität, jeweils in Kombination mit einem Kondensator. Die Vorteile sind Kurzschlussfestigkeit und ein nicht-invertierter Ausgang. Nachteilig ist die aufwändigere und damit anfälligere Regelung.
Ermitteln Sie in wenigen Sekunden die passende Leistungsinduktivität für Ihren SEPIC-Converter. Kalkulieren Sie die gesamten AC- und DC-Verluste und die thermische Leistung. Ermitteln Sie die effizienteste Leistungsinduktivität für Ihre Anwendung.