IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments UCC33410 | Demoboard TIDA-010247

High-accuracy battery management unit reference design for 48–1500V energy storage system

Details

TopologieBattery Management System
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
ISAT1(A)
ISAT2(A)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
VOP(V)
Montageart
ISAT(A)
Bauform
Version
Pins
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 2.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Nennstrom2.7 A
–
–
Eigenresonanzfrequenz72 MHz
Performance Nennstrom4.95 A
Sättigungsstrom @ 30%5.95 A
Gleichstromwiderstand39 mΩ
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom4.5 A
Bauform3015 
VersionSMT 
Pins2 
Höhe1.5 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Länge3 mm
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand47 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 2.2 µH, 2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Nennstrom2 A
Sättigungsstrom 11.2 A
Sättigungsstrom 22.4 A
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
Performance Nennstrom2 A
Sättigungsstrom @ 30%2.4 A
Gleichstromwiderstand180 mΩ
–
MontageartSMT 
Sättigungsstrom1.7 A
Bauform201210 
VersionGestanzt 
Pins2 
Höhe1 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Länge2 mm
–
–
–
–
Nennstrom 21300 mA
Gleichstromwiderstand190 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 10 µH, 5 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Nennstrom5 A
–
–
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
Performance Nennstrom6.4 A
Sättigungsstrom @ 30%9.7 A
Gleichstromwiderstand26.5 mΩ
Betriebsspannung120 V
MontageartSMT 
–
Bauform6060 
VersionSMT 
Pins2 
Höhe6.1 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Länge6.65 mm
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand29.15 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 68 µH, 0.87 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität68 µH
Nennstrom0.87 A
–
–
Eigenresonanzfrequenz9 MHz
Performance Nennstrom1.45 A
Sättigungsstrom @ 30%1.18 A
Gleichstromwiderstand240 mΩ
Betriebsspannung120 V
MontageartSMT 
Sättigungsstrom0.95 A
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Pins2 
Höhe4.5 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Länge7.3 mm
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand380 mΩ
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, 0.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
Nennstrom0.2 A
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Bauform0603 
VersionSMT 
–
Höhe0.8 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Länge1.6 mm
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz720 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 2850 mA
Gleichstromwiderstand450 mΩ
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
Pins20 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTray 
–
Länge51.3 mm
–
–
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
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
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Poles2 
Länge3.71 mm
DampfphasenprozessJa 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen