IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TSMU818A030 | Demoboard TSMU818A030EVM

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionE1

Beschreibung

The TSMU818A030 evaluation module (EVM) has eight output channels that are programmable through the EVM graphical user interface (GUI), with selectable jumpers for other external settings. Control of the EVM is set through a USB connection to a personal computer (PC) through an FTDI device running the TSMU818A030EVM GUI software.FeaturesEight output connectors to evaluate the TSMU818A030 in different configurations (unipolar, bipolar and asymmetric ranges)Onboard VREF supportFT4232 used to easily write to the DAC using the TSMU818A030EVM softwareSMA connectors for MVI, MON pin outputs and calibration inputs and outputsOnboard, 8-channel, 18-bit, 500kSPS SAR ADC that converts MVI and MON outputsAdditional signal conditioning provided for external ADC interfacing

Typische Anwendungen

  • Microcontroler programing, ADC

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
IR(A)
RDC(Ω)
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Betriebstemperatur
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Schlüsselweite(mm)
Ti
Klasse
Schutzart
Montageart
Mittelkontakt
Ausführung
R
Tol. R
PRated(mW)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
Interface typ
Gender
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
G(mm)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 1, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge2.54 mm
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 3137 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header, 2, Stiftleiste
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom15 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge11.4 mm
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
AusführungGeschlossene Enden 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung320 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGeschlossen, horizontale Steckrichtung 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom14 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge10.16 mm
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, 16, USB 2.0
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
AnwendungUSB 2.0 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom5 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Interface typType C 
GenderBuchse 
Leiterplattendicke0.8 mm
Arbeitsspannung48 V (AC)
Pin Länge0.95 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom0.2 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.1 mm
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1250 Ω
Maximale Impedanz75 MHz 
Nennstrom 21300 mA
Gleichstromwiderstand0.45 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz660 Ω
Maximale Impedanz190 MHz 
–
–
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Güte600 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 nF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Güte1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0805 
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.002 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Nennspannung12 V (DC)
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
SchutzartNone 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe4.3 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer30000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal, –, –
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
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge13 mm
–
–
VerpackungBeutel 
Schlüsselweite6 mm
InnengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0805 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform1210 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]605 nm
Emittierte FarbeBernstein 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]610 nm
Lichtstärke [typ.]130 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-SMA Leiterplattenstecker THT/THR/SMT, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +165 °C
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand5000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
KlasseIndustriell 
SchutzartNone 
MontageartTHT 
MittelkontaktØ 1.27 
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderJack 
–
Arbeitsspannung335 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XTAL Schwingquarz, –, Processor, USB, CAN
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungProcessor, USB, CAN 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Frequenz12 MHz
Frequenz±30ppm 
Stabilität100 ppm
Belastungskapazität10 pF
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
BauformCFPX-180 
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.35 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform2220 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0402 
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand0 Ω
Widerstand+0.05Ω/-0Ω 
Nennleistung62.5 mW
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand0 Ω
Widerstand+0.05Ω/-0Ω 
Nennleistung100 mW
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0402 
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand33 Ω
Widerstand±5% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0402 
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand20 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0402 
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand22 Ω
Widerstand±5% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
–
–
–
–
–
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand10 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand100 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand1 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand12 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand75 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand2 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
Höhe0.45 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
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
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
Länge3.1 mm
Breite1.6 mm
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Widerstand10 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung250 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung200 V
–
–
–
–
–
Höhe0.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen