IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DRV81602-Q1 | Demoboard DRV81602EVM

Automotive 40V 6-channel configurable, 2-channel low-side driver with limp home functionality

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung3-40 V
Ausgang 10.33 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV81xxx-Q1 evaluation module allows for easy evaluation of the DRV81xxx-Q1 family of devices. The EVM has been programmed and configured to work out of the box and begin driving loads right away. DRV81xxx-Q1 family of devices have multiple devices low-side and high-side switch with integrated protection and diagnostics.

Eigenschaften

Main signal header with removable shunts todisconnect main signals going to DRV81xxx-Q1device from MCU

  • GUI software to control the EVM and DRV

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
IR(A)
L(mm)
B(mm)
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(mV)
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
Material
Qmin.
LR(µH)
fres(MHz)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
RESR(Ω)
Interface typ
Gender
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Farbe
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWRIS-KSKE Dickschicht Widerstand, 10 Ω, ±1%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Widerstand10 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.125 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Nennstrom0.11 A
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung1118 mV
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
–
Pad Dimension0.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
Höhe0.35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
Nennstrom0.55 A
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz140 Ω
Maximale Impedanz430 Ω
Maximale Impedanz550 MHz 
Nennstrom 21250 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom24 A
Länge12.1 mm
Breite11.4 mm
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1210 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom34 A
Sättigungsstrom 130.6 A
Sättigungsstrom @ 30%33.5 A
MaterialFerrite 
–
Nenninduktivität0.9 µH
Eigenresonanzfrequenz96 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
Höhe9.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.0025 Ω
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge10.5 mm
Breite10.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität150 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung50000 mV
Bauform10.0 x 10.5 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verlustfaktor12 %
Isolationswiderstand0.666667 MΩ
–
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom600 mA
Impedanz250 mΩ
Leckstrom75 µA
Durchmesser10 mm
ESR (Serienersatzwiderstand)0.174698 Ω
–
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge5.5 mm
Breite4.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10000 mV
Bauform4.0 x 5.5 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Verlustfaktor8 %
–
–
–
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom1200 mA
–
Leckstrom300 µA
Durchmesser4 mm
ESR (Serienersatzwiderstand)0.08 Ω
–
–
MontageartV-Chip SMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität33 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung10000 mV
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand2.3 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand1.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität68 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand7.4 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10000 mV
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge15.24 mm
–
Pins12 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartSMT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge17.78 mm
–
Pins14 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartSMT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge20.32 mm
–
Pins16 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartSMT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung12000 mV
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarJa 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom32 A
Länge12.7 mm
–
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung450 V (AC)
FarbeGrün 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge2.44 mm
–
Pins1 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderJumper 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
FarbeSchwarz 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom3 A
Länge7.62 mm
–
Pins3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom1.8 A
–
–
Pins5 
AnwendungMicro USB 2.0 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Interface typType AB 
GenderBuchse 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.2 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Nennstrom16 A
Länge10 mm
–
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
Höhe12.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±5% 
Nennspannung100000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]1000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe2.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50000 mV
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.35 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen