IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RZ/V2MA | Demoboard RZV2MA CPU_MODULE

Vision AI MPU With Renesas DRP-AI High-efficiency AI Accelerator and OpenCV Image Processing Accelerator Enabling Real-time Object Recognition

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.00

Beschreibung

This product is an evaluation kit equipped with Renesas Electronics MPU (RZ/V2MA). RZ/V2MA has a power-efficient AI accelerator (DRP-AI) and an OpenCV accelerator for AI pre- and post-processing. The evaluation kit is equipped with a microSD card slot, LPDDR4, eMMC, USB host peripherals, GigabitEthernet, etc., enabling the development of various embedded AIs that require image streaming through these interfaces. It is an open price.

Eigenschaften

  • Vision and Artificial Intelligence
  • AI Accelerator; DRP-AI at 1.0 TOPS/W class
  • OpenCV Accelerator (DRP)
  • High Speed Interfaces
  • 1x Gigabit Ethernet
  • 1x USB3.1 Gen1 Host/Peripheral
  • 1x PCIe Gen 2 (2-lane)
  • 2x SDIO 3.0
  • 1x eMMC 4.5.1
  • CPU and DDR Memory Interfaces
  • 2x Cortex-A53 up to 1.0GHz
  • 32-bit LPDDR4-3200
  • Video and Graphics, Display
  • H.265/H.264 Multi Codec
  • Encoding; h.265 up to 2160p, h.264 up to 1080p
  • Decoding; h.265 up to 2160p, h.264 up to 1080p
  • Package: FCBGA, 15x15mm 0.5mm pitch

Typische Anwendungen

  • AI Accelerator: DRP-AI

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Schaltbild
Verpackung
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Interface typ
Ausführung
Gender
Montageart
Betriebstemperatur
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Poles4 
Länge6.25 mm
DampfphasenprozessJa 
–
Betätigungskraft500 g
Elektrische Lebensdauer1000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, 5, Micro USB 2.0
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
AnwendungMicro USB 2.0 
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
Interface typType B 
AusführungMit Pegs- High Current 
GenderBuchse 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 4173S - 3.81 mm 45° Cable Entry Screwless, 5, Schraubloser Push-In Stecker
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
AnwendungSchraubloser Push-In Stecker 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
Typ45° Kabel-Abgang 
Wire Section 16 to 30 (AWG) 1.31 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Nennstrom4 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
Länge20.55 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Einreihig, 6, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
GenderBuchsenleiste 
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge15.74 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge15.24 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 12, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge15.24 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, 12, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
GenderBuchsenleiste 
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge15.74 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, 20, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins20 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTube 
–
–
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
–
–
GenderStiftleiste 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Länge12.7 mm
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
–
–
MontageartTHT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm, –, –
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
VerpackungTape and Reel 
–
–
Nennstrom0.05 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLSV SMT Mini Slide Switch, Same Side Connection 7.65 x 5.5 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SchaltbildDPDT 
VerpackungTape and Reel 
–
–
Nennstrom0.3 A
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer20000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]800 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Länge1 mm
–
Höhe0.4 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen