Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12-48 V |
IC-Revision | 2 |
Nexperia's NEVB-MCTRL-100 BLDC motor driver kit provides a full motor drive solution for 12 V - 48 V, 1000 W, 3-phase BLDC motors. It contains PCBs designed for the Nexperia LFPAK56 MOSFET family and the modular design allows for different motor controllers, gate drivers, MOSFETs and motors to be used. In addition, each board provides convenient test points for power, motor drive, and sensing signals to aid with development and testing with Nexperia’s LFPAK56 MOSFET family. The motor controller board is designed for the Leonardo R3 and Nucleo development board form factors.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Schlüsselweite (mm) | Interface typ | Leiterplattendicke (mm) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Ø OD (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VDC (V) | ILeak (µA) | VCh Clamp ESD min. (V) | VTrig ESD (V) | Bauform | Anwendung | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (mA) | Verpackung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | 3.2 | – | – | – | InGaN | 140 | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | ||
![]() | 150120GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | 3.2 | – | – | – | InGaN | 140 | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | ||
![]() | 150080YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | 2 | – | – | – | AlInGaP | 140 | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | ||
![]() | 150120AS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 605 | Amber | 610 | – | – | – | – | – | – | 140 | – | – | – | 2 | – | – | – | AlInGaP | 140 | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | ||
![]() | 150120RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | – | – | – | – | – | – | 150 | – | – | – | 2 | – | – | – | AlInGaP | 140 | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 3.2 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | ||
![]() | 74279206 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.5 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | 30 | 55 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | High Current | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | ||
![]() | 82306050029 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VE ULC ESD Suppressor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 10 MΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0.01 | 30 | 150 | 0603 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012006004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 pF | ±5% | 10 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012006019 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 pF | ±5% | 16 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012006036 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 pF | ±5% | 25 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 6.3 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 10 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206026 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 10 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 nF | ±10% | 16 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 25 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 nF | ±10% | 25 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 nF | ±10% | 25 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012207051 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012208041 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 16 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012209027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±10% | 25 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012109011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 16 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 61300611821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 6 | Single | – | Socket Header | 3000 | Tray | – | – | – | |
![]() | 61301011821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 10 | Single | – | Socket Header | 3000 | Tray | – | – | – | |
![]() | 61301421021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 17.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Angled | – | – | – | – | – | – | 14 | Dual | – | Pin Header | 3000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts High Current | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 30 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Type B | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | 5 | – | – | Receptacle | 3000 | Tape and Reel | – | – | – | |
![]() | 694108301002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 30 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | Right Angled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 691366110002 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3661 - 3.50 mm Horizontal with hook on back Side | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cable | 300 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | Pluggable | 2 | – | – | – | 10000 | Karton | Kabel | Nein | 16 to 28 (AWG) 1.31 to 0.0810 (mm²) | |
![]() | 431181015816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 5x5 mm with ground terminal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | Tape and Reel | – | – | – | |
![]() | 970250321 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | |
![]() | 691253710003 | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2537 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 450 | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C bis zu +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | Rising Cage Clamp | 3 | – | – | – | 24000 | Karton | PCB | Ja | 30 to 12 (AWG) 0.0509 to 3.31 (mm²) | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Pin Header | 3000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | 3000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 4 | Dual | – | Pin Header | 3000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 6 | Dual | – | Pin Header | 3000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 61300811821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 20.82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 8 | Single | – | Socket Header | 3000 | Tray | – | – | – | |
![]() | 61300821021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Angled Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | 8 | Dual | – | Stiftleiste | 3000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 200 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | 2000 | Beutel | – | – | – | |
![]() | 691361100005 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3611 - 3.50 mm Vertical | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Cable | 300 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 17.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vertikal | – | – | – | – | – | Pluggable | 5 | – | – | – | 10500 | Karton | Kabel | Nein | 26 to 16 (AWG) 0.129 to 1.31 (mm²) | |
![]() | 150066M153000 | SPEC | – | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SFCD SMT Full-color Chip LED Diffused | – | Rot & Grün & Blau | – | 468 | 520 | 632 | 470 | 525 | 624 | – | 180 | 900 | 285 | – | 3.3 | 3.3 | 2 | AlInGaP + InGaN | 120 | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 1.6 | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0606 | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | |
![]() | 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 7466205R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SMBU REDCUBE SMT with internal blind-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +150 °C | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 9 | 70000 | M5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70000 | Tape and Reel | – | – | – | |
![]() | 865060845002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | 10 µF | ±20% | 100 | -55 °C up to +105 °C | – | 8 | 10 MΩ | – | 7.7 | 6.6 | – | – | – | – | THT | – | – | – | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 65 | 3900 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 6.3 x 7.7 | – | – | – | – | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 885012209071 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±10% | 100 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 7447773680 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | – | 7.3 | 7.3 | – | 68 | 1.45 | 8.4 | Performance | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 4.5 | – | – | – | – | – | 1150 | – | – | – | – | – | – | 0.23 | – | – | – | – | – | 7345 | – | – | – | – | – | 1150 | – | – | – | – | ||
![]() | 885012106029 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±10% | 16 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
![]() | 613008243121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Angled | – | – | – | – | – | – | 8 | Dual | – | Socket Header | 3000 | Tray | – | – | – | |
![]() | 613014243121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Angled Dual Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 250 | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 18.28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Angled | – | – | – | – | – | – | 14 | Dual | – | Socket Header | 3000 | Tray | – | – | – | |
![]() | 629722000214 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM USB 2.0 Type C Receptacle Horizontal SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 20 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Type C | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | USB 2.0 | 16 | – | 0.95 | Receptacle | 5000 | Tape and Reel | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak B typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λDom B typ. (nm) | λDom G typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV B typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF B typ. (V) | VF G typ. (V) | VF R typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | L (µH) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Schlüsselweite (mm) | Interface typ | Leiterplattendicke (mm) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | Ø D (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Ø OD (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | VDC (V) | ILeak (µA) | VCh Clamp ESD min. (V) | VTrig ESD (V) | Bauform | Anwendung | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (mA) | Verpackung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | Muster |
---|