IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip dsPIC33CH256MP506 | Demoboard 3.8kW/7.6kW dsPIC33C Totem Pole Demonstration

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-265 V
IC-Revision1

Beschreibung

The dsPIC33C Totem Pole Demonstration Application (TP DA) is a development board/reference design thatsupports rapid prototyping and code development based on Microchip’s dsPIC33C and Silicon Carbide (SiC FET)devices. The design targets automotive On-Board Chargers (OBCs), but it can be used for any other industrial ortelecom application demanding high power rectification (AC/DC) or inversion (DC/AC).The board offers well organized building blocks that include an input filter, power conversion stage, AUX supplyand mating socket for Microchip’s newest SiC FET Plug-In Modules (SiC FET PIMs), Test Points, galvanicallyisolated CAN bus interface and mating socket for Microchip’s Digital Power Plug-In Modules (DP PIMs). Thepinout is compatible for dsPIC33CK and dsPIC33CH DP PIMs.

Typische Anwendungen

  • Totem Pole PFC
  • EV Chargers

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
Verpackung
Tol. C
Bauform
Qmin.
DF(%)
Keramiktyp
Fl(mm)
Betriebstemperatur
Q
ISAT(A)
fres(MHz)
IRIPPLE(A)
Vin
VOut1(V (DC))
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
Endurance(h)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
Z(mΩ)
Mittelstift Ø(mm)
Plug OD(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Polarität
IR 1(A)
Stranded Wire Section (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (DC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
Montageart
VRMS(V)
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
Wmax(J)
PDiss(W)
VDE-Zulassung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster6.35 mm
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung450 V (AC)
Polarität02 
–
Stranded Wire Section (AWG)10 to 30 (AWG) 
Stranded Wire Section (Metric)5.26 to 0.0509 (mm²) 
–
–
–
–
Nennstrom32 A
–
–
–
–
–
Länge12.7 mm
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40013439 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-WTB 2.00 mm Stiftleisten, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
TypVertikal 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
Raster2 mm
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung125 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
–
–
–
Länge6 mm
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTDB DC-Link, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWCAP-FTDB DC-Link
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
–
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit65 V/µs
Verlustfaktor0.11 %
Isolationswiderstand1 GΩ
Raster27.5 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±5% 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Rippelstrom11 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe30 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung600 V (DC)
–
–
Länge32 mm
Breite16 mm
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTDB DC-Link, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWCAP-FTDB DC-Link
Pins2 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
–
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit70 V/µs
Verlustfaktor0.09 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Raster27.5 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±5% 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Rippelstrom1.5 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe18 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung900 V (DC)
–
–
Länge32 mm
Breite9 mm
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster6.35 mm
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeitsspannung450 V (AC)
Polarität03 
–
Stranded Wire Section (AWG)10 to 30 (AWG) 
Stranded Wire Section (Metric)5.26 to 0.0509 (mm²) 
–
–
–
–
Nennstrom32 A
–
–
–
–
–
Länge19.05 mm
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40013439 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformXL 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe34 mm
–
–
–
Nennstrom32 A
Induktivität0.9 mH
Gleichstromwiderstand1.1 mΩ
Nennspannung300 V (DC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge37 mm
Breite23 mm
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
VDE-Zulassung40048238 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-VD Disk Varistor, –, 230 VAC
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Anwendung230 VAC 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform20 mm 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Durchmesser23 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe26.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge23 mm
Breite5 mm
MontageartTHT 
Wechselstrom Betriebsspannung275 V
DC Betriebsspannung350 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung430 V
(Reverse) Peak Pulse Current10000 A
Energieabsorption303 J
Verlustleistung1 W
VDE-ZulassungJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität680 nF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit130 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand14.71 GΩ
Raster22.5 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±10% 
BauformRaster: 22.5 mm 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe15 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (DC)
–
–
Länge26 mm
Breite7.5 mm
MontageartBoxed THT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand4.55 GΩ
Raster22.5 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±10% 
BauformRaster 22.5 mm 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe25 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (DC)
–
–
Länge26 mm
Breite15 mm
MontageartBoxed THT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität6.8 µF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit110 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand1.47 GΩ
Raster37.5 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±10% 
BauformRaster 37.5 mm 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe35.5 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (DC)
–
–
Länge41.5 mm
Breite22.5 mm
MontageartBoxed THT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 nF
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit180 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster15 mm
VerpackungKarton 
Kapazität±10% 
BauformRaster: 15 mm 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe11.5 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung310 V (DC)
–
–
Länge18 mm
Breite6 mm
MontageartBoxed THT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage), –, –
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
Bauform7850 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Sättigungsstrom0.38 A
Eigenresonanzfrequenz2.7 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe5 mm
–
–
–
Nennstrom0.38 A
Induktivität0.68 mH
Gleichstromwiderstand2400 mΩ
–
–
–
Länge7 mm
Breite7.8 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Verlustleistung0.072 W
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
Verlustleistung0.105 W
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität330 µF
–
–
–
–
Raster3.5 mm
VerpackungAmmopack 
Kapazität±20% 
–
–
Verlustfaktor9 %
–
–
–
–
–
–
Rippelstrom1.21 A
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 3000
Leckstrom115.5 µA
Durchmesser8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Länge20 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität47 µF
–
–
–
Isolationswiderstand2.12766 MΩ
–
Verpackung15" Tape & Reel 
Kapazität±20% 
Bauform6.3 x 5.5 
–
Verlustfaktor14 %
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
–
–
Rippelstrom0.24 A
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Leckstrom16.45 µA
Durchmesser6.3 mm
Impedanz530 mΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Länge5.5 mm
Breite6.6 mm
MontageartV-Chip SMT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität680 µF
–
–
–
–
Raster10 mm
VerpackungTray 
Kapazität±20 
Bauform35.0 x 55.0 
–
Verlustfaktor20 %
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
–
–
–
Rippelstrom2.76 A
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 3000
Leckstrom1660 µA
Durchmesser35 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung450 V (DC)
–
–
Länge55 mm
–
MontageartSnap-In 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 pF
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±5% 
Bauform0603 
–
–
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.4 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität3.3 nF
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Güte [1]600 
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Güte [1]600 
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
–
–
–
Isolationswiderstand5 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Güte [1]600 
Verlustfaktor3 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (DC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DC Power Jacks, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DC Power Jacks
–
–
–
–
TypAbgewinkelt 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Mittelstift Ø2 mm
Recommended Plug outer Ø5.5 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
Nennstrom [1]5 A
–
–
–
–
–
–
Nennstrom5 A
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, –, –
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
VerpackungTape and Reel 
–
Bauform1209 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.65 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde10 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe7.62 mm
–
–
–
–
Induktivität0.34 mH
–
–
Prüfspannung5000 V (AC)
–
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 pF
–
–
–
Isolationswiderstand10 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±5% 
Bauform1206 
Güte [1]840 
–
KeramiktypNP0 Klasse I 
Pad Dimension0.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte840 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung1000 V (DC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 nF
–
–
–
Isolationswiderstand4.545 GΩ
–
Verpackung7" Tape & Reel 
Kapazität±10% 
Bauform1206 
–
Verlustfaktor2.5 %
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.6 mm
–
–
–
–
–
–
Nennspannung500 V (DC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm, –, –
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
Isolationswiderstand100 MΩ
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom [1]0.05 A
–
–
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
Nennstrom0.05 A
–
–
Nennspannung16 V (DC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, –, –
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
Bauform1209 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Input Voltage 3.3 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.65 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 250 - 550
Spannung-µSekunde11 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.56 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe7.62 mm
–
–
–
–
Induktivität0.34 mH
–
–
Prüfspannung5000 V (AC)
–
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen