IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip dsPIC33C | Demoboard dsPIC33C

dsPIC33C 4kW DC-DC Demonstration Application

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung400-900 V

Beschreibung

Microchip offers this demonstration application board as a total systems solution for engineers evaluating howdifferent Microchip parts can be used to develop similar high-voltage and high-power applications with highefficiency and performance.This helps accelerate the design process of On-Board-Charger (OBC) solutions for electric vehicles where suchDC-DC converters are required for charging of 12V battery from 400V/800V high-voltage battery packs andprovide power for in-cabin entertainment.Some highlighted Microchip parts used are mentioned here, while a comprehensive list of all Microchip parts isalso available in List of Microchip Parts.• dsPIC33CK256MP506 Digital Power Plug-In-Module• MSC080SMA120SA 1200 V, 80 mΩ SiC MOSFETs• MCP14C1SS050-WB Gate driver ICs

Eigenschaften

Pre-charge DC capacitorsLight load operation/ Burst ModeBuck Mode power transferParallel Rail operation12V Battery charging

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
DrahttypeMontageartØ ID
(mm)
Ø f
(mm)
GewindeVPE
(pcs)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
RESR
(mΩ)
Ø D
(mm)
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
Pins
(pcs)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (RMS))
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
IR
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
KernmaterialH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessØ OD
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 4000 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel SMT 4000 0.7
742792651SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.3 SMT SMT 4000 800 0.8 1000 600 800 200 MHz 1000 0.2 Hochstrom
7447709680SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1210 -40 °C up to +125 °C 12 12 68 3.9 5.5 Gestanzt 3.6 4.4 SMT 250 2 3200 NiZn 10 0.089
885012006055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)47 pF ±5% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 4000 0.8
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks -40 °C up to +85 °C100 MΩ Beutel THT 2 5.5 5000 30 5000 Abgewinkelt
744373965101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1365 -40 °C up to +125 °C 13.65 12.5 100 3.2 2.4 3.45 6.8 SMT 500 6.2 0.165
746600430SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread -55 °C up to +150 °C Lose SMT M4 50000 3 7 50000 M4 4
74436410470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 2815 -40 °C up to +125 °C 27 28 4.7 44 44 21.56 SMT 44 48 Flach SMT 20 2 44000 MnZn 15.4 0.00144
434123025826SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm 16 -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 2900 50 2.5 260 50000 Weiß nicht spezifiziert 50
78614030360SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SMSA SMT Spacer Studs Automotive -55 °C up to +150 °C 3 Tape and Reel 4.2 M3 800 6
875585561007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-HSAH Advanced High Temperature 125°C470 µF ±20% 25 -55 °C up to +125 °C 14 12.4 10.3 15" Tape & Reel V-Chip SMT 2260 117.5 16 10
890744427001CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTDB DC-Link1 µF ±5% 1200 -40 °C up to +105 °C10 GΩ 32 11 Karton THT 1.1 3500 39.5 90 0.07 2 20
890744427005CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTDB DC-Link5 µF ±5% 1200 -40 °C up to +105 °C2 GΩ 32 22 Karton THT 1.1 10400 12.7 90 0.07 2 37
750319845SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 1209 -40 °C up to +125 °C 9.14 12.7 340 Push-Pull SMT 3.3 V (DC) 5 0.65 Verstärkt 250 - 550 11 1:1.56 5000 7.62
74437632310323SPEC
8 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCFT THT-Hochstrominduktivität 3231 -55 °C up to +155 °C 32.2 31.5 3.2 65.6 28.71 174 Flach THT 12 Metalllegierung 30.5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
150060RS75000SPEC
742792651SPEC
7447709680SPEC
885012006055SPEC
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744373965101SPEC
746600430SPEC
74436410470SPEC
434123025826SPEC
78614030360SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

875585561007SPEC
890744427001CSSPEC
890744427005CSSPEC
750319845SPEC
74437632310323SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
DrahttypeMontageartØ ID
(mm)
Ø f
(mm)
GewindeVPE
(pcs)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
RESR
(mΩ)
Ø D
(mm)
dV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
Pins
(pcs)
VinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECVT
(V (RMS))
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
IR
(mA)
Arbeitsspannung
(V (DC))
KernmaterialH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessØ OD
(mm)
IR 1
(mA)
TiTl
(mm)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster