IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 2EP130R/1ED3240MC12H | Demoboard REF-10KW3LNPC2Q

Compact and highly efficient NPC2 power conversion reference design for inverter stages with up to 10 kW

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung660-1000 V
Ausgang 1400 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

Innovative combination of latest CoolSiCTM MOSFETs and QDPAK SMD package with top side cooling. High switching frequency of 48 kHz allows significant reduction of size and cost per kW. A separate XMC7200 based control card with closed loop control software and GUI is also available. In a nutshell: REF-10KW3LNPC2Q is a design blueprint to speed up any residential 3-phase string, hybrid and battery inverter project.

Eigenschaften

Low loss 3-level NPC2 topologyIsolated gate driver cardBuilt-in aux power supply cardLarge heatsink for passive coolingFans for high power ratingsOptional control card

Typische Anwendungen

  • Solar photovoltaic; Energy storage solutions; and similar domains

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Vin(V)
VOut1(V)
VOut2(V)
PO(W)
CWW 1(pF)
L(µH)
∫Udt(Vµs)
fswitch(kHz)
n
Version
IC-Referenz
Ø ID(mm)
Ø ID closed(mm)
f
t min(mm)
t max(mm)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Montageart
Stranded Wire Section (AWG)
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Polarität
Ausführung
Pinbeschichtung
Gender
Kontaktbeschichtung
VPE(pcs)
B(mm)
H(mm)
IR 1(mA)
Ti
Tl(mm)
Pins
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
IR(A)
Z @ 1 GHz(Ω)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, Käfigzugklemme, PCB
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge7.05 mm
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster3.5 mm
–
MontageartTHT 
Stranded Wire Section (AWG)24 to 16 (AWG) 
–
Arbeitsspannung300 V (AC)
Polarität02 
–
PinbeschichtungZinn über Nickel 
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
Nennstrom10 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge3.2 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VersionSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 pcs
Breite1.6 mm
Höhe1.1 mm
Nennstrom [1]2500 mA
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz650 Ω
Maximale Impedanz80 MHz 
Nennstrom 22500 mA
Gleichstromwiderstand0.07 Ω
TypHochstrom 
Nennstrom1.5 A
Impedanz @ 1 GHz79 Ω
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1812 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge4.5 mm
Pad Dimension0.46 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VersionSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit2500 pcs
Breite3.2 mm
Höhe2.3 mm
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz100 Ω
Maximale Impedanz160 Ω
Maximale Impedanz1100 MHz 
Nennstrom 28000 mA
Gleichstromwiderstand0.006 Ω
TypHochstrom 
Nennstrom8 A
Impedanz @ 1 GHz150 Ω
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
–
–
Verlustfaktor16 %
–
–
Länge11 mm
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom308 mA
Leckstrom35.2 µA
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit1500 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
Länge11 mm
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom231 mA
Leckstrom35 µA
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit1500 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
Länge11 mm
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 2000
Rippelstrom110 mA
Leckstrom16.45 µA
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit2000 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität470 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Verlustfaktor9 %
–
–
Länge20 mm
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 5000
Rippelstrom1850 mA
Leckstrom164.5 µA
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit500 pcs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 pcs
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 pcs
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 pcs
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 pcs
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-BHD 2.00 mm Wannenstiftleiste, –, PCB
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge65.7 mm
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Versionmit Verriegelungshebel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2 mm
–
MontageartTHT 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
GenderMännlich 
KontaktbeschichtungGold 
–
–
–
–
–
–
Pins50 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom2 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MPC3 Buchsen- und Steckergehäuse Einreihig, –, Kabel
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
PCB/Kabel/PanelKabel 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster3 mm
–
–
–
–
–
Polarität2 
–
–
GenderWeiblich 
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
–
–
–
TypBuchsengehäuse 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MPC3 Buchsen- und Steckergehäuse Einreihig, –, Kabel
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
PCB/Kabel/PanelKabel 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge18.85 mm
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster3 mm
–
–
–
–
–
Polarität6 
–
–
GenderWeiblich 
–
–
–
–
–
–
–
Pins6 
–
–
–
–
–
TypBuchsengehäuse 
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge8.12 mm
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
MontageartTHT 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
GenderBuchsenleiste 
KontaktbeschichtungGold 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
Pins6 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
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
Isolationswiderstand500 MΩ
–
Länge2.54 mm
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
MontageartTHT 
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
–
–
–
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Verpackungseinheit1000 pcs
–
–
Nennstrom [1]1000 mA
–
–
Pins4 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom1 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
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
Isolationswiderstand500 MΩ
–
Länge17.78 mm
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
MontageartTHT 
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
–
–
–
GenderStiftleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Verpackungseinheit200 pcs
–
–
Nennstrom [1]1000 mA
–
–
Pins28 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom1 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge2.54 mm
–
VerpackungTube 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
MontageartTHT 
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
–
–
–
GenderBuchsenleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Verpackungseinheit197 pcs
–
–
–
–
–
Pins4 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom1 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge17.78 mm
–
VerpackungTube 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster1.27 mm
–
MontageartTHT 
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
–
–
–
GenderBuchsenleiste 
KontaktbeschichtungGold 
Verpackungseinheit31 pcs
–
–
–
–
–
Pins28 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom1 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
VerpackungRolle 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartPress-Fit 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite7 mm
Höhe6 mm
Nennstrom [1]100000 mA
InnengewindeM3 
Gewindelänge5 mm
Pins6 
–
–
–
–
–
–
Nennstrom100 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-CHTW Stand-Off-Twister für Kabel, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Innendurchmesser10.8 mm
Innendurchmesser geschlossen9.8 mm
Drilling in Panel 4.8-5 mm
Leiterplattenstärke [min.]0.8 mm
Leiterplattenstärke [max.]3 mm
–
–
–
–
–
–
–
Pin Länge10.6 mm
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit1000 pcs
–
Höhe39.6 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MPC3 Stecker Einreihig, –, PCB
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
PCB/Kabel/PanelPCB 
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge9.65 mm
–
VerpackungTape and Reel mit Kappe 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster3 mm
–
MontageartSMT 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Polarität2 
AusführungMit SMT Löt-Tabs 
PinbeschichtungZinn 
GenderMännlich 
KontaktbeschichtungZinn 
–
–
–
Nennstrom [1]5000 mA
–
–
Pins2 
–
–
–
–
–
TypVertikal 
Nennstrom5 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-MPC3 Crimpkontakte, –, Kabel
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
PCB/Kabel/PanelKabel 
–
Wire Section 24 to 20 (AWG) 0.205 to 0.518 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
Verpackunggroße Rolle 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stranded Wire Section (AWG)24 to 20 (AWG) 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
GenderWeiblich 
KontaktbeschichtungZinn 
Verpackungseinheit10000 pcs
–
–
Nennstrom [1]5000 mA
–
–
–
–
–
–
–
–
TypCrimpkontakt 
Nennstrom5 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Buchsenleisten - Zweireihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.58 mm
–
VerpackungTray 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
MontageartTHT 
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
GenderBuchsenleiste 
KontaktbeschichtungGold 
–
–
–
Nennstrom [1]3000 mA
–
–
Pins4 
–
–
–
–
–
TypGerade 
Nennstrom3 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-AGDT Auxiliary Gate Drive Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Bauform2015 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge15.32 mm
–
–
Input Voltage 15
Ausgangsspannung 120.5 V
Ausgangsspannung 220.5 V
Totale Ausgangsleistung6 W
Koppelkapazität1.6 pF
Induktivität470 µH
Spannung-µSekunde74 Vµs
Switching Frequency 65
Übersetzungsverhältnis1.4:1:1 
VersionFull-Bridge 
IC-Referenz2EP130R 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite20.48 mm
Höhe10.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen