Empilages standards HDI pour Altium Designer

Téléchargez nos empilages numériques standards HDI pour Altium Designer 20 ici.

1 Microvia-Lage and PTH

2 Microvia-Layer and PTH

3 Microvia-Layer and PTH

1 Microvia-Lage, PTH and Buried Via

2 Microvia-Layer, PTH and Buried Via

2 Microvia layer, PTH and Buried Via. Buried Via starts on inner Microvia layer

3 Microvia-Layer, PTH and Buried Via

3 Microvia layer, PTH and Buried Via. Buried Via starts on inner Microvia layer

17µm copper
Nombre
de couches
Épaisseur nominale* 1 Microvia layer and PTH 2 Microvia layer and PTH 1 Microvia layer, PTH and Buried Via 2 Microvia layer, PTH and Buried Via 2 Microvia layer, PTH and Buried Via. Buried Via starts on inner Microvia layer
6 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI6_1-4-1_0,91_17 - - - -
1,20 mm HDI6_1-4-1_1,13_17 - - - -
1,55 mm HDI6_1-4-1_1,43_17 - - - -
2,00 mm - - - - -
8 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI8_1-6-1_0,87_17 - - - -
1,20 mm HDI8_1-6-1_1,17_17 HDI8_2-4-2_1,10_17 - - -
1,55 mm HDI8_1-6-1_1,47_17 HDI8_2-4-2_1,42_17 - - -
2,00 mm HDI8_1-6-1_1,65_17 - - - -
10 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI10_1-8-1_1,13_17 - - - -
1,20 mm HDI10_1-8-1_1,33_17 - HDI10_1-8b-1_1,18_17 HDI10_2-6b-2_1,09_17 HDI10_2-6(8b)-2_1,09_17
1,55 mm HDI10_1-8-1_1,53_17 - HDI10_1-8b-1_1,48_17 - HDI10_2-6(8b)-2_1,51_17
12 0,80 mm - - - - -
1,00 mm - - - - -
1,20 mm HDI12_1-10-1_1,39_17 HDI12_2-8-2_1,32_17 HDI12_1-10b-1_1,32_17 HDI12_2-8b-2_1,25_17 HDI12_2-8(10b)-2_1,32_17
1,55 mm HDI12_1-10-1_1,64_17 HDI12_2-8-2_1,52_17 HDI12_1-10b-1_1,52_17 - HDI12_2-8(10b)-2_1,52_17
35µm copper
Nombre
de couches
Épaisseur nominale* 1 Microvia layer and PTH 2 Microvia layer and PTH 3 Microvia layer and PTH 1 Microvia layer, PTH and Buried Via 2 Microvia layer, PTH and Buried Via 3 Microvia layer, PTH and Buried Via 2 Microvia layer, PTH and Buried Via. Buried Via starts on inner Microvia layer 3 Microvia layer, PTH and Buried Via. Buried Via starts on inner Microvia layer
4 0,80 mm HDI4_1-2-1_0,90_35 - - HDI4_1-2b-1_0,89_35 - - - -
1,00 mm HDI4_1-2-1_1,00_35 - - HDI4_1-2b-1_0,99_35 - - - -
1,20 mm HDI4_1-2-1_1,22_35 - - HDI4_1-2b-1_1,21_35 - - - -
1,55 mm HDI4_1-2-1_1,49_35 - - HDI4_1-2b-1_1,48_35 - - - -
6 0,80 mm HDI6_1-4-1_0,89_35 HDI6_2-2-2_0,89_35 - HDI6_1-4b-1_0,85_35 - - - -
1,00 mm HDI6_1-4-1_1,09_35 - - - - - - -
1,20 mm HDI6_1-4-1_1,30_35 HDI6_2-2-2_1,19_35 - HDI6_1-4b-1_1,31_35 HDI6_2-2b-2_1,08_35 - HDI6_2-2(4b)-2_1,09_35 -
1,55 mm HDI6_1-4-1_1,50_35 HDI6_2-2-2_1,41_35 - HDI6_1-4b-1_1,53_35 HDI6_2-2b-2_1,40_35 - HDI6_2-2(4b)-2_1,41_35 -
2,00 mm HDI6_1-4-1_1,70_35 HDI6_2-2-2_1,68_35 - HDI6_1-4b-1_1,72_35 - - HDI6_2-2(4b)-2_1,68_35 -
8 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm HDI8_1-6-1_0,98_35 HDI8_2-4-2_1,08_35 - HDI8_1-6b-1_1,00_35 HDI8_2-4b-2_1,04_35 - - -
1,20 mm HDI8_1-6-1_1,28_35 - - HDI8_1-6b-1_1,30_35 - - HDI8_2-4(6b)-2_1,08_35 -
1,55 mm HDI8_1-6-1_1,58_35 HDI8_2-4-2_1,50_35 HDI8_3-2-3_1,60_35 HDI8_1-6b-1_1,52_35 HDI8_2-4b-2_1,50_35 HDI8_3-2b-3_1,59_35 HDI8_2-4(6b)-2_1,50_35 HDI8_3-2(4b)-3_1,60_35
2,00 mm HDI8_1-6-1_1,68_35 - - HDI8_1-6b-1_1,71_35 - - HDI8_2-4(6b)-2_1,70_35 -
10 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm HDI10_1-8-1_1,28_35 - - - - - - -
1,20 mm HDI10_1-8-1_1,48_35 HDI10_2-6-2_1,17_35 - HDI10_1-8b-1_1,29_35 - - HDI10_2-6(8b)-2_1,32_35 -
1,55 mm HDI10_1-8-1_1,68_35 HDI10_2-6-2_1,32_35 HDI10_3-4-3_1,59_35 HDI10_1-8b_1_1,59_35 HDI10_2-6b-2_1,59_35 HDI10_3-4b-3_1,49_35 HDI10_2-6(8b)-2_1,62_35 HDI10_3-4(6b)-3_1,59_35
2,00 mm - HDI10_2-6-2_1,62_35 - - - - - -
12 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm - - - - - - - -
1,20 mm - - - - - - - -
1,55 mm HDI12_1-10-1_1,57_35 HDI12_2-8-2_1,47_35 - HDI12_1-10b-1_1,59_35 - HDI12_3-6b-3_1,58_35 HDI12_2-8(10b)-2_1,47_35 -
2,00 mm HDI12_1-10-1_1,82_35 HDI12_2-8-2_1,67_35 HDI12_3-6-3_1,66_35 - HDI12_2-8b-2_1,66_35 - HDI12_2-8(10b)-2_1,67_35 HDI12_3-6(8b)-3_1,66_35

* l'épaisseur totale réelle peut être vue à partir du nom du fichier

Vous disposez d’une ancienne version d’Altium Designer ? Les empilages numériques peuvent quand même être lus, il est toutefois possible que toutes les informations contenues ne puissent pas être pré-sentées.

Vous ne trouvez pas l’empilage souhaité ?

Nous serions ravis de vous aider dans l’élaboration d’empilages personnalisés et adaptés à vos appli-cations ! Contactez directement nos experts HDI par courriel.