WEsystems

WEsystems

... die erste Wahl für kundenspezifische Drahtbonden-Dienstleistungen und Leiterplatten

WEsystems - Bonding & Systeme

Wir liefern Ihnen die Kombination aus Drahtbonden-Dienstleistung, Leiterplatte und verarbeiten kundenspezifische Systeme

Drahtbonden & Services

Vorteile der Würth Elektronik Drahtbonden-Technologie

  • Flexibilität bezüglich Chip-, Gehäuse- und Substratgeometrie
  • Einzigartige Lösungen, insbesondere bei Sensoren
  • Gewährleistung der Bondqualität durch standardisierte Verfahren (z.B. Abzugstest)
  • Verarbeitung verschiedener Metallisierungen für die Pads auf dem Substrat
  • Senkung der Herstellkosten
  • Hohe Zuverlässigkeit

Drahtbonden (engl. Wire Bonding) ist die Basistechnologie, bei der durch Mikroschweißen eine elektrische Verbindung der Chipkontaktflächen (Pads) über Mikrodrähte mit dem Chipträger bzw. dem Substrat hergestellt wird. Dieser Prozess wird auch Chip-on-Board (COB) genannt. Ein kompletter COB-Prozess umfasst Die-Bonding, Wire-Bonding und den Schutz des Nacktchips durch einen geeigneten Verguss. Wir haben Erfahrung mit allen gängigen Oberflächen und zahlreiche Tests haben die hohe Zuverlässigkeit unserer Aufbau- und Verbindungstechniken bewiesen.

Sie erhalten von uns die passende Kombination aus Drahtbond-Dienstleistung und Leiterplatte – aus einer Hand. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Vorteile der Würth Elektronik Systeme

Suchen Sie einen Partner für Dienstleistungen „außerhalb der Leiterplatte“?
Möchten Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und benötigen einen professionellen Dienstleister, der die Produktion vom Prototyp über Klein- bis Großserie übernimmt?
Dann sind Sie bei uns als Systemanbieter genau richtig!

  • Fallbeispiel 1: Kundenspezifische Montage von elektronischen Bauteilen, Lötarbeiten und Endprüfung
  • Fallbeispiel 2: Kundenspezifische Planung, Montage von unterschiedlichen (elektronischen und anderen) Materialien sowie Konfektionierung des Endprodukts

Kommen Sie gerne auf uns zu.

Webinar

"WEsystems - Bonding and more"

Die-Bonding auf Leiterplatte? Und Wire-Bonding? Oder doch der komplette Fertigungsprozess für die Herstellung des Moduls oder der gesamten elektronischen Baugruppe von der Leiterplatte bis zum Endprodukt? Getreu dem Motto „more than you expect“ und „alles aus einer Hand“ bietet WEsystems als Teil der Würth Elektronik Circuit Board Technology die passende Kombination aus Drahtbond-Dienstleistung und Leiterplatte.
Lernen Sie in der Aufzeichung unseres Webinars die Prozesse und Dienstleistungen für kundenspezifische Systeme kennen und erfahren Sie mehr über:

  • die Prozesse rund um ungehäuste Chips auf Leiterplatten
  • die Entwicklung von Fertigungsprozessen für eine kundenspezifische Prototypen- und Serienfertigung
  • die Möglichkeiten der Konfektionierung und Distribution bei WEsystems
  • weitere Potentiale durch WEsystems

 

Webinar-Aufzeichnung

Webinar-Präsentation

 

 

12_2024

Drahtbonden

Ball-Wedge Bonden
  • Thermosonic (TS)-Bonden erfolgt in der Regel bei 120°-150°C. Bonden bei Raumtemperatur ist bei engem Prozessfenster möglich.
  • Verarbeitbare Drähte: Au, Cu, Cu/Pd, Cu/Pd/Au.
  • Sehr hohe Flexibilität bei Loopgeometrien.
  • Vorteil: hohe Geschwindigkeit – abhängig von Layout, Substrat, Loopgeometrie etc.
  • Standard-Bondverfahren bei hochpoligen optischen Sensoren, ASICs, Controllern, Photodioden etc.
Wedge-Wedge Bonden
  • In der Regel Ultrasonic (US)-Bondverfahren bei Raumtemperatur.
  • TS-Bonden bei Verwendung von nicht Al-Drähten.
  • Bevorzugt bei flacher Loopgeometrie und extremem Fine-Pitch bei parallelen Drähten.
  • Vorteil: Al-Bonden bei Raumtemperatur.
  • Standard-Bondverfahren für Chip-on-Board-Anwendungen auf Leiterplatten, Sensorgruppen etc.

Die-Bonding

Vollautomatisches Präzisionsbestücken

  • Vollautomatisches Chipsetzen inkl. Dosierung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit führt zu gleichbleibend hoher Qualität
  • Aufnahme der Dies (Chips) von Wafer, Waffelpack,...
  • Wafer mapping ermöglicht digitale Zuordnung der Bauteile und Nachvollziehbarkeit

Die-Bonding

Präzisions-Chipsetzen

  • Positionieren von Bauteilen mit einer Genauigkeit von +/- 1 µm
  • Motorisierte Z-Achse mit einstellbaren Setzparametern und Kraftüberwachung für hochsensible Bauteile

Gold-Drahtbonden

  • Ball-Wedge-Bonden
    • vollautomatisch
    • Manuell
  • Anwendungsbeispiele
    • LED-Anwendungen
    • Sensorik
    • Kamera-Anwendungen
    • ...
  • weitere Drahtsorten
    • nach Rücksprache mit unseren Spezialisten
  • Design Rules

Alu-Drahtbonden

  • Wedge-Wedge-Bonden
    • vollautomatisch
    • manuell
  • Anwendungsbeispiele
    • LED-Anwendungen
    • Sensorik
    • Kamera-Anwendungen
    • ...
  • weitere Drahtsorten
    • nach Rücksprache mit unseren Spezialisten

Weitere Bond-Materialien

Beim Drahtbonden setzen wir eine Vielzahl von Bond-Materialien ein, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dazu gehören

  • Gold (Au),
  • Kupfer (Cu),
  • Kupfer/Palladium (Cu/Pd),
  • Kupfer/Palladium/Gold (Cu/Pd/Au) und
  • Aluminium (Al).

Diese Materialien gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und optimale Leistung Ihrer Verbindungen.

Pull-Off- & Schertests

Mit Pull-Off- und Schertests stellen wir sicher, dass die Verbindung zwischen Chip und Substrat den Vorgabewerten entspricht. Unsere Dokumentation enthält die genauen Testergebnisse.

  • Qualität für unsere Kunden
    • Bondproben (DVS 2811)
    • Schertest (DVS 2811)
    • Abzugstest (DVS 2811)
    • Schliffe

Vollautomatisches Vergießen

Bei Kleinserien gewährleistet unser automatischer Verguss eine gleichbleibend hohe Qualität.

  • Höchste Qualität
    • gleichmäßiges Vergussbild für höchste Ansprüche
    • kundenspezifische Programmierung
    • Vergussmasse nach Kundenvorgabe

Manuelles Vergießen

Auf den Punkt. 

  • kundenspezifische Vergussverfahren, z.B.
    • Dam-and-Fill
    • Underfill
    • Globetop
    • ...
  • Vergusstests

Manuelles Bestücken

  • Kundenspezifische Speziallösungen
  • Manuelle Bestückung von SMD-Bauteilen
  • Auftragen von Lötpaste über Siebdruck oder Dispensen

Systeme

Wir sind Ihr Partner für diverse Füge-Techniken:

  • Kleben
  • Löten
  • Pressen
  • Schrauben
  • Montagearbeiten
  • ...

Wir fügen unterschiedliche Materialien, Gehäuseteile und Leiterplatten gemäß Ihren Vorgaben zu kompletten Modulen zusammen. Auf Wunsch übernehmen wir auch die vollständige Konfektionierung bis hin zum auslieferungsfähigen Endprodukt.

Unser Know-how und unser moderner Maschinenpark garantieren beste Ergebnisse. Dazu zählen auch Sondermaschinen für kundenspezifische Anforderungen.

Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf!

Kundenspezifische Montage & Lösungen

Wir sind Ihr Partner für

  • individuelle Montage- und Fügearbeiten, z.B.
    • Kleben
    • Füllen
    • Löten
    • Schweissen
    • etc.
  • Entwicklung des Fertigungsprozesses
  • Realisierung der Produktion
  • Klein-, Mittel- und Serienfertigung

Konfektionierung

Alles aus einer Hand.

  • Von der Leiterplatte bis zum Endprodukt
  • Konfektionierung Ihres Gesamt-Systems
  • Distribution
  • Koordination Dienstleister, Materialien und Beistellteile
  • Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Klein-, Mittel- und Serienfertigung.

Prototypen- & Serienfertigung

Vom Testmuster bis zum Endprodukt

  • Express-Fertigung Prototypen
  • Kundenspezifische Serienfertigung

Prozessentwicklung

Am Ende des Prozesses steht Ihr Erfolg

  • Projektmanagement
  • Beratung
  • Umsetzung
Juli 2024

Kundenversteher | Lösungsbringer

Als Kundenversteher und Ihr Lösungsbringer bieten wir umfassende Beratung an – unser Wissen für Ihren Erfolg!

Bild zeigt zwei Menschen mit weißen Kitteln, verschwommen