HDI Lagenaufbauten für Altium Designer

Laden Sie sich hier unsere HDI Standard Lagenaufbauten für Altium Designer 20 herunter.

1 Microvia-Lage und PTH

2 Microvia-Lagen und PTH

3 Microvia-Lagen und PTH

1 Microvia-Lage, PTH und Buried Via

2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via

2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage

3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via

3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage

17µm Kupfer
Lagen Nominale Dicke* 1 Microvia-Lage und PTH 2 Microvia-Lagen und PTH 1 Microvia-Lage, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage
6 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI6_1-4-1_0,91_17 - - - -
1,20 mm HDI6_1-4-1_1,13_17 - - - -
1,55 mm HDI6_1-4-1_1,43_17 - - - -
2,00 mm - - - - -
8 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI8_1-6-1_0,87_17 - - - -
1,20 mm HDI8_1-6-1_1,17_17 HDI8_2-4-2_1,10_17 - - -
1,55 mm HDI8_1-6-1_1,47_17 HDI8_2-4-2_1,42_17 - - -
2,00 mm HDI8_1-6-1_1,65_17 - - - -
10 0,80 mm - - - - -
1,00 mm HDI10_1-8-1_1,13_17 - - - -
1,20 mm HDI10_1-8-1_1,33_17 - HDI10_1-8b-1_1,18_17 HDI10_2-6b-2_1,09_17 HDI10_2-6(8b)-2_1,09_17
1,55 mm HDI10_1-8-1_1,53_17 - HDI10_1-8b-1_1,48_17 - HDI10_2-6(8b)-2_1,51_17
12 0,80 mm - - - - -
1,00 mm - - - - -
1,20 mm HDI12_1-10-1_1,39_17 HDI12_2-8-2_1,32_17 HDI12_1-10b-1_1,32_17 HDI12_2-8b-2_1,25_17 HDI12_2-8(10b)-2_1,32_17
1,55 mm HDI12_1-10-1_1,64_17 HDI12_2-8-2_1,52_17 HDI12_1-10b-1_1,52_17 - HDI12_2-8(10b)-2_1,52_17
35µm Kupfer
Lagen Nominale Dicke* 1 Microvia-Lage und PTH 2 Microvia-Lagen und PTH 3 Microvia-Lagen und PTH 1 Microvia-Lage, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via 3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via 2 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage 3 Microvia-Lagen, PTH und Buried Via. Buried Via startet auf innerster Microvia Lage
4 0,80 mm HDI4_1-2-1_0,90_35 - - HDI4_1-2b-1_0,89_35 - - - -
1,00 mm HDI4_1-2-1_1,00_35 - - HDI4_1-2b-1_0,99_35 - - - -
1,20 mm HDI4_1-2-1_1,22_35 - - HDI4_1-2b-1_1,21_35 - - - -
1,55 mm HDI4_1-2-1_1,49_35 - - HDI4_1-2b-1_1,48_35 - - - -
6 0,80 mm HDI6_1-4-1_0,89_35 HDI6_2-2-2_0,89_35 - HDI6_1-4b-1_0,85_35 - - - -
1,00 mm HDI6_1-4-1_1,09_35 - - - - - - -
1,20 mm HDI6_1-4-1_1,30_35 HDI6_2-2-2_1,19_35 - HDI6_1-4b-1_1,31_35 HDI6_2-2b-2_1,08_35 - HDI6_2-2(4b)-2_1,09_35 -
1,55 mm HDI6_1-4-1_1,50_35 HDI6_2-2-2_1,41_35 - HDI6_1-4b-1_1,53_35 HDI6_2-2b-2_1,40_35 - HDI6_2-2(4b)-2_1,41_35 -
2,00 mm HDI6_1-4-1_1,70_35 HDI6_2-2-2_1,68_35 - HDI6_1-4b-1_1,72_35 - - HDI6_2-2(4b)-2_1,68_35 -
8 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm HDI8_1-6-1_0,98_35 HDI8_2-4-2_1,08_35 - HDI8_1-6b-1_1,00_35 HDI8_2-4b-2_1,04_35 - - -
1,20 mm HDI8_1-6-1_1,28_35 - - HDI8_1-6b-1_1,30_35 - - HDI8_2-4(6b)-2_1,08_35 -
1,55 mm HDI8_1-6-1_1,58_35 HDI8_2-4-2_1,50_35 HDI8_3-2-3_1,60_35 HDI8_1-6b-1_1,52_35 HDI8_2-4b-2_1,50_35 HDI8_3-2b-3_1,59_35 HDI8_2-4(6b)-2_1,50_35 HDI8_3-2(4b)-3_1,60_35
2,00 mm HDI8_1-6-1_1,68_35 - - HDI8_1-6b-1_1,71_35 - - HDI8_2-4(6b)-2_1,70_35 -
10 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm HDI10_1-8-1_1,28_35 - - - - - - -
1,20 mm HDI10_1-8-1_1,48_35 HDI10_2-6-2_1,17_35 - HDI10_1-8b-1_1,29_35 - - HDI10_2-6(8b)-2_1,32_35 -
1,55 mm HDI10_1-8-1_1,68_35 HDI10_2-6-2_1,32_35 HDI10_3-4-3_1,59_35 HDI10_1-8b_1_1,59_35 HDI10_2-6b-2_1,59_35 HDI10_3-4b-3_1,49_35 HDI10_2-6(8b)-2_1,62_35 HDI10_3-4(6b)-3_1,59_35
2,00 mm - HDI10_2-6-2_1,62_35 - - - - - -
12 0,80 mm - - - - - - - -
1,00 mm - - - - - - - -
1,20 mm - - - - - - - -
1,55 mm HDI12_1-10-1_1,57_35 HDI12_2-8-2_1,47_35 - HDI12_1-10b-1_1,59_35 - HDI12_3-6b-3_1,58_35 HDI12_2-8(10b)-2_1,47_35 -
2,00 mm HDI12_1-10-1_1,82_35 HDI12_2-8-2_1,67_35 HDI12_3-6-3_1,66_35 - HDI12_2-8b-2_1,66_35 - HDI12_2-8(10b)-2_1,67_35 HDI12_3-6(8b)-3_1,66_35

* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen

Sie besitzen eine ältere Version des Altium Designers? Die digitalen Stackups können trotzdem eingelesen werden, allerdings kann es sein, dass nicht alle enthaltenen Informationen abgebildet werden können.

Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren kundenspezifischen Aufbauten und Anwendungen! Kontaktieren Sie gleich unsere HDI-Experten per E-Mail.