Flex und Starrflex Lagenaufbauten im Format IPC-2581

Laden Sie sich hier unsere Flex und Starrflex Standard Lagenaufbauten im Format IPC-2581 herunter.

STARR.flex Standards
Lagen Nominale Dicke* 1F-xRi (Starrflex) xRi-2F-xRi (Starrflex) 2F-xRi (Starrflex)
2 0,80 mm 1F-1Ri_0,8_18 - -
1,00 mm 1F-1Ri_1,0_18 - -
1,55 mm 1F-1Ri_1,5_18 - -
3 0,80 mm - - 2F-1Ri_0,85_18
1,00 mm - - 2F-1Ri_1,0_18
1,55 mm - - 2F-1Ri_1,5_18
4 0,80 mm 1F-3Ri_0,8_18 1Ri-2F-1Ri_0,8_18 2F-2Ri_0,85_18
1,00 mm 1F-3Ri_1,0_18 1Ri-2F-1Ri_1,0_18 2F-2Ri_1,0_18
1,55 mm 1F-3Ri_1,55_18 1Ri-2F-1Ri_1,55_18 2F-2Ri_1,5_18
6 1,00 mm - 2Ri-2F-2Ri_1,0_18 2F-4Ri_1,0_18
1,55 mm 1F-5Ri_1,55_18 2Ri-2F-2Ri_1,55_18 2F-4Ri_1,5_18
8 1,00 mm - 3Ri-2F-3Ri_1,0_18 -
1,55 mm 1F-7Ri_1,55_18 3Ri-2F-3Ri_1,55_18 2F-6Ri_1,6_18
PURE.flex Standards
Lagen Nominale Dicke* xF-Ri (TWINflex)
2 0,30 mm 2F-Ri_0,3_18
3 0,70 mm 3F-Ri_0,65_18
4 0,70 mm 4F-Ri_0,66_18

* die tatsächliche Gesamtdicke ist dem Filenamen zu entnehmen

Sie finden Ihren gewünschten Aufbau nicht?

Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren kundenspezifischen Aufbauten und Anwendungen! Kontaktieren Sie gleich unsere Starrflex-Experten per E-Mail oder telefonisch unter +49 7940 946-3539.