| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504 | 1.2 | 1 | 0.9 | SMT | ||
| 0805 | 2 | 1.2 | 1.2 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Stromkompensierter Datenleitungsfilter
- Hohe Gleichtaktdämpfung
- Geringer Einfluss auf differentielle Datensignale durch spezielle Wickelgeometrie
- Klimakategorie 40/105/21 (Bauform 0504)
- Klimakategorie 40/125/21 (Bauform 0805)
- Brennbarkeit gemäß UL 94 V-0
Referenzdesigns
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- USB 3.0
- USB 2.0
- HDMI
- LVDS
- High-Speed Datenleitungen
- IEEE 1394 (Firewire)
Artikeldaten
Alle
0504
0805
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | L (nH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | fc (GHz) | Anwendung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7442335600 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 100 | 60 | 600 | 220 | 20 | 125 | 10 | USB 3.X, HDMI 1.4 | 82931060 82931100 | 82931061 82931101 | 744230 | ||
| 7442335900 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 170 | 90 | 500 | 270 | 20 | 125 | 8 | USB 3.X, HDMI 1.4 | – | – | 744230 | ||
| 744233670 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 92 | 67 | 320 | 240 | 50 | 125 | 6.5 | USB 3.0 | – | 829993BAG | 744230 | ||
| 744233900 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 131 | 90 | 280 | 300 | 50 | 125 | 4.5 | HDMI | – | – | 744230 | ||
| 744233121 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | bifilar | 167 | 120 | 280 | 300 | 50 | 125 | 4.5 | LVDS/ USB2.0 | – | – | 744230 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 7442335600 | SPEC | |
| 7442335900 | SPEC | |
| 744233670 | SPEC | |
| 744233900 | SPEC | |
| 744233121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Wicklungstyp | L (nH) | Z @ 100 MHz (Ω) | IR (mA) | RDC max. (mΩ) | VR (V) | VT (V (AC)) | fc (GHz) | Anwendung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Elektromagnetische Störung und EMV-Zertifizierung
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV-Filter - Von der Komponente bis zum Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design
Videos
Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes
Videos
Würth Elektronik Webinar: Signalschnittstellenfilter - Wirksamkeit unter realen Bedingungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet - Filter Design und Power over Data Line