LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung
- Keramik: X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
- Temperaturkoeffizient:
±15 % für X7R und X5R - Terminierung: Cu/Ni/Sn
Referenzdesigns
- RD001 6 W Bipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
- RD002 6 W Unipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- Kopplung
- Entkopplung
- Bypass
- Glättung
- Befilterung
- Resonanzkreis
Application Notes
- ANP007 Effektive USB 3.1 Filterung und Schutz
- ANP062 LC-Filterdesign mit MLCCs: Warum die angelegte Spannung am Filter zu beachten ist
- ANP085 Single Pair Ethernet für Anwendungen im Industriebereich
- ANP098 Auswirkung von Layout, Vias und Bauform auf die Abblockqualität von Filterkondensatoren
- ANP101 HF-Gain-Blockverstärker mit integriertem Multilayer Ferrit für Breitbandbetrieb
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP114 Spannungs- und Frequenzabhängigkeit von ferroelektrischen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Klasse 2
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- ANP122 Gigabit-PoE-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten
- ANP123 Lang -und kurzfristige Spannungsabhängigkeit von ferroelektrischen Klasse 2 MLCCs
- SN011 Warum ändert sich die Kapazität von MLCCs
Artikeldaten
Alle
0201
0402
0603
0805
1206
1210
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012104004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±20% | 6.3 | 0201 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 10 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 1 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012104003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±20% | 6.3 | 0201 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012104009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 6.3 | 0201 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012104010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | ±10% | 6.3 | 0201 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.2 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.3 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.2 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | ±10% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.2 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012106001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.2 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 nF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.2 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012106002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 nF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.2 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 8294851 | 829485 | – | ||
885012206002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012106003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012104011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0201 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012106004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012207001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | ±10% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012107001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | ±10% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.15 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012107002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.03 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | 885050 | ||
885012106005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012207002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±10% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 15 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012107003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±10% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012108001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012106025 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±10% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012106006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | 885060 | ||
885012207003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±10% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012107004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±10% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.005 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012108002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012109001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±20% | 6.3 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012107005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 15 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012108003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012109002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 µF | ±20% | 6.3 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012107006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | 885070 | ||
885012108004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012109003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | ±20% | 6.3 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012106033 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012108005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | 885080 | ||
885012109004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 µF | ±20% | 6.3 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | 885080 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
885012104004 | SPEC | |
885012105001 | SPEC | |
885012104003 | SPEC | |
885012104009 | SPEC | |
885012105002 | SPEC | |
885012104010 | SPEC | |
885012105003 | SPEC | |
885012105004 | SPEC | |
885012206001 | SPEC | |
885012106001 | SPEC | |
885012105005 | SPEC | |
885012106002 | SPEC | |
885012105006 | SPEC | |
885012206002 | SPEC | |
885012106003 | SPEC | |
885012104011 | SPEC | |
885012105007 | SPEC | |
885012106004 | SPEC | |
885012207001 | SPEC | |
885012107001 | SPEC | |
885012208001 | SPEC | |
885012107002 | SPEC | |
885012105008 | SPEC | |
885012106005 | SPEC | |
885012207002 | SPEC | |
885012107003 | SPEC | |
885012208002 | SPEC | |
885012108001 | SPEC | |
885012106025 | SPEC | |
885012106006 | SPEC | |
885012207003 | SPEC | |
885012107004 | SPEC | |
885012208003 | SPEC | |
885012108002 | SPEC | |
885012109001 | SPEC | |
885012105020 | SPEC | |
885012107005 | SPEC | |
885012108003 | SPEC | |
885012109002 | SPEC | |
885012107006 | SPEC | |
885012108004 | SPEC | |
885012109003 | SPEC | |
885012106033 | SPEC | |
885012108005 | SPEC | |
885012109004 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Filter Stick | Filter Bag | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt
Videos
#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau
Videos
#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz