MLCCs - Multilayer-Keramik-Chipkondensatoren

Nach Werten filtern
 in 5 Produktserien für
Alle zurücksetzen
Filtern
Filtern nach
 Artikel in 5 Produktserien anzeigen
 Artikel in 5 Produktserien
Alle zurücksetzen
5 Produktkategorien
WCAP-CSST Soft Termination
WCAP-CSST Soft Termination
(5)
C 220 pF bis 2.2 µF VR 16 bis 2000 V (DC) Soft Termination
WCAP-CSMH Mid and High Voltage
WCAP-CSMH Mid and High Voltage
(7)
C 10 pF bis 2.2 µF VR 200 bis 3000 V (DC) Mid and High Voltage
WCAP-CSSA Interference Suppression
WCAP-CSSA Interference Suppression
(4)
C 33 pF bis 4.7 nF VR 250 V (AC) Safety Capacitors
WCAP-CSRF High Frequency
WCAP-CSRF High Frequency
(2)
C 0.2 bis 33 pF VR 25 bis 50 V (DC) High Frequency

Würth Elektronik Kondensatoren

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik Kondensatoren

Großes Portfolio ab Lager verfügbar

Würth Elektronik hat sein Kondensatoren-Portfolio erweitert. Einen Überblick über unsere aktuellen, ab Lager verfügbaren, Technologien finden Sie in der Grafik. Weitere Details (z.B. zu den Produktserien, Eigenschaften, Merkmale, Anwendungen, usw.) zu jeder Produktfamilie finden Sie im Flyer oder beispielsweise weiter unten. In unserem Flyer finden Sie auch Informationen zu unseren Serviceleistungen.

Verhältnis zwischen Spannung und Kapazität im Diagramm

Produktserien

  • Serie WCAP-CSGP

    • Typ: General Purpose
    • Keramiktyp: NP0 Klasse 1, X7R & X5R Klasse 2
    • Kapazität: 0.5 pF – 100 µF
    • Spannung: 6.3 – 100 V (DC)
    • Bauform: 0201 - 2220
  • Serie WCAP-CSMH

    • Typ: Mid and High Voltage
    • Keramiktyp: NP0 Klasse 1, X7R Klasse 2
    • Kapazität: 10 pF – 2.2 µF
    • Spannung: 200 – 3000 V (DC)
    • Bauform: 0603 - 2220
  • Serie WCAP-CSRF

    • Typ: High Frequency
    • Keramiktyp: NP0 Klasse 1
    • Kapazität: 0.2 pF – 33 pF
    • Spannung: 25 & 50 V (DC)
    • Bauform: 0201 & 0402
  • Serie WCAP-CSST

    • Typ: Soft Termination
    • Keramiktyp: X7R Klasse 2
    • Kapazität: 220 pF – 2.2 µF
    • Spannung: 16 – 2000 V (DC)
    • Bauform: 0603 - 1210
  • Serie WCAP-CSSA

    • Typ: Safety Capacitors (X1/Y2, X2)
    • Keramiktyp: NP0 Klasse 1, X7R Klasse 2
    • Kapazität: 33 pF – 4,7 nF
    • Spannung: 250 V (AC)
    • Bauform: 1808 - 2220

Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensatoren

MLCCs

Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensatoren

MLCCs

Würth Elektronik bietet ein großes Portfolio an MLCC-Größen bis 2220. Während das Downsizing für einige Applikationen die richtige Wahl sein kann, erfordern andere Anwendungen größere MLCCs, um die Anforderungen an die elektrische Performance, verfügbare Kapazität bzw. das DC-Bias Verhalten zu erfüllen. Hohe Verfügbarkeit, technischer Support und kostenlose Muster machen Würth Elektronik zu einem zuverlässigen Langzeitpartner für Ihre MLCC-Anforderungen.

  • Großes Portfolio von 0201 bis 2220
  • Langfristige Verfügbarkeit
  • Detaillierte applikationsrelevante Messdaten verfügbar
  • Präzise Messdaten für Ihre Simulation auf der Online-Plattform REDEXPERT verfügbar
alttext yt_img_for_code_YCVcrKE-6ok.jpg 1745326270

Was ist bei der Auswahl der MLCCs zu beachten?

Klasse 1 (z.B.: NP0 = C0G)

Bei der Klasse 1 wird das Material Titanoxid verwendet. In dieser Klasse gibt es kleinere Kapazitätswerte, welche geringe Abhängigkeiten aufweisen und kleinere Toleranzen besitzen. Eingesetzt werden diese Typen für alle Anwendungen, bei denen ein fester und stabiler Kapazitätswert benötigt wird (z.B. Echtzeituhr RTC).

Klasse 2 (z.B.: X7R, X5R, Y5V)

Das Material Bariumtitanat wird bei der Klasse 2 verwendet. Merkmale dieser Klasse sind größere Kapazitätswerte, welche dafür starke Umgebungs- und Applikationsabhängigkeiten aufweisen. Dies liegt an der ferroelektrischen Eigenschaft des Barumtitanats und spiegelt sich in Kapazitätsabhängigkeiten wider:

  • Kapazität vs. Temperatur
  • DC-Bias (Abhängigkeit der Kapazität von der angelegten Gleichspannung)
  • Alterungsverhalten

Darüber hinaus besitzt diese Materialstruktur eine Piezoelektrizität, was auch zu Mikrophonie führen kann.

Wie viel Kapazität bekommen Sie wirklich? Beispiele der Klasse 2

Der Kapazitätswert ändert sich in einer aktiven Anwendung. Überprüfen Sie die Herstellerangaben um die auftretenden Effekte und die resultierende Kapazität zu evaluieren. Folgende Beispiele geben einen Einblick in die Berechnung des günstigsten und ungünstigsten Fall der Kapazitätsänderung von MLCCs der Klasse 2.

Ein Diagramm, das die Kapazitätsänderung eines 22 µF Kondensators unter verschiedenen Bedingungen zeigt: C-Toleranz, Temperaturabhängigkeit, DC-Bias und Alterung.

885012108011: 22µF / X5R / 1206 / 20% @ 6V DC

Ein Diagramm, das die Kapazitätsänderung eines 22 µF Kondensators unter verschiedenen Bedingungen zeigt: C-Toleranz, Temperaturabhängigkeit, DC-Bias und Alterung.

885012209006: 22µF / X7R / 1210 / 10% @ 6V DC

Konstruktion

Innerer Aufbau

Konstruktion

Innerer Aufbau

Die Keramik wird aus Granulaten paraelektrischer oder ferroelektrischer Grundstoffe gesintert. Sie bildet das Dielektrikum des Kondensators. Über ein Siebdruckverfahren werden darauf die Elektroden des Kondensators gedruckt. Daraus ergibt sich eine Lage aus Keramik und Elektrode. Für Keramik-Vielschichtkondensatoren werden mehrere dieser Lagen versetzt übereinander angeordnet. Die Terminierungsflächen sind elektrisch leitfähig mit den Elektroden verbunden.

Ein Querschnitt, der die Komponenten eines Vielschicht-Keramik-Chip-Kondensatoren (MLCC) zeigt: Endanschluss, Barriereschicht, äußere Elektrode, innere Elektroden und dielektrisches Material.

Anwendungsbeispiele

Application Notes und Dokumente

  • Part Description System

    Jeder Kondensator ist eindeutig durch seine technische Artikelnummer definiert. Je nach Technologie erfasst diese alle wesentlichen Parameter auf einen Blick, von Bauform und Kapazität bis hin zu Nennspannung, Temperatur und Verpackungsart.

  • Support Note SN011: Warum ändert sich die Kapazität von MLCCs?

    Warum ändert sich die Kapazität von MLCCs? Umgebungstemperatur, strukturelle Veränderungen oder Bauteiltoleranzen spielen eine wichtige Rolle. Dieses Dokument gibt einen Überblick über die wichtigsten Faktoren, wie diese durch die Verwendung eines anderen Materials oder durch äußere Einflüsse reduziert werden können

  • Application Note ANP062: LC-Filterdesign mit MLCCs: Warum die angelegte Spannung am Filter zu beachten ist

    Welchen Einfluss hat die Gleichspannung auf das Verhalten eines Kondensators und damit auf das Filterdesign? Simulierte und gemessene Ergebnisse werden mit verschiedenen Komponenten und Materialien verglichen

  • Application Note ANP109: Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien

    Impedanz- und Kapazitätsspektren sind übliche Darstellungen der frequenzabhängigen elektrischen Eigenschaften von Kondensatoren. Die Interpretation solcher Spektren liefert eine Vielzahl von elektrochemischen, physikalischen und technisch relevanten Informationen. Diese müssen von stets vorhandenen Messartefakten sowie von parasitären Effekten getrennt werden.

  • Application Note ANP114 Spannungs- und Frequenzabhängigkeit von ferroelektrischen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Klasse 2

    Nach der Einführung der Ferroelektrizität wird ein mathematisches Modell für das Kapazitäts-Spannungs-Verhalten von keramischen Vielschichtkondensatoren keramischen Vielschichtkondensatoren (MLCCs) aus einem Dipolpolarisationsmodell Modell abgeleitet. Die Parameter des Modells werden auf zwei Anpassungsparameter reduziert.

  • Einstieg in MLCCs: Klasse 1 oder Klasse 2

    Multilayer Cermaic Capacitors werden in verschiedene Klassen eingeteilt. Was sind die Unterschiede zwischen MLCCs der Klasse 1 und der Klasse 2 und was sind die wichtigsten Parameter? Wir geben einen kurzen Überblick.

  • MLCC - Soft Termination

    Bei der Serie MLCCs - Soft Termination (WCAP-CSST) wird zwischen den Elektroden und den Anschlussflächen eine Schicht aus einem leitfähigen Polymer verwendet. Das Polymer kann gewisse mechanische Verformungen ausgleichen und somit die Wahrscheinlichkeit von Brüchen verringern. Dies wird durch einen im Datenblatt beschriebenen Biegetest verdeutlicht.

  • Application Note ANP123 Lang -und kurzfristige Spannungsabhängigkeit von ferroelektrischen Klasse 2 MLCCs

    Für den Design-In-Prozess ist es üblich geworden, Simulationssoftware wie SPICE einzusetzen. Der Entwickler kann Dateien für keramische Vielschichtkondensatoren (MLCCs) in die Software laden, um den Einfluss des Spannungs- und Frequenzverhaltens der MLCCs auf die Schaltung zu simulieren. Um diese Simulation rechnerisch effizient zu gestalten, ist es notwendig, elegante mathematische Modelle für die MLCCs zu implementieren.

FAQ Multilayer-Keramik-Chipkondensatoren

Datenblatt WCAP-CSRF

Für die meisten Bauteile finden Sie detaillierte Informationen zur Verpackung im Datenblatt. Sollten Sie diese nicht finden, wenden Sie sich bitte an Würth Elektronik. Nutzen Sie beispielsweise den Chat auf der Website.

Beispiel: Seite 3 der MLCC-Serie WCAP-CSRF des Bauteildatenblatts.


Die Zertifizierungen finden Sie im Produktdatenblatt auf Seite zwei.

Für X/Y-Sicherheitskondensatoren finden Sie Zertifizierungsinformationen im PDF auf der Online-Plattform REDEXPERT.

Diese befinden sich am rechten Ende der Tabelle unter der Spalte „Zertifikate“ und können heruntergeladen werden.


Das Dokument mit allen Werten finden Sie auf unserer Website.

Sie können das Dokument auch herunterladen, indem Sie in unserem Download-Center nach „FIT“ oder „MTBF“ suchen.

Dieses Dokument enthält die FIT- (Failures in Time) und MTBF-Werte (Mean Time Between Failures), die für jede Serie basierend auf der elektrischen Belastung (angelegte Spannung bei Kondensatoren) und der angewandten Temperatur gemäß den Berechnungsmodellen von Telcordia SR-332 Ausgabe 3 berechnet werden können.

Nutzen Sie gerne das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Dokuments, um zu den Werten für Kondensatoren zu gelangen.


REDEXPERT Screenshot DC-Verlauf

Abbildung 1: Beispiel für den DC-Verlauf in REDEXPERT

Klasse 2 Keramikkondensatoren (X7R, X5R, X6S, …) zeigen eine starke Abhängigkeit ihrer Kapazität in Bezug auf die angelegte Spannung. Dieser Effekt fällt je nach Bauteil unterschiedlich deutlich aus, so sind teils Kapazitätsänderungen von über 80 % möglich.

Daher messen wir jede einzelne Artikelnummer und stellen die Ergebnisse im REDEXPERT dar. Die gemessene Kapazität lässt sich unterhalb der Bauteile für jedes Bauteil in einem Diagramm ablesen.

Eine großartige Möglichkeit ist, dass man die Applikationsspannung in dem Diagramm einstellen kann. Daraufhin erscheint eine neue Spalte in der obigen Tabelle. Mithilfe dieser Spalte kann man dann z.B. nach Kapazität sortieren, sodass das Bauteil mit der größten Kapazität unter Ihren Bedingungen ausgewählt wird.


Substrate Bending Test Schaubild

Da die Bauteile aus dem spröden Material Keramik bestehen, kann mechanische Belastung bei diesen Bauteilen zu Rissen führen. Diese Risse können häufig mit dem Auge nicht erkannt werden.

Um das Risiko von Rissen zu verringern, empfehlen wir folgendes:

  1. Platzieren Sie die MLCCs möglichst weit entfernt von den Rändern des PCBs oder anderen Quellen mechanischer Belastung.
  2. Falls nicht anders möglich, platzieren Sie die MLCCs mit der langen Bauteilseite parallel zur PCB-Kante.
  3. Nutzen Sie spezielle Soft Termination MLCCs (Serie: WCAP-CSST). Diese Bauteile haben in der Terminierungsschicht eine hochleitfähige Polymerschicht, die gewisse mechanische Belastungen ausgleichen kann.

Der Biege-Test wird bei den Soft Termination MLCC (WCAP-CSST) im Datenblatt wie folgt angegeben: