Timur Uludag - Product Manager, MagI³C Power Division
Timur Uludag
Power Module
27. April 2026
Lesezeit: 10 Min.

DC/DC Power-Module – Intelligentes Schalten für effiziente Anwendungen

Neuste AppNotes

ans024-image

Moderne Industrie‑, Sensor‑ und IoT‑Anwendungen stellen hohe Anforderungen an die Energieversorgung: lange Batterielaufzeiten, hohe Effizienz über einen weiten Lastbereich und zuverlässiger Betrieb auch bei erhöhten Temperaturen. Genau hier setzt diese Application Note an.

ANS024 erläutert, wie DC/DC‑Power‑Module durch intelligentes, lastabhängiges Schalten ihre Effizienz optimieren und damit sowohl den Energieverbrauch als auch die thermische Belastung deutlich reduzieren. Anhand praxisnaher Beispiele aus industriellen und batteriebetriebenen Anwendungen wird gezeigt, wie sich unterschiedliche Lastzustände gezielt berücksichtigen lassen und welche Vorteile sich daraus für Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Wartungsintervalle ergeben.

Ein weiterer Fokus liegt auf der kontrollierten Spannungssequenzierung bei Systemen mit mehreren Versorgungsspannungen. Die Application Note erklärt, wie sich Versorgungsspannungen zeitlich abgestimmt hochfahren lassen, um Einschaltströme zu begrenzen und empfindliche Systemkomponenten sicher zu versorgen. Ergänzend werden thermische Aspekte wie Derating und Wärmeabfuhr betrachtet und mit alternativen Lösungen verglichen.

Diese Application Note richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die energieeffiziente, kompakte und robuste Stromversorgungskonzepte für industrielle, batteriebetriebene oder platzkritische Anwendungen realisieren möchten.

 

Inhalt

  • Intelligentes Schalten für effiziente Anwendungen
  • Lastoptimiertes Schaltverhalten bei unterschiedlichen Betriebszuständen
  • Effiziente Nutzung von Energie und Einfluss auf Batterielebensdauer
  • Spannungssequenzierung bei Systemen mit mehreren Versorgungsspannungen
  • Thermisches Derating und Wärmeentwicklung
  • Vergleich von DC/DC‑Power‑Modulen mit alternativen Lösungen
  • Zusammenfassung und Design‑Empfehlungen

 

Herunterladen: ANS024

Teilen auf: