Timur Uludag - Product Manager, MagI³C Power Division
Timur Uludag
Power Module, Überspannungsschutz
25. Juni 2025
Lesezeit: 10 Min.

Transientenschutz SIP-3

Neuste AppNotes

ANS023 Landing Page

In industriellen Umgebungen sind transiente Überspannungen ein häufiges Problem, das zu erheblichen Schäden und Systemausfällen führen kann. Die AppNote ANS023 bietet eine umfassende Anleitung zur Entwicklung eines effizienten Filters, der diese Überspannungen begrenzt.

Erfahren Sie mehr über die theoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung eines zweistufigen Filterkonzepts, das sowohl die Störfestigkeit als auch die Emissionsfilterung umfasst. Mit einer Kombination aus Transientenunterdrückungsdioden (TVS-Dioden) und passiven LC-Filtern schützen Sie Ihre Systeme vor hohen transienten Überspannungen und gewährleisten die Einhaltung der maximalen Betriebsspannung des DC/DC-Wandlers.

Die ANS023 bietet detaillierte Berechnungsschritte und praktische Tipps zur Auswahl und Dimensionierung der Filterkomponenten. Auch die Auswirkungen der Umgebungstemperatur auf die Filterleistung werden berücksichtigt, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.

 

Content:

  • Einleitung und theoretischer Hintergrund
  • Herkunft der Transienten
  • Zweistufiges Filterkonzept
  • Grenzen des Störfestigkeitsfilters
  • Schritt für Schritt Auslegung eines zweistufigen Filters für ein SIP-3 Power Modul mit einer Vin von 36V

 

Herunterladen: ANS023