Antonio Alcarria; Ivan Valcarcel
Schirmung & Erdung
08. Juli 2026
Lesezeit: 10 Min.

WE-FNCS: Flexible nanokristalline Folien für die magnetische Schirmung und zur Verbesserung des Wirkungsgrads von drahtloser Energieübertragung

Neuste AppNotes

SN032

Die Integration magnetisch gekoppelter Technologien in elektronische Designs kann zu unkontrollierten Magnetfeldern führen, die Funktionsstörungen und Probleme mit der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) verursachen. Die Auswahl des richtigen Abschirmmaterials – und das Verständnis seines Verhaltens über den gesamten Frequenzbereich hinweg – ist sowohl für eine wirksame Störsignalunterdrückung als auch für eine effiziente Energieübertragung von entscheidender Bedeutung.

Diese Support Note untersucht das Verhalten und die Leistungsfähigkeit von WE-FNCS (flexible nanokristalline Folien) in zwei unterschiedlichen Anwendungskontexten: magnetische Abschirmung und induktive drahtlose Energieübertragung (WPT). Das Dokument behandelt die zugrunde liegenden theoretischen Prinzipien, stellt einen kontrollierten Laboraufbau vor und liefert vergleichende Messergebnisse im Vergleich zu alternativen Materialien wie mu-Metall-Legierungen, flexiblen Absorberfolien und flexiblen gesinterten Ferritfolien.

Die Lektüre dieses Anwendungshinweises hilft dabei zu verstehen, wie die komplexe Permeabilität von WE-FNCS (µ‘ und µ‘‘) die Abschirmwirksamkeit und die Energieübertragungseffizienz im Bereich von 200 kHz bis 1 MHz bestimmt.  Erfahren Sie, warum sich WE-FNCS ideal als temporäre Diagnosewerkzeuge während der Leiterplattenentwicklung und der EMV-Fehlersuche eignen, um dominante Kopplungsmechanismen ohne Änderungen an der Leiterplatte zu identifizieren.

 

Content:

  • Einleitung und theoretischer Hintergrund zu Arten von EMV-Emissionen
  • Abschirmmaterial für die Fehlerbehebung bei Leiterplatten
  • Experimenteller Ansatz zur Abschirmung
  • Experimenteller Ansatz zur drahtlosen Energieübertragung
  • Zusammenfassung und Schlussfolgerung

 

Heunterladen: SN032

Teilen auf: