Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik Hochstrom-Speicherdrossel in Performance-Ausführung
Mit der neuen WE-XHMI-Performance-Serie hat Würth Elektronik seiner erfolgreichen Produktfamilie von Hochstrom-Speicherdrosseln verbesserte Versionen in den Größen 1010, 1060, 6030 und 6060 hinzugefügt. Die magnetisch geschirmten Flachdrahtinduktivitäten ermöglichen hohe Sättigungsströme – bei gleichzeitig reduzierten DC-Verlusten für einen noch effizienteren Betrieb.
Die SMT-Speicherdrosseln WE-XHMI Performance punkten mit einer hohen Strombelastbarkeit von bis zu 114 A Sättigungsstrom und sind in der Lage, auch hohe transiente Stromspitzen zu bewältigen. Damit eignen sie sich ideal für die Anwendung als DC/DC-Wandler in Netzteilen, Point-of-Load-Wandler und Hochstromfilter sowie für den Einsatz in Industriecomputern, Mainboards und Grafikkarten. Mit den nun erreichten Verbesserungen reagiert Würth Elektronik auf den zunehmenden Bedarf nach verlustarmen Lösungen bei hohen Schaltfrequenzen und maximaler Leistungsdichte, getrieben durch die Transistortechnologien GaN und SiC.
Geringe DC-Verluste bei höherem Nennstrom
Die neue Generation der gemoldeten WE-XHMI Flachdrahtinduktivität überzeugt im Vergleich mit Produkten derselben Größe im Portfolio durch den niedrigsten RDC in Kombination mit geringen AC-Verlusten. Im Vergleich zu den Standardprodukten der Reihe weisen die neuen „Performance“-Modelle einen erweiterten Induktivitätsbereich, eine erhöhte Betriebstemperatur (-55°C bis +150°C), einen bis zu 30 Prozent niedrigeren Widerstand und bis zu 50 Prozent höhere Nennströme auf. Dank der im Vergleich zu gleichgroßen Induktivitäten deutlich reduzierten DC-Verluste ermöglichen die neuen Modelle einen effizienteren Betrieb bei geringerer Eigenerwärmung. Geringe DC-Verluste bei höherem Nennstrom ermöglichen effizientere Schaltregler.
Die neuen Induktivitäten sind ab sofort ohne Mindestbestellwert ab Lager verfügbar. Entwicklerinnen und Entwickler erhalten kostenlose Muster.
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Würth Elektronik Blog
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.