03. Dezember 2025
Bauelemente

Zertifizierte Komponente für den Netzeingang

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Neue Serie von Folienkondensatoren: WCAP-FTY2

Würth Elektronik stellt Folienkondensatoren zur Störunterdrückung vor

Würth Elektronik erweitert ihr Portfolio im Bereich der Komponenten für den Netzeingang: Die neue Serie an Folienkondensatoren WCAP-FTY2 ist optimiert für den Einsatz zur Störunterdrückung mit den Sicherheitsklassen Y2 oder X1 gemäß der Norm IEC 60384-14. Die sehr hohe Impulsspannungsfestigkeit im Vergleich zu X2-Kondensatoren sowie weitere produktspezifische Parameter werden unter anderem mit dem ENEC10-Zertifikat durch den VDE bestätigt.

Die neue Serie WCAP-FTY2 Folienkondensatoren von Würth Elektronik sind Entstörkondensatoren für den Einsatz als X1- oder Y2-Kondensatoren. Bei einer Verwendung als X1-Kondensator wird der Kondensator zwischen Phase (L) und Neutralleiter (N) eingesetzt. Im Falle einer Y2-Anwendung wird der Kondensator zwischen Phase und Schutzleiter (PE) beziehungsweise zwischen Neutralleiter und Schutzleiter platziert.

Als metallisierte Folienkondensatoren zeigen die neuen Bauelemente konstruktionsbedingt ein selbstheilendes Verhalten, was sie besonders ausfallsicher macht. Einsatzbereiche sind vor allem Netzfilter bei Haushaltsgeräten sowie die Entstörung bei Industrieanwendungen, wie etwa bei Umrichtern oder Motorsteuerungen.

Entwicklerinnen und Entwickler erhalten kostenlose Muster und profitieren von einem speziellen Serviceangebot: In der Online-Plattform REDEXPERT erleichtern einzeln gemessene Impedanzkurven die Bauteilauswahl. Auch ein Design Kit wird angeboten.

Teilen auf:

Weitere Nachrichten aus diesem Unternehmensbereich