WCAP-FTY2 Folienkondensatoren

NEU

Y2-/X1-Kondensatoren

WCAP-FTY2 FolienkondensatorenNEU
WCAP-FTY2 Folienkondensatoren

Merkmale

  • Produktserie für die Entstörung
  • Selbstheilende Eigenschaften
  • Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
  • Sicherheitsklasse: Y2/X1
  • Dielektrikum: Polypropylene
  • Rastermaß: 10.0 / 15.0 / 22.5 / 27.5 mm

Anwendung

  • Sicherheitsanwendungen
  • Netzfilter
  • Entstörung

Artikeldaten

Alle
Pitch 10 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 4 Produktserien anzeigen
 Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Anwendung
C
VR,Y2(V (AC))
VR,X1(V (AC))
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
890404123003CS
SPECAcross the mains or line to ground, 2.2 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität2.2 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit800 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite4 mm
Höhe9 mm
VerpackungLose 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404123005CS
SPECAcross the mains or line to ground, 3.3 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität3.3 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit800 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite5 mm
Höhe11 mm
VerpackungLose 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404123001CS
SPECAcross the mains or line to ground, 1 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität1 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit800 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite4 mm
Höhe9 mm
VerpackungLose 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404125004CS
SPECAcross the mains or line to ground, 10 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität10 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit600 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite5 mm
Höhe11 mm
VerpackungLose 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404125005CS
SPECAcross the mains or line to ground, 15 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität15 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit600 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite5 mm
Höhe11 mm
VerpackungLose 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404125007CS
SPECAcross the mains or line to ground, 22 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität22 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit600 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite7 mm
Höhe12.5 mm
VerpackungTray 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404125010CS
SPECAcross the mains or line to ground, 47 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität47 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit600 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite9.5 mm
Höhe15.5 mm
VerpackungTray 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404125011CS
SPECAcross the mains or line to ground, 68 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität68 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit600 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite10 mm
Höhe18 mm
VerpackungTray 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404126003CS
SPECAcross the mains or line to ground, 100 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität100 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit500 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster22.5 mm
Länge26.5 mm
Breite8.5 mm
Höhe17 mm
VerpackungTray 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404127002CS
SPECAcross the mains or line to ground, 220 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität220 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit400 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster27.5 mm
Länge32 mm
Breite11 mm
Höhe20 mm
VerpackungTray 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404127006CS
SPECAcross the mains or line to ground, 470 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität470 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit400 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand15.95 GΩ
Raster27.5 mm
Länge32 mm
Breite17 mm
Höhe28 mm
VerpackungTray 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
890404123007CS
SPECAcross the mains or line to ground, 4.7 nF, 300 V (AC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains or line to ground 
Kapazität4.7 nF
Nennspannung schaltend300 V (AC)
Nennspannung schaltend330 V (AC)
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit800 V/µs
Verlustfaktor0.15 %
Isolationswiderstand25 GΩ
Raster10 mm
Länge13 mm
Breite5 mm
Höhe11 mm
VerpackungLose 
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz