WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität

ERWEITERT

Geschirmt

WE-PMCI Power Molded Chip InduktivitätERWEITERT
WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
160808
1.6 0.8 0.8 0.3 SMT
201210
2 1.25 1 0.5 SMT
ERW.201610
2 1.6 1 0.5 SMT
ERW.252010
2.5 2 1 0.6 SMT
252012
2.5 2 1.2 0.6 SMT
322510
3.2 2.5 1 0.6 SMT
322512
3.2 2.5 1.2 0.6 SMT
322515
3.2 2.5 1.5 0.6 SMT

Merkmale

  • Sehr kompaktes Design
  • Hohe Effizienz durch geringe Gesamtverluste
  • Hohe Strombelastbarkeit bis 9,05 A Nennstrom und hohe Sättigungsströme möglich
  • Geringe RDC-Werte ab 21 mΩ
  • Magnetisch geschirmte Konstruktion
  • Seitenterminierung sorgt für bestes Lötergebnis
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Anwendung

  • DC/DC Schaltregler speziell bei hohen Schaltfrequenzen > 1MHz
  • Hochstromnetzteil, Batteriegetriebene Geräte
  • Elektronische Geräte mit sehr geringer Bauhöhe
  • Tragbare Geräte wie Smart Phones, Tablets, Notebooks und Digitalkameras

Artikeldaten

Alle
160808
201210
201610
252010
252012
322510
322512
322515
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 8 Produktserien anzeigen
 Artikel in 8 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
74479276110
SPEC0.1 µH, 12 A, 5.8 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.1 µH
Performance Nennstrom12 A
Sättigungsstrom 15.8 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand11 mΩ
Eigenresonanzfrequenz460 MHz
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
74479276124
SPEC0.24 µH, 6.9 A, 2.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.24 µH
Performance Nennstrom6.9 A
Sättigungsstrom 12.8 A
Sättigungsstrom @ 30%6.7 A
Gleichstromwiderstand21 mΩ
Eigenresonanzfrequenz280 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479290125
SPEC0.25 µH, 9.05 A, 8.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.25 µH
Performance Nennstrom9.05 A
Sättigungsstrom 18.5 A
Sättigungsstrom @ 30%15.65 A
Gleichstromwiderstand31 mΩ
Eigenresonanzfrequenz150 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479262147
SPEC0.47 µH, 3.95 A, 1.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom3.95 A
Sättigungsstrom 11.5 A
Sättigungsstrom @ 30%3.35 A
Gleichstromwiderstand75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz120 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479276147
SPEC0.47 µH, 5.4 A, 2.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom5.4 A
Sättigungsstrom 12.95 A
Sättigungsstrom @ 30%6.3 A
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz165 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479287147
SPEC0.47 µH, 5.75 A, 3.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom5.75 A
Sättigungsstrom 13.6 A
Sättigungsstrom @ 30%7.4 A
Gleichstromwiderstand29 mΩ
Eigenresonanzfrequenz150 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479288147
SPEC0.47 µH, 6.8 A, 3.75 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom6.8 A
Sättigungsstrom 13.75 A
Sättigungsstrom @ 30%7.9 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz140 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479298147
SPEC0.47 µH, 7.3 A, 2.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom7.3 A
Sättigungsstrom 12.8 A
Sättigungsstrom @ 30%5.9 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz90 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479299147
SPEC0.47 µH, 7.1 A, 5.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom 15.15 A
Sättigungsstrom @ 30%9.95 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz90 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479275147
SPEC0.47 µH, 4.3 A, 2.55 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom4.3 A
Sättigungsstrom 12.55 A
Sättigungsstrom @ 30%5.15 A
Gleichstromwiderstand44 mΩ
Eigenresonanzfrequenz120 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479276168
SPEC0.68 µH, 3.8 A, 1.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.68 µH
Performance Nennstrom3.8 A
Sättigungsstrom 11.8 A
Sättigungsstrom @ 30%4 A
Gleichstromwiderstand49 mΩ
Eigenresonanzfrequenz130 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479262210
SPEC1 µH, 2.6 A, 1.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom2.6 A
Sättigungsstrom 11.2 A
Sättigungsstrom @ 30%2.6 A
Gleichstromwiderstand115 mΩ
Eigenresonanzfrequenz90 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479275210
SPEC1 µH, 3.3 A, 1.55 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom3.3 A
Sättigungsstrom 11.55 A
Sättigungsstrom @ 30%3.45 A
Gleichstromwiderstand75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz120 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479276210
SPEC1 µH, 3.15 A, 1.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom3.15 A
Sättigungsstrom 11.95 A
Sättigungsstrom @ 30%4.25 A
Gleichstromwiderstand60 mΩ
Eigenresonanzfrequenz95 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479287210
SPEC1 µH, 4.05 A, 2.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom4.05 A
Sättigungsstrom 12.4 A
Sättigungsstrom @ 30%5.1 A
Gleichstromwiderstand52 mΩ
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479288210
SPEC1 µH, 4.6 A, 1.75 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom4.6 A
Sättigungsstrom 11.75 A
Sättigungsstrom @ 30%4.1 A
Gleichstromwiderstand44 mΩ
Eigenresonanzfrequenz80 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479298210
SPEC1 µH, 4.95 A, 2.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom4.95 A
Sättigungsstrom 12.7 A
Sättigungsstrom @ 30%5.5 A
Gleichstromwiderstand49 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479299210
SPEC1 µH, 6.2 A, 3.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.2 A
Sättigungsstrom 13.25 A
Sättigungsstrom @ 30%6.95 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479288215
SPEC1.5 µH, 3.2 A, 1.35 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom3.2 A
Sättigungsstrom 11.35 A
Sättigungsstrom @ 30%3.05 A
Gleichstromwiderstand77 mΩ
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479276215
SPEC1.5 µH, 2.6 A, 1.3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom2.6 A
Sättigungsstrom 11.3 A
Sättigungsstrom @ 30%2.7 A
Gleichstromwiderstand99 mΩ
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
74479287215
SPEC1.5 µH, 3.4 A, 1.6 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom3.4 A
Sättigungsstrom 11.6 A
Sättigungsstrom @ 30%3.4 A
Gleichstromwiderstand72 mΩ
Eigenresonanzfrequenz77 MHz
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
74479275222
SPEC2.2 µH, 2 A, 1.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom2 A
Sättigungsstrom 11.2 A
Sättigungsstrom @ 30%2.4 A
Gleichstromwiderstand190 mΩ
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479276222
SPEC2.2 µH, 2.1 A, 1.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom2.1 A
Sättigungsstrom 11.25 A
Sättigungsstrom @ 30%2.8 A
Gleichstromwiderstand140 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479287222
SPEC2.2 µH, 2.6 A, 1.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom2.6 A
Sättigungsstrom 11.5 A
Sättigungsstrom @ 30%3.1 A
Gleichstromwiderstand110 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479288222
SPEC2.2 µH, 3 A, 1.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom3 A
Sättigungsstrom 11.4 A
Sättigungsstrom @ 30%3.25 A
Gleichstromwiderstand89 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479298222
SPEC2.2 µH, 3.35 A, 1.65 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom3.35 A
Sättigungsstrom 11.65 A
Sättigungsstrom @ 30%3.95 A
Gleichstromwiderstand93 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479299222
SPEC2.2 µH, 3.65 A, 2.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom3.65 A
Sättigungsstrom 12.25 A
Sättigungsstrom @ 30%4.8 A
Gleichstromwiderstand75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen
74479288247
SPEC4.7 µH, 2 A, 0.9 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom2 A
Sättigungsstrom 10.9 A
Sättigungsstrom @ 30%2 A
Gleichstromwiderstand180 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
74479276247
SPEC4.7 µH, 1.5 A, 0.8 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom1.5 A
Sättigungsstrom 10.8 A
Sättigungsstrom @ 30%1.7 A
Gleichstromwiderstand288 mΩ
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen
74479287247
SPEC4.7 µH, 1.8 A, 0.9 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
NeuProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProdukt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom1.8 A
Sättigungsstrom 10.9 A
Sättigungsstrom @ 30%2 A
Gleichstromwiderstand240 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Design Kit –
–Verfügbarkeit prüfen

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT-Verlustsimulation

Finden Sie die beste Drossel!

REDEXPERT verfügt über das weltweit genaueste AC-Verlustmodell, das sogar den DC-Bias-Strom berücksichtigt. Mit dedizierten DC/DC-Topologien oder dem generischen Verlustsimulator können Sie die AC- und DC-Verluste Ihres Wandlers präzise bestimmen. Das Modell berücksichtigt das Kernmaterial, die Form und die Wicklungsstruktur der Drossel. REDEXPERT empfiehlt passende Drosseln und ermöglicht es Ihnen, weitere Filter hinzuzufügen, um die optimale Drossel für Ihre Anwendung zu finden.

Schematische Darstellungen des Redexpert Verlust-Simulators

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Wie man den richtigen Spulentyp (Induktor) auswählt?!

Videos

Webinar: Definition der Bauteilerwärmung von Speicherinduktivitäten in Schaltreglern