IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TM4C1294NCPDTT3 | Demoboard TIDA-010973

100Mbps industrial ethernet communication module reference design for multiprotocol applications

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionDecember 2025

Beschreibung

This reference design accelerates development of multiprotocol 100Mbps industrial Ethernet nodes. The design allows engineers to quickly prototype and deploy EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP, and Modbus® Transmission Control Protocol (TCP) on AM261x with Integrated Industrial Communication Subsystem (ICSS). The approach cuts hardware spins, simplifies clocking and power, and delivers deterministic, time-synchronized factory automation performance.

Eigenschaften

Supports multiple industrial Ethernet protocols: EtherCAT®, PROFINET® Real-Time (RT) and Isochronous Real-Time (IRT), EtherNet/IP®, and Modbus® TCPICSS enabling software-selectable multiprotocol operationSynchronize and latch real-time Ethernet signals for precise timing controlFlexible Host Port Interface (HPI) for connection to an external application processor or for use with a daughter cardEffective reference design for reduced bill of materials (BOM) and compact form factorElectromagnetic Compatibility (EMC) and Electromagnetic Interference (EMI) compatible PCB layout

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Gender
Ausführung
Haltbarkeit
Anwendung
Interface typ
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
G(mm)
Farbe
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Number of Position
Code
Schutzart
Ti
IR(mA)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Breite0.8 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Breite0.8 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
Breite1.2 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
Höhe0.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom2000 mA
Impedanz @ 100 MHz30 Ω
Maximale Impedanz55 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand0.025 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite16 mm
–
–
–
–
–
–
AnwendungGestanzt 
–
–
–
–
–
–
Länge22 mm
–
Höhe14 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Datenrate100BASE-TX 
PoEkein-PoE 
Ports1 
Tab PositionUnten 
Verbesserte Common Mode EntstörungJa 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)grün-gelb 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartSMT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins12 
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit25 Steckzyklen 
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Länge15.24 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung24 V (DC)
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Pins4 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Poles4 
Länge6.25 mm
DampfphasenprozessJa 
–
Betätigungskraft500 g
Elektrische Lebensdauer1000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarJa 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung12 V (DC)
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Höhe1.65 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
–
–
SchutzartNone 
–
Nennstrom50 mA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
DampfphasenprozessJa 
–
Betätigungskraft150 g
Elektrische Lebensdauer25000 Cycles
Actuator farbeGrau 
WaschbarJa 
Number of Position16 
CodeReal-Code 
SchutzartIP67 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -60 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Pins24 
GenderBuchse 
–
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
Leiterplattendicke1.6 mm
Arbeitsspannung48 V (AC)
Pin Länge1.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom5000 mA
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHR 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins1 
GenderJumper 
–
Haltbarkeit25 Steckzyklen 
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
FarbeSchwarz 
–
Länge2.44 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins2 
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit25 Steckzyklen 
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Länge5.08 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins3 
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit25 Steckzyklen 
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Länge7.62 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins6 
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit25 Steckzyklen 
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Länge7.62 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins10 
GenderStiftleiste 
–
Haltbarkeit25 Steckzyklen 
–
–
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
Länge12.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Pins5 
GenderBuchse 
–
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType AB 
Leiterplattendicke1.2 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1800 mA
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CRD SD Kartenhalter, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
VerpackungTape and Reel & Mylar 
Pins8 
GenderBuchse 
AusführungMit Kartenerkennung 
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
AnwendungMicro SD 
–
–
Arbeitsspannung100 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom500 mA
–
–
–
–
–
TypPush & Push 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMRA SMT Right Angled with Pins, –, –
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
Breite4.33 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge5.5 mm
–
Höhe7 mm
–
–
–
–
–
–
–
InnengewindeM3 
Nennstrom50000 mA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen