IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DRV7167 | Demoboard TIDA-010979

Details

TopologieMotor Drive
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • Robot joint motor control

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Datenrate
n
Betriebstemperatur
L(mm)
B(mm)
C
Tol. C
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Wicklungstyp
L(µH)
IR(mA)
VR(V)
VT(V (DC))
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge2 mm
Breite1.25 mm
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 624 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]624 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]632 nm
Lichtstärke [typ.]110 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
Bauform0402 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
Bauform0402 
–
–
–
Pad Dimension0.25 mm
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz75 Ω
Maximale Impedanz400 Ω
Maximale Impedanz800 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.31 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
–
–
Nennstrom400 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
–
–
Bauform0402 
–
–
–
Pad Dimension0.25 mm
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz70 Ω
Maximale Impedanz140 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom 21200 mA
Gleichstromwiderstand0.09 Ω
TypHochstrom 
–
–
Nennstrom900 mA
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
–
–
Bauform1206 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe1.8 mm
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz2200 Ω
–
–
–
Gleichstromwiderstand1.2 Ω
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität2.578 µH
Nennstrom200 mA
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (DC)
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0402 
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung16 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Kapazität1 µF
Kapazität±20% 
Bauform0402 
Verlustfaktor15 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
Höhe0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung10 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Höhe1.65 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom50 mA
Nennspannung12 V
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-STST Super Tiny Signal Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Datenrate10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 
Übersetzungsverhältnis1:1 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge4.7 mm
Breite3.22 mm
–
–
–
–
–
–
Pad Dimension5.18 mm
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Höhe2.9 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität350 µH
–
–
Prüfspannung1500 V (DC)
AnwendungEthernet, Single Pair Ethernet 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge5.55 mm
Breite5.35 mm
–
–
Bauform5050 
–
–
–
–
–
Performance Nennstrom3.5 A
Sättigungsstrom @ 30%4 A
Gleichstromwiderstand75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz10 MHz
MontageartSMT 
Höhe5.1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.09 Ω
–
–
Induktivität22 µH
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen