IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AM6442 | Demoboard AM64B starter kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The AM64B starter kit (SK) is a low-cost stand-alone test and development platform based on the Sitara™ AM6442 processor that is ideal for accelerating the prototype phase of your next design. The kit includes wired (Ethernet) and wireless (2.4-GHz and 5-GHz) connectivity, three expansion headers, multiple boot options and flexible debug The SK-AM64B is best suited for:Linux code development2-port Gigabit Ethernet with TSN supportUSB 3.0 + wireless connectivity (both hotspot and endpoint)Industrial communication Controller supportSee the TMDS64EVM for:Linux and MCU+ SDK code development3-port Gigabit Ethernet with TSN supportPCIe supportIndustrial communication Device & Controller supportHSE (high speed extension) connector for advanced HW development.FeaturesSoftwareTI processor SDK Linux & RT LinuxYocto Project®-based file systemProcessing2x Arm Cortex-A534x Arm Cortex-R51x Arm Cortex-M4 x PRU-ICSSGNetworkingDual-band Wi-Fi®Bluetooth®/Bluetooth Low Energy 5.1Two RJ-45 Ethernet (1000/100 Mbps)ConnectivityOne Type-A USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed)Onboard XDS110 Joint Test Action Group (JTAG) emulatorThree UARTs via micro-USBExpansion and prototyping40-pin Raspberry Pi™ (RPI4) hardware attached on top (HAT)PRU-ICSSG real-time I/OTI-MCU headersStorage2-GB LPDDR4Bootable interfaces on SKRemovable microSDUSB16MB octal serial peripheral interface (OSPI)EthernetUAR

Typische Anwendungen

  • Microprocessor

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 573 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]573 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]575 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Länge1 mm
–
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 605 nm, Bernstein
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]605 nm
Emittierte FarbeBernstein 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]609 nm
Lichtstärke [typ.]80 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Länge1 mm
–
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 624 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]624 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]632 nm
Lichtstärke [typ.]110 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
Länge1 mm
–
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs- High Current 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins8 
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Poles8 
Länge11.33 mm
DampfphasenprozessJa 
–
Betätigungskraft500 g
Elektrische Lebensdauer1000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
WaschbarJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASU SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push, –, –
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
Nennstrom0.05 A
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Höhe1.65 mm
Betätigungskraft220 g
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
WaschbarNein 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungUSB 3.0 
Interface typType A 
TypHorizontal 
–
GenderBuchse 
Pins9 
MontageartTHT 
Nennstrom1.8 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen