IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics 2STN1360 | Demoboard STEVAL-DPSTPFC2

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 1400 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The STEVAL-DPSTPFC2 kit is a 1 kW power factor correction (PFC) converter based on bridgeless totem-pole topology, operating in continuous conduction mode (CCM) and designed to address high efficiency and power density.The solution is based on gallium nitride (GaN) technology SGT080R70ILB, and the advantage of negligible reverse recovery losses makes it ideal in this kind of applications where CCM mode is required.The low frequency leg in this topology is realized using Si MOSFET ST8L65N044M9 instead of using diodes, reducing conduction losses.The STEVAL-DPSTPFC2 kit regulates a constant output bus voltage both at 115 and 230 Vrms, reaching a peak efficiency of nearly 99%.The control algorithm is implemented using the vertically pluggable control board, STEVAL-DPS334C1.The gate drivers used, STGAP2GSN and STGAP2D ensure reliable driving for the GaN and Si MOSFET respectively also providing galvanic isolation.

Eigenschaften

Nearly 99% peak efficiencyInput voltage range: 90 to 264 VacLine frequency range: 47 to 63 HzMaximum output power: 1 kW at 230 Vac, 500 W at 115 VacNominal output voltage: 400 VdcPower factor: > 0.98 at 230 Vac, > 0.99 at 115 Vac, full loadTotal harmonic distortion (THDi): < 4% at 115 Vac, < 5% at 230 Vac, full loadSwitching frequency: 70 kHzPower stage based on SGT080R70ILB PowerGaN and ST8L65N044M9 MDmesh M9 Power MOSFETControl system based on 2p2z regulators

Typische Anwendungen

  • Power supplies and converters - AC-DC converters

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
C
Tol. C
Bauform
Betriebstemperatur
Sicherheitsklasse
VIMP(V (DC))
DF(%)
RISO
Keramiktyp
Fl(mm)
Verpackung
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
Raster(mm)
Qmin.
Q
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
ISAT(A)
Schlüsselweite(mm)
Ti
Ø OD(mm)
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Ø D(mm)
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(mΩ)
Typ
IR(A)
L(µH)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
–
–
–
Bauform4818 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
–
Sättigungsstrom1.25 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand100 mΩ
–
Nennstrom1.5 A
Induktivität6.8 µH
–
–
–
Länge4.8 mm
Breite4.8 mm
Höhe1.8 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
–
–
–
Bauform2510 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Performance Nennstrom0.9 A
Sättigungsstrom @ 30%1.7 A
Gleichstromwiderstand733 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
Betriebsspannung80 V
Sättigungsstrom1.35 A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand843 mΩ
–
Nennstrom0.6 A
Induktivität10 µH
–
–
–
Länge2.5 mm
Breite2 mm
Höhe1 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²)
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Raster5.08 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
Nennstrom14 A
–
–
–
–
Länge10.16 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Raster7.62 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
Nennstrom24 A
–
–
–
–
Länge15.24 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2164 - 7.62 mm Horizon. Entry w. Rising Cage Clamp, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.05 (mm²)
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
Raster7.62 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontaler Kabelabgang 
Nennstrom24 A
–
–
–
–
Länge22.86 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
–
–
–
BauformL 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand20 mΩ
–
Nennstrom6 A
Induktivität2200 µH
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge27.5 mm
Breite18.5 mm
Höhe33 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz470 Ω
Maximale Impedanz700 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 2730 mA
Gleichstromwiderstand350 mΩ
TypHochgeschwindigkeit 
Nennstrom0.4 A
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, –, Across the mains
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungAcross the mains 
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
BauformRaster 22.5 mm 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
SicherheitsklasseX2 
–
–
Isolationswiderstand4.55 GΩ
–
–
VerpackungKarton 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit170 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Raster22.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung275 V (AC)
–
–
Länge26 mm
Breite15 mm
Höhe25 mm
MontageartBoxed THT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität220 µF
Kapazität±20 
Bauform22.0 x 50.0 
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
–
–
Verlustfaktor20 %
–
–
–
VerpackungTray 
–
–
Raster10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 3000
Rippelstrom1160 mA
Leckstrom945 µA
Durchmesser22 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung450 V (AC)
–
–
Länge50 mm
–
–
MontageartSnap-In 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität470 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand1.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität220 pF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität3.3 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität6.8 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung25 V (AC)
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Güte [1]600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung50 V (AC)
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internal, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Schlüsselweite5 mm
InnengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialMessing 
Länge15 mm
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Bauform1812 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung500 V (AC)
–
–
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe1.25 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Bauform1812 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung630 V (AC)
–
–
Länge4.5 mm
Breite3.2 mm
Höhe2 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSSA Interference Suppression, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Bauform1808 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
SicherheitsklasseX1 / Y2 
Impulsspannung5000 V (DC)
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung250 V (AC)
–
–
Länge4.5 mm
Breite2 mm
Höhe2 mm
MontageartSMT-Chip 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TORPFC Toroidal PFC Chokes, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
BauformT37 
Betriebstemperatur -40 °C up to +155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand27 mΩ
–
Betriebsspannung1000 V
Sättigungsstrom23 A
–
–
Außendurchmesser53 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom 224600 mA
Gleichstromwiderstand35 mΩ
–
Nennstrom12.3 A
Induktivität355 µH
–
Prüfspannung1000 V (AC)
–
–
–
Höhe50 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Widerstand470 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen