IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag59800 | Demoboard EvalAg59800-LPB

EvalAg59800-LPB Evaluation Board User Manual

Details

TopologieLAN / POE
IC-Revision1.3

Beschreibung

EvalAg59800-LPB are intended for testing and evaluation of the Ag59812-LPB and Ag59824-LPB SMT POE++ PD modules. Ag59812-LPB provides a regulated 12V DC output and the Ag59824-LPB provides a 24V DC output. The evaluation boards will work with Power Sourcing Equipment (PSE) that supplies power over the spare pair or data pairs.

Eigenschaften

  • 95% efficient 100W DC/DC converter
  • IEEE802.3bt class 8 PD (PoE++) for up to 89W output applications
  • 12V and 24V variants available
  • Low output ripple & noise
  • Overload, short-circuit and thermal protection
  • 1500Vdc isolation (input to output)

Typische Anwendungen

  • DC/DC converter

Weiterführende Informationen

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Package
Input
VCE max.(V)
IF max.(mA)
Testbedingung CTR
CTR min.(%)
CTR max.(%)
VISO(V (RMS))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Pins
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(mW)
VClamp max.(V)
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]300 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
Bauform3528 
–
–
–
Länge3.5 mm
Breite2.8 mm
Höhe1.9 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verlustleistung72 mW
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom50 mA
–
Impedanz @ 100 MHz1200 Ω
Maximale Impedanz1500 Ω
Maximale Impedanz150 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.7 Ω
TypBreitband 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform1206 
–
–
–
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.1 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennstrom1200 mA
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz700 Ω
Maximale Impedanz90 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.1 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität470 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
–
Verlustfaktor14 %
–
–
Länge16 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
–
–
–
–
–
–
Endurance 7000
Rippelstrom1210 mA
Leckstrom117.5 µA
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerATDF160471M025DSPAAG000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformDO-214AC 
–
–
–
Länge4.24 mm
Breite2.67 mm
Höhe2.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Leckstrom1 µA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerSMAJ58A 
DC Betriebsspannung58 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung67.8 V
(Reverse) Peak Pulse Current4.3 A
Verlustleistung400000 mW
Klemmspannung [max.]93.6 V
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Pins2 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Raster2.54 mm
–
Pins3 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung1000 V (DC)
Bauform1206 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R1206472KA00DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung2000 V (DC)
Bauform1206 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R1206102KB00DFCT10000 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge33.02 mm
Breite17 mm
Höhe13.87 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Datenrate1000BASE-T 
PoE4PPoE 
Ports1 
Tab PositionOben 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)grün/gelb-grün 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartTHT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-OCPT SOP-4, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWL-OCPT SOP-4
–
–
–
–
Durchlassspannung [typ.]1.24 V
–
–
–
–
–
BauformSOP4 
–
–
–
Länge4.4 mm
Breite3.6 mm
Höhe2 mm
–
–
PackageSOP 4 
InputDC 
Kollektor Emitter Spannung80 V
Durchlassstrom60 mA
IF = 5 mA
VCE = 5 V
Current Transfer Ratio [min.]130 %
Current Transfer Ratio [max.]260 %
Isolationsspannung3750 V (RMS)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypOptocoupler Phototransistor 
–
–
–
–
Verlustleistung200 mW
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +110 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen