IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP MPC5777C | Demoboard MPC5777C-DEVB2

MPC5777C Battery Management Systems (BMS) and Engine Control Development Board 2

Details

TopologieFPGA
Eingangsspannung-0.3-6 V
IC-RevisionC1

Beschreibung

The MPC5777C-DEVB2 is a development board engineered for a range of applications: from traction motors and battery management systems (BMS) to internal combustion engines and transmissions.Based on the 32-bit Power Architecture® MPC5777C ultrareliable microcontroller, together with the FS65 system basis chip (SBC), the SJA1110 and TJA1048T Ethernet and CAN transceivers, the MPC5777C-DEVB2 facilitates hardware and software development, offering system performance, safety and security.

Eigenschaften

Key Features6-phase PMSM motor control development solutionDual 3-phase motor development solutionTSN capability upgrade via SJA1110Dual BMS implementation for loopback control for higher-level safetyDC/DC control board option with DC/DC driver boardMicrocontroller (MCU)32-bit Power Architecture e200z7 based MPC5777CTwo independent Power Architecture z7 cores with up to 300 MHz operationSingle z7 core in Lockstep with one of the main coresInterfacesUSB to Serial InterfaceDual Motor Control, Ethernet, CAN, LIN, JTAGSoftwareS32 Design Studio for Power Architecture IDEAutomotive Math and Motor Control Library (AMMCLib)AUTOSAR 4.0 MCAL (ISO 26262) for MPC5777CMPC5xxx Freescale EEPROM Emulation Driver

Typische Anwendungen

  • Battery Management System (BMS), Diesel Engine Management, Hybrid Electric Vehicle (HEV) Applications, Internal Combustion Engines and Transmissions, Motorcycle Engine Control Unit (ECU) and Small Engine Control

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
VT(V (DC))
fres(MHz)
Typ
Version
Anwendung
Interface typ
Gender
Pins
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]450 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0805 
–
–
–
–
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
–
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
VersionSMT 
–
–
–
–
–
–
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-SPC SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform4838 
–
–
–
–
Breite4.8 mm
Höhe3.8 mm
–
–
Induktivität4.7 µH
Nennstrom2.2 A
Sättigungsstrom3.2 A
Gleichstromwiderstand0.052 Ω
–
Eigenresonanzfrequenz44 MHz
–
VersionSMT 
–
–
–
Pins2 
–
–
–
Länge4.8 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Breite16 mm
Höhe13.5 mm
–
–
Induktivität350 µH
–
–
–
Prüfspannung2250 V (DC)
–
–
VersionTHT 
AnwendungGestanzt 
–
–
–
–
–
–
Länge21.25 mm
–
Datenrate100BASE-TX 
PoEkein-PoE 
Ports1x1 
Tab PositionUnten 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)gelb-grün 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartTHT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität6.8 pF
Kapazität±0.5pF 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Güte536 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±20% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
GenderStiftleiste 
Pins32 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
Länge81.28 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
GenderStiftleiste 
Pins36 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
Länge45.72 mm
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Nennspannung24 V (DC)
–
–
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
–
–
Poles2 
Länge3.71 mm
DampfphasenprozessJa 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Nennstrom1.8 A
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType AB 
GenderBuchse 
Pins5 
Leiterplattendicke1.2 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen