IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP MCXN947 | Demoboard MCX-N9XX-EVK

Evaluation Kit for MCX N94x MCUs

Details

TopologieFPGA
Eingangsspannung-0.3-5.5 V
IC-RevisionB4

Beschreibung

MCX-N9XX-EVK is a full featured evaluation kit for prototyping of MCX N94 / N54 MCUs. They offer industry standard headers for access to the MCU’s I/Os, integrated open-standard serial interfaces and an on-board MCU-Link debugger with power measurement capability. Additional tools like our Expansion Board Hub for add-on boards and the Application Code Hub for software examples are available through the MCUXpresso Developer Experience.

Eigenschaften

MicrocontrollerMCX-N947 Dual Arm® Cortex®-M33 cores @150MHz each with optimized performance efficiencyUp to 2MB dual-bank flash with optional full ECC RAMExternal flashMemory ExpansionMicro SD card socketQSPI flash W25Q64 (64 Mbit)Support pSRAM, OctalFlash, HyperRAMConnectivityEthernet Phy and connectorHS USB Micro B connectorsSPI/I²C/UART connector (PMOD/mikroBUS, DNP)Wi-Fi connector (PMOD/mikroBUS, DNP)FS USB Micro B connectorM.2 connectorCAN connectorDebugOn-board MCU-Link debugger with energy monitor circuitJTAG/SWD connectorPower ManagementPCA9420-PCA9421 PMIC for low power applicationsSensorP3T1755DPJ I3C/I²C temp sensorVisible light sensorExpansion OptionsArduino® Header (with FRDM expansion rows)FlexIO/LCD HeaderTamper pin headermikroBUS™User InterfaceRGB user LEDPlus resetISPWake up buttonsTouch slider

Typische Anwendungen

  • Brushless DC Motor (BLDC) Control, Electricity Metering, Industrial HMI, Motor Drives, Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile
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
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
Bauform0603 
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.3 mm
–
–
Nennstrom800 mA
–
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz800 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Länge21.25 mm
Breite16 mm
Höhe13.5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypPoE 
Datenrate100BASE-TX 
PoEPoE 
Ports1x1 
Tab PositionUnten 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)gelb-grün 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartTHT 
Shield TabsJa 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins6 
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Typ/Größe
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(Ω)
VOP(V)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Z @ 1 GHz(Ω)
Wicklungstyp
L(µH)
IR(A)
VR(V)
VT(V (AC))
Anwendung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 2.7 A, 55.9 mΩ
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Sättigungsstrom2.7 A
Gleichstromwiderstand55.9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz57 MHz
–
–
–
–
Betriebsspannung120 V
–
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Nennstrom2.3 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1200 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 2550 mA
Gleichstromwiderstand1.5 Ω
TypBreitband 
Impedanz @ 1 GHz293 Ω
–
–
Nennstrom0.2 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz200 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 21200 mA
Gleichstromwiderstand0.09 Ω
TypHochstrom 
Impedanz @ 1 GHz167 Ω
–
–
Nennstrom0.9 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz470 Ω
Maximale Impedanz600 Ω
Maximale Impedanz230 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
Nennstrom0.8 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.25 Ω
–
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz400 Ω
Maximale Impedanz750 MHz 
Nennstrom 2800 mA
Gleichstromwiderstand0.38 Ω
TypHochstrom 
Impedanz @ 1 GHz300 Ω
–
–
Nennstrom1.1 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz90 Ω
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
–
–
Wicklungstypbifilar 
Induktivität0.131 µH
Nennstrom0.37 A
Nennspannung50 V
Prüfspannung125 V (AC)
AnwendungUSB 2.0 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PMFI Power Molded Flachdraht Induktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Eigenresonanzfrequenz51 MHz
Typ/Größe201610 
Performance Nennstrom2.75 A
Sättigungsstrom @ 30%3.9 A
Gleichstromwiderstand0.0819 Ω
Betriebsspannung48 V
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.087 Ω
–
–
–
Induktivität2.2 µH
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen