IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies TLE9954QS | Demoboard TLE9954QSW EVALKIT

The Evaluation Kit offers evaluation of all functions and peripherals of MOTIX™ TLE9954QSW40-33.

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5.5-29 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The TLE9954QSW EVALKIT enables easy evaluation of the TLE9954QSW40-33, which is pre-mounted on the PCB—no separate IC ordering required. The kit is ready to connect to a car supply or similar device and includes a debugger connector. With example software, it simplifies prototyping and testing, offering a user-friendly platform to explore motor control applications and unlock the full potential of the System-in-Package device.

Eigenschaften

Sensorless- or sensor-based controlInterface for analog sensors (ADC)Interface for digital sensors (SPI)Onboard debugging interfaceCompatible with example softwareLIN transceiver with termination

Typische Anwendungen

  • Motor control (Water pump, oil pump, seat, fans)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
f(mm)
To
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Anwendung
Interface typ
Typ
Ausführung
Gender
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
B(mm)
H(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Pins
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.5 mm, 3 mm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge4.5 mm
Bohrung in Blende3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
AusführungMit Pegs- High Current 
GenderBuchse 
MontageartSMT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–
–
Nennstrom [1]3 A
–
–
Pins5 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHR 
Nennstrom50 A
–
VerpackungTape and Reel 
Breite7 mm
Höhe3 mm
–
InnengewindeM3 
Gewindelänge2.5 mm
Pins4 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-THRSH REDCUBE THR with external thread, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
AußengewindeM3 
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHR 
Nennstrom50 A
–
VerpackungTape and Reel 
Breite7 mm
Höhe8.5 mm
–
–
Gewindelänge5 mm
Pins4 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Washable Tact Switch 4.1 x 2.8 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Betätigungskraft200 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
–
–
–
–
–
–
Nennstrom0.05 A
–
VerpackungTape and Reel 
–
Höhe1.9 mm
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen