IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC2361 | Demoboard EPC91202

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung14-76 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

The EPC91202 demonstration board is a 3-phase BLDC motor drive inverter board featuring the EPC2361 eGaN FET 0.75 mΩ typical RDS(on) 100 V maximum device voltage intended for batteries up to 76 V. The EPC91202 can deliver up to 70 Apk (50 ARMS) maximum output current. The board supports PWM switching frequencies up to 150 kHz in motor drive applications.The EPC91202 contains all the necessary critical functions circuits to support a complete motor drive inverter including gate drivers, regulated auxiliary power rails for housekeeping supplies, voltage, and temperature sense, accurate current sense, and protection functions.The EPC91202 mates with an assortment of compatible controllers, supported by various manufacturers leveraging existing resources for quick development purposes, that can quickly be configured as a motor drive inverter.The EPC91202 also ships with one (1) EPC9147E controller board

Eigenschaften

3-phase inverter based on EPC2361 GaN FET with wide input DC voltage ranging from 14 V to 76 VDimensions: L x W = 130 mm x 100 mm (including connector)Low distortion switching that keeps motor audio emission low and reduces torque rippledv/dt optimized for motor drives less than 10 V/nsCurrent sense, voltage sense, temperature monitoring circuitProtection features including: over-current and input supply under voltage lockoutShaft encoder/Hall sensors interface connector for motor drive application with two voltage levels selection option

Typische Anwendungen

  • BLDC Motor drives for 76 V battery apps, Power tools, Forklifts

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
L(mm)
B(mm)
Fl(mm)
Keramiktyp
Q
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
fres(MHz)
Version
Ø ID(mm)
VPE
H(mm)
Ø OD(mm)
IR 1(mA)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]50 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]130 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.25 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
Länge2 mm
Breite1.2 mm
Pad Dimension0.5 mm
–
–
–
–
–
–
VersionSMT 
–
Verpackungseinheit4000 
Höhe0.9 mm
–
Nennstrom [1]200 mA
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz2200 Ω
Maximale Impedanz3000 Ω
Maximale Impedanz80 MHz 
Nennstrom 2800 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform6033 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
Länge5.9 mm
Breite6.2 mm
–
–
–
Induktivität33 µH
Performance Nennstrom1.05 A
Sättigungsstrom0.9 A
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
VersionRobust 
–
Verpackungseinheit1000 
Höhe3.3 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.4 Ω
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.05 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität680 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
Länge1 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Innendurchmesser2.8 mm
Verpackungseinheit1500 
–
Außendurchmesser4.35 mm
–
InnengewindeM2 
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität330 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypNP0 Klasse I 
Güte1000 
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit3000 
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit600 
Höhe5 mm
Außendurchmesser9 mm
Nennstrom [1]70000 mA
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung13" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung13" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10000 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung13" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSST Soft Termination, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung13" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
KeramiktypX7R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung13" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor20 %
Isolationswiderstand0.002 GΩ
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
–
KeramiktypX5R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe0.8 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor12.5 %
Isolationswiderstand0.005 GΩ
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
KeramiktypX5R Klasse II 
–
–
–
–
–
–
–
–
Höhe1.25 mm
–
–
–
–
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen