IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC7891 | Demoboard EVAL-LTC7891-BZ

High Frequency Step-Down Controller with 40V GaN FETs

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung15-36 V
Schaltfrequenz700-900 kHz

Typische Anwendungen

  • Military avionics
  • medical systems
  • Industrial power systems, Telecommunication Power systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
LR(µH)
VOP(V)
RDC(mΩ)
Material
Ti
Ø OD(mm)
Ø ID(mm)
VPE
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
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 0.33 µH, 77 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.33 µH
Performance Nennstrom77 A
Sättigungsstrom 159 A
Sättigungsstrom @ 30%67 A
–
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
–
–
Betriebsspannung80 V
Gleichstromwiderstand0.165 mΩ
MaterialMnZn 
–
–
–
Verpackungseinheit300 
Pins2 
MontageartSMT 
Länge14 mm
Höhe9 mm
Nennstrom47.5 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 0.7 µH, 54.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.7 µH
Performance Nennstrom54.7 A
Sättigungsstrom 163 A
Sättigungsstrom @ 30%75 A
Gleichstromwiderstand0.91 mΩ
Eigenresonanzfrequenz65 MHz
DrahttypeFlach 
Nenninduktivität0.7 µH
Betriebsspannung150 V
Gleichstromwiderstand0.83 mΩ
MaterialMnZn 
–
–
–
Verpackungseinheit100 
Pins2 
MontageartSMT 
Länge20.8 mm
Höhe13.5 mm
Nennstrom32 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MaterialStahl 
InnengewindeM2 
Außendurchmesser4.35 mm
Innendurchmesser2.8 mm
Verpackungseinheit1500 
–
–
Länge1 mm
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
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
Verpackungseinheit1000 
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen