WR-PHD Kurzschlussbrücken

WR-PHD Kurzschlussbrücken
WR-PHD Kurzschlussbrücken

Merkmale

  • Rastermaß: 2.00 mm

Referenzdesigns

  • RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
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
Design Kit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
WR-PHD Kurzschlussbrücken
60800213421
SPEC2, 3 A, 200 V (AC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Design Kit
–Verfügbarkeit prüfen

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: