IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices ADIN2299 | Demoboard EVAL-ADIN2299

Details

TopologieSonstige Topologie

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
L(µH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
fres(MHz)
Version
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Datenrate
PoE
Ports
Tab
Improved CMRR
Betriebstemperatur
LED
PHY-Chipmodus
Montageart
Shield Tabs
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 3, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
Nennstrom16 A
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
Nennstrom2 A
–
–
VersionSMT 
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz180 Ω
Maximale Impedanz500 MHz 
Nennstrom 23000 mA
Gleichstromwiderstand0.03 Ω
TypHochstrom 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
MontageartSMT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TI Tonneninduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Induktivität3.3 µH
Nennstrom4.7 A
Sättigungsstrom 14.6 A
Eigenresonanzfrequenz48 MHz
VersionSchrumpfschlauch 
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand0.025 Ω
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
MontageartTHT 
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RJ45 LAN Übertrager, –, Gestanzt
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
AnwendungGestanzt 
–
–
–
Induktivität350 µH
–
–
–
VersionTHT 
–
–
–
–
–
–
Datenrate100BASE-TX 
PoEkein-PoE 
Ports1x1 
Tab PositionOben 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
LED (Links-Rechts)gelb-grün 
PHY-Chipmoduscurrent & voltage 
MontageartTHT 
Shield TabsNein 
–Verfügbarkeit prüfen