Design Kits Signal & Communications von Würth Elektronik

Design Kit Produktbild
WE-TCI SMD-Dünnfilm-Induktivität - ±2%
Artikel Nr. 744900
Bauform 0201, 0402L 1 bis 27 nHRDC max. 0.1 bis 3.5 ΩIR 75 bis 700 mA
Design Kit Produktbild
WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität 0201 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744782G
Bauform 0201L 1 bis 33 nHRDC max. 0.1 bis 1.44 ΩIR 200 bis 750 mA
Design Kit Produktbild
WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität 0402 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744784G
Bauform 0402, 0603L 1 bis 270 nHRDC max. 0.05 bis 4.9 ΩIR 130 bis 1300 mA
Design Kit Produktbild
WE-MK Multilayer-Keramik-SMT-Induktivität 0603 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744786G
Bauform 0603L 1 bis 470 nHRDC max. 0.05 bis 2.5 ΩIR 150 bis 1300 mA
Design Kit Produktbild
Antenna Matching
Artikel Nr. 748001
Design Kit Produktbild
D-SUB Filter Adapter Set
Artikel Nr. 23016
Typ UNC 4/40Kapazität 1000 pF
Design Kit Produktbild
WE-KI HC SMT Hochstrom Keramik Induktivität 0402/0603 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 74476
Bauform 0402, 0603L 1 bis 390 nHRDC max. 0.03 bis 4.7 ΩIR 170 bis 2300 mA
Design Kit Produktbild
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0603 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744761
Bauform 0603AL 1.6 bis 390 nHRDC max. 0.025 bis 2.07 ΩIR 170 bis 2100 mA
Design Kit Produktbild
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0603 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744761G
Bauform 0603AL 1.6 bis 390 nHRDC max. 0.025 bis 2 ΩIR 180 bis 2100 mA
Design Kit Produktbild
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0805/1008 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744762
Bauform 0805A, 1008AL 2.2 bis 1000 nHRDC max. 0.03 bis 3.3 ΩIR 140 bis 2000 mA
Design Kit Produktbild
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0805/1008 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744762G
Bauform 0805A, 1008AL 2.2 bis 1000 nHRDC max. 0.03 bis 3.3 ΩIR 140 bis 2000 mA
Design Kit Produktbild
WE-RFI SMT Ferrit Induktivität 0805/1008 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744762A/RFI
Bauform 0805A, 1008AL 0.47 bis 47 µHRDC max. 0.5 bis 14 ΩIR 45 bis 500 mA
Design Kit Produktbild
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0402 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744765A
Bauform 0402AL 1 bis 120 nHRDC max. 0.038 bis 2.508 ΩIR 150 bis 1500 mA
Design Kit Produktbild
WE-KI SMT Keramik Induktivität 0402 - ±2% Tol.
Artikel Nr. 744765G
Bauform 0402, 0402AL 1 bis 120 nHRDC max. 0.038 bis 2.508 ΩIR 150 bis 1500 mA
Design Kit Produktbild
WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0201 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744782
Bauform 0201L 1 bis 33 nHRDC max. 0.1 bis 1.44 ΩIR 200 bis 750 mA
Design Kit Produktbild
WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0402 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744784
Bauform 0402L 1 bis 270 nHRDC max. 0.07 bis 4.73 ΩIR 130 bis 1200 mA
Design Kit Produktbild
WE-MK SMT Multilayer Keramik Induktivität 0603 - ±5% Tol.
Artikel Nr. 744786
Bauform 0603L 1 bis 470 nHRDC max. 0.05 bis 2.5 ΩIR 150 bis 1300 mA
Design Kit Produktbild
WE-CAIR SMT Luftspulen - ±5% Tol.
Artikel Nr. 74491
Bauform 1322, 1340, 3136, 3168, 4248L 1.65 bis 120 nHRDC max. 1.1 bis 17.3 mΩIR 1.5 bis 4 A
Design Kit Produktbild
LAN-Übertrager WE-LAN
Artikel Nr. 749010
Ports 1
Design Kit Produktbild
WE-LAN & WERI Connectors
Artikel Nr. 749615
L 120 bis 350 µHIR 1.5 APorts 1x1Version SMT bis THT
Design Kit Produktbild
WE-RJ45 LAN Transformer
Artikel Nr. 749945
L 110 bis 350 µHPorts 1x2 bis 1x1USB NeinVersion THT
Design Kit Produktbild
Evaluation Board MaxLinear® SHDSL
Artikel Nr. 9997086