Design Kits EMV-Bauelemente von Würth Elektronik

Design Kit Produktbild
WE-SHC Seamless Abschirmgehäuse
Artikel Nr. 367001
L 8.7 bis 48.9 mmB 6.3 bis 44.9 mmH 2 bis 5.3 mmKernmaterial Stahl
Design Kit Produktbild
WE-SECF SMT EMI Contact Finger
Artikel Nr. 331001
Bauform 0148, 0315, 0320, 0453, 0557, 0610, 0825, 1440, 1562, 1613, 1670, 1730, 1735, 2140, 2240L 2.7 bis 7.15 mmB 1.5 bis 3 mmH 1.5 bis 13 mm
Design Kit Produktbild
PCB Grounding Contacts
Artikel Nr. 331002
L 3 bis 10 mmB 2 bis 10 mmH 2.5 bis 15 mmRS 0.1 Ω/ square
Design Kit Produktbild
WE-SHC Shielding Cabinets Assortment
Artikel Nr. 361999
L 3.1 bis 43.97 mmB 3.1 bis 43.97 mmH 0.89 bis 9.55 mmGrundmaterial Messing bis Stahl
Design Kit Produktbild
WE-AFB Ferrithülse
Artikel Nr. 742700
Ø Kabel max. 3.3 bis 11 mmØ OD 9.5 bis 19 mmØ ID 3.55 bis 11.5 mmL 9.5 bis 50.8 mm
Design Kit Produktbild
WE-TOF Ferritring
Artikel Nr. 742701
Ø Kabel max. 3 bis 26.9 mmL 4.3 bis 20 mmØ ID 3.3 bis 27.4 mmMaterial 4 W 620
Design Kit Produktbild
WE-Star Klappferrite
Artikel Nr. 742711
Ø Kabel max. 3 bis 27 mmL 20 bis 56.2 mmB 16 bis 55 mmH 13 bis 44 mm
Design Kit Produktbild
WE-FLAT Flachkern
Artikel Nr. 742722
Ø Kabel max. 10.7 bis 52 mmZ @ 25 MHz 1 Windung 13 bis 107 ΩZ @ 100 MHz 1 Windung 33 bis 174 Ω
Design Kit Produktbild
WE-CBF SMT Ferrite
Artikel Nr. 742790
Bauform 0402, 0603, 0805Zmax 15 bis 4500 ΩRDC max. 0.003 bis 1.5 ΩTyp Hochgeschwindigkeit bis Hochstrom
Design Kit Produktbild
Ferrite WE-CBF große Bauformen
Artikel Nr. 742791
Bauform 1206, 1210, 1806, 1812, 2220, 4030, 7847, 8530, 9056Z @ 100 MHz 26 bis 1200 ΩZ @ 1 GHz 41 bis 395 ΩRDC max. 0.6 mΩ bis 0.5 Ω
Design Kit Produktbild
WE-MPSB / WE-PBF / WE-SUKW / WE-CMS
Artikel Nr. 742793
Z @ 100 MHz 8 bis 600 ΩZ @ 1 GHz 24 bis 395 ΩIR 2 2100 mA bis 38 A
Design Kit Produktbild
WE-CBF HF SMT-Ferrite
Artikel Nr. 742841
IR 1 50 bis 600 mAZmax 15 bis 4500 ΩRDC max. 0.05 bis 1.8 ΩTyp Hochgeschwindigkeit bis Hochstrom
Design Kit Produktbild
Gleichtaktdrosseln für Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen
Artikel Nr. 744230
Wicklungstyp bifilarIR 90 bis 2000 mARDC max. 0.05 bis 5.5 ΩVR 5 V (DC) bis 60 V
Design Kit Produktbild
WE-LF Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744630
L1 0.4 bis 50 mHIR 1 0.3 bis 6 ARDC1 max. 0.02 bis 2.6 Ω
Design Kit Produktbild
WE-FI Funkentstördrosseln
Artikel Nr. 744705
L 10 bis 860 µHRDC max. 0.01 bis 0.45 ΩIR 0.9 bis 8 A
Design Kit Produktbild
WE-SD Stabkerndrosseln
Artikel Nr. 744713
L1 10 µHIR 1 15 ARDC 1 5.7 mΩ
Design Kit Produktbild
SMT Common Mode Filters for Data Line Chokes
Artikel Nr. 744725
L 1 µH bis 100 mHIR 150 mA bis 10 AZmax 440 bis 160000 ΩWicklungstyp bifilar bis Sektional
Design Kit Produktbild
WE-MI Multilayer SMT Inductors
Artikel Nr. 744790
L 0.047 bis 33 µHIR 1 3 bis 300 mAQ 10 bis 50RDC max. 0.15 bis 1.85 Ω
Design Kit Produktbild
WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744800
IR 0.9 bis 38 AL 0.4 bis 190 mHRDC max. 1.1 bis 430 mΩVR 300 V (AC)
Design Kit Produktbild
WE-CMB / WE-CMB HC / WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744821
L1 14 µH bis 39 mHIR 1 0.3 bis 10 ARDC1 max. 2.7 bis 3000 mΩ
Design Kit Produktbild
WE-CMB / WE-ExB / WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744824
IR 2 bis 15 AL 47 µH bis 35 mHRDC max. 4.6 bis 220 mΩVR 250 bis 300 V (AC)
Design Kit Produktbild
WE-CMB / WE-CMBH Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744825
IR 3 bis 35 AL 0.5 bis 33 mHRDC max. 2.3 bis 210 mΩVR 250 V (AC)
Design Kit Produktbild
WE-FC / WE-TFC Stromkompensierte Netzdrosseln
Artikel Nr. 744864
IR 0.25 bis 2.6 AL 1.1 bis 42 mHRDC max. 0.08 bis 3.6 ΩVR 250 bis 300 V (AC)
Design Kit Produktbild
Design Your EMC-Filter
Artikel Nr. 744998
IR 0.4 bis 50 AL 0.7 bis 27 mHRDC max. 10 mΩ bis 1.2 ΩVR 250 bis 300 V (AC)
Design Kit Produktbild
WE-VD Disk Varistor
Artikel Nr. 820999
VRMS 25 bis 550 VVDC 31 bis 745 VWmax 1.2 bis 510 JPDiss 0.01 bis 1 W
Design Kit Produktbild
ESD PROTECTION
Artikel Nr. 823999
VDC 3.3 bis 6 VCCh min. 70 pFBauform 0402, 0603, 0805, DFN1210-6L, DFN1610-2L, DFN3810-9L, MSOP-10L, MSOP-8L, SC70-5L, SC70-6L, SOT143-4L, SOT23-3L, SOT23-5L, SOT23-6L, SOT563
Design Kit Produktbild
WE-TVSP Power TVSP Diodes High Power
Artikel Nr. 824598
VDC 5 bis 48 VIPeak 19.4 bis 326.1 AVClamp max. 9.2 bis 77.4 V
Design Kit Produktbild
WE-TVSP Power TVS Diode Low Power
Artikel Nr. 824599
VDC 5 bis 48 VIPeak 5.2 bis 65.3 AVClamp max. 9.2 bis 77.4 V
Design Kit Produktbild
WE-VS SMT Varistoren
Artikel Nr. 825998
VDC 5.5 bis 85 VIPeak 10 bis 200 AWmax 0.02 bis 1.1 JCCh 84 bis 2000 pF
Design Kit Produktbild
ShielDIY Custom Shielding Cabinets
Artikel Nr. 360002
Design Kit Produktbild
WE-FAS / WE-FSFS
Artikel Nr. 304999
Design Kit Produktbild
WCAP-FTXX MKP Film Capacitors
Artikel Nr. 890334
X2-CapacitorsC 10 nF bis 6.8 µFVR 310 V (AC)
Design Kit Produktbild
WCAP-CSSA Safety MLCCs
Artikel Nr. 885300
Bauform 1808, 1812, 2211, 2220C 33 pF bis 4.7 nFDF 0.1 bis 2.5 %
Design Kit Produktbild
WCAP-FTY2 / X1 Film Capacitors 300 VAC / 330 VAC
Artikel Nr. 890404
Y2-/X1-KondensatorenC 1 bis 470 nF