Design Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets

Artikel Nr. 360002

Design Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets
Design Kit ShielDIY Custom Shielding Cabinets

Merkmale

  • Do It Yourself Abschirmgehäuse
  • Gestalten Sie Ihr Board Level Shielding
  • Faltbar und schneidbar mit geschnitzten Linien alle 5 mm
  • Material: Neusilber. Gleiche Leistung wie der verzinnte Stahl, der in den Standardgehäusen verwendet wird
  • Nützlich für das schnelle Prototyping

Anwendung

  • Um EMV-Strahlung von PCB zu vermeiden und die Empfindlichkeit gering zu halten.
  • HF-Endstufen
  • HF-Eingangs- und Verstärkerstufen
  • Oszillatoren
  • EMV-empfindliche Teile in Kunststoffgehäusen

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Grundmaterial
H(mm)
L(mm)
B(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
360002
SPECNickel Silber, 0.2 mm, 206.4 mm
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
GrundmaterialNickel Silber 
Höhe0.2 mm
Länge206.4 mm
Breite148.1 mm
–Verfügbarkeit prüfen

Videos

#askLorandt erklärt: ShielDIY – Abschirmwirkung